Schneider-Electric
 
AK2CD75 Bild- scope
AK2CD75
ABDECKUNG FÜR KABELFÜHRUNG DIN
EAN Code: 
3389110570557
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Abdeckung
Zubehör-/Teilekategorie Verkabelungszubehör
Kompatible Produktfamilie S3D
CRN
PLA
PLS
PLM
Montagehalterung Kabelkanal Breite= 75 mm
Menge pro Satz Satz à 8 Stück
Zusatzmerkmale
Farbe Grau (RAL 7030)
Länge 2000 mm
Breite 75 mm
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Produktgewicht 0,38 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C
Flammenfestigkeit V-0 conforming to UL 94
Feuer Beständigkeit 960 °C entspricht IEC 60695-2-1/1
Normen VDE 0660
VDE 0506
DIN 43659
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 0,423 kg
Höhe VPE1 20,000 dm
Breite VPE1 0,800 dm
Länge VPE1 0,370 dm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months