|
|
|
AK5JB143
Sammelschiene 160A, Länge 344mm, für AK5
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Produktname
|
HK
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sammelschiene
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Abgangskasten (18 mm)
|
12
|
Stablänge
|
344 mm
|
Gehäuse-/Schaltschrankbreite
|
600 mm
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
160 A bei 35 °C
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
400 V (Stecken und Ziehen bei eingeschalteter Spannungsversorgung (ohne Last)) entspricht IEC 60439-1
480 V (Stecken und Ziehen bei eingeschalteter Spannungsversorgung (ohne Last)) entspricht CSA
480 V (Stecken und Ziehen bei eingeschalteter Spannungsversorgung (ohne Last)) entspricht UL
600 V (Stecken und Ziehen bei ausgeschalteter Spannungsversorgung) entspricht CSA
600 V (Stecken und Ziehen bei ausgeschalteter Spannungsversorgung) entspricht UL
690 V (Stecken und Ziehen bei ausgeschalteter Spannungsversorgung) entspricht IEC 60439-1
|
Anzahl der Leiter
|
4
|
Zusatzmerkmale
Leistenbreite
|
45 mm
|
Breite
|
81 mm
|
Tiefe
|
82 mm
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
600 V entspricht CSA
600 V entspricht UL
690 V entspricht IEC 60439-1
|
Spitzenstrom
|
25 kA
|
I²t bei Aktivierung
|
10000000 A².s
|
Schutzfunktionen
|
AM-Sicherungen In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
Sicherungen gF In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
Leistungsschalter NS160H In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A
Leistungsschalter NS160H In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stecker 2,5…70 mm² flexibel mit Kabelende
Stecker 2,5…70 mm² fest
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
10 Nm
|
Einbauposition
|
Vertikal Befestigung Verwendung von Halter AK5BT01 auf Montageplatten AK5PA
Horizontal Befestigung
|
Flammenfestigkeit
|
V0 entspricht UL 94
|
Produktgewicht
|
0,7 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60439
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
|
Schutzart (IP)
|
IPxx B entspricht IEC 60529
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
52,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
971,000 g
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
42,310 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|