|
|
|
AK5PA211PH12
Sammelschienenadapter, 25A, L1,L2, +1 DIN-Schiene 3TE
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Produktname
|
HK
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Beschreibung der Pole
|
2P
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
25 A
|
I²t bei Aktivierung
|
200000 A².s
|
Anzahl von Kabeln
|
2 Kabel 4 mm² bei 105 °C
|
Breite
|
54 mm
|
Höhe
|
105 mm
|
Tiefe
|
61 mm
|
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60439-1
|
9-mm-Raster
|
6
|
Produktgewicht
|
0,135 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60439
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
235,0 g
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|