|
|
|
AK5PA231
Sammelschienenadapter, 25A, 3p, +1 DIN-Schiene 3TE
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Produktname
|
HK
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
25 A
|
I²t bei Aktivierung
|
200000 A².s
|
Anzahl von Kabeln
|
3 Kabel 4 mm² bei 105 °C
|
Breite
|
54 mm
|
Höhe
|
105 mm
|
Tiefe
|
61 mm
|
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60439-1
|
9-mm-Raster
|
6
|
Produktgewicht
|
0,145 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60439
|
Produktzertifizierungen
|
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
CSA
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
222,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,496 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
320
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
85,884 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|