Schneider-Electric
 
AK5PA2312S Bild- scope
AK5PA2312S
Sammelschienenadapter, 25A, 3p+3N, +2 DIN-Schiene 6TE
EAN Code EAN Code: 
3389110576948
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Produktname HK
Produkt- oder Komponententyp Montageplatte
Beschreibung der Pole 3P + Nc
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 25 A
I²t bei Aktivierung 200000 A².s
Anzahl von Kabeln 3 Kabel 4 mm² bei 105 °C
1 Kabel 1,5 mm²
Breite 106 mm
Höhe 190 mm
Tiefe 63 mm
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V entspricht IEC 60439-1
9-mm-Raster 12
Produktgewicht 0,61 kg
Montage
Normen IEC 60439
Produktzertifizierungen LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
UL
CSA
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,100 cm
VPE 1 Breite 11,500 cm
VPE 1 Länge 23,800 cm
VPE 1 Gewicht 815,900 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 9
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 7,910 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months