Schneider-Electric
 
AK5PC33L Bild- scope
AK5PC33L
Abgangsstecker, 3p, 32A, mit Leitung 1000mm
EAN Code EAN Code: 
3389110576863
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Produktname HK
Produkt- oder Komponententyp Steckerausgang
Beschreibung der Pole 3P
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 32 A
I²t bei Aktivierung 200000 A².s
Anzahl der Punkte 2
Anzahl der Kabel 3 Kabel(n) 4 mm²
Kabellänge 1 m
Menge pro Satz Satz à 6
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 600 V entspricht CSA
600 V entspricht UL
690 V entspricht IEC 60439-1
Spitzenstrom 25 kA
Breite 36 mm
Höhe 46 mm
Tiefe 38 mm
Montage
Normen IEC 60439
Produktzertifizierungen UL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,700 cm
VPE 1 Breite 23,500 cm
VPE 1 Länge 23,400 cm
VPE 1 Gewicht 150,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 8,700 cm
VPE 2 Breite 23,500 cm
VPE 2 Länge 23,400 cm
VPE 2 Gewicht 990,000 g
VPE 3 Art S04
VPE 3 Menge 54
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 40,000 cm
VPE 3 Länge 60,000 cm
VPE 3 Gewicht 9,800 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months