Schneider-Electric
 
AM1PA1270 Bild- scope
AM1PA1270
Montageplatte
EAN Code EAN Code: 
3389110571226
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Zusatzmerkmale
Höhe 180 mm
Horizontale Befestigungsmittelpunkte 180 mm
120 mm
Beschreibung der Montageplatte Geschlitzt
Produktgewicht 0,94 kg
Verwendbarer Bereich 13,1 dm²
Vertikale Befestigungsmittelpunkte 700 mm
Breite 734 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,2 cm
VPE 1 Breite 73,5 cm
VPE 1 Länge 18,0 cm
VPE 1 Gewicht 990,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months