Schneider-Electric
 
AM1PA3015 Bild- scope
AM1PA3015
MONTAGE-PLATTE 30X15
EAN Code EAN Code: 
3389110571325
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Höhe 349 mm
Horizontale Befestigungsmittelpunkte 300 mm
349 mm
Beschreibung der Montageplatte Geschlitzt
Produktgewicht 0,62 kg
Verwendbarer Bereich 7,9 dm²
Vertikale Befestigungsmittelpunkte 150 mm
Breite 228 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 23 cm
VPE 1 Länge 35 cm
VPE 1 Gewicht 548 g
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 200
VPE 2 Höhe 50 cm
VPE 2 Breite 100 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 136 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months