Schneider-Electric
 
AM1PA6060 Bild- scope
AM1PA6060
Montageplatte
EAN Code EAN Code: 
3389110571769
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Zusatzmerkmale
Höhe 660 mm
Horizontale Befestigungsmittelpunkte 600 mm
660 mm
Beschreibung der Montageplatte Geschlitzt
Produktgewicht 2,87 kg
Verwendbarer Bereich 41,7 dm²
Vertikale Befestigungsmittelpunkte 600 mm
Breite 634 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 63,5 cm
VPE 1 Länge 65 cm
VPE 1 Gewicht 3,022 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 81
VPE 2 Höhe 89 cm
VPE 2 Breite 100 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 273 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months