|
|
|
AM1PA9070
Montageplatte
|
|
|
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Zusatzmerkmale
Höhe
|
960 mm
|
Horizontale Befestigungsmittelpunkte
|
900 mm
960 mm
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Geschlitzt
|
Produktgewicht
|
4,49 kg
|
Verwendbarer Bereich
|
70 dm²
70,3 dm²
|
Vertikale Befestigungsmittelpunkte
|
700 mm
|
Breite
|
734 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
73,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
96,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,770 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
89
|
VPE 2 Höhe
|
89,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
438,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|