|
|
|
APM1L0LFMN4
Netzfiltermodul, Altivar Process Modular, 380 - 480V, flüssigkeitsgekühlt
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar Prozess Modular
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leistungsmodul
|
Montagemodus
|
Montage im Schaltschrank
|
EMV-Filter
|
Integriert entspricht IEC 61800-3 Kategorie C3
|
Schutzart (IP)
|
IP00 entspricht IEC 61800-5-1
IP21 entspricht IEC 61800-5-1 (for cabinet integration)
IP66 entspricht IEC 61800-5-1 (for cabinet integration)
|
Netzfrequenz
|
50 - 60 Hz - 5 - 5 %
|
Anzahl von Netzwerkphasen
|
3 Phasen
|
Nennbetriebsspannung [U,nom]
|
380-480 V -10 - +10 %
|
Zusatzmerkmale
Schutzart
|
UL Typ 1 conforming to UL 61800-5-1 (cabinet integration)
UL Typ 12 conforming to UL 61800-5-1 (cabinet integration)
|
Breite
|
250 mm
|
Höhe
|
396 mm
|
Tiefe
|
247 mm
|
Produktgewicht
|
6,5 kg
|
Beschriftung
|
CE
|
Montage
Isolierwiderstand
|
> 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute an Masse
|
Betriebsposition
|
Vertical integrated in cabinet
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 61800-5-1
|
Vibrationsfestigkeit
|
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 2…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
0,5 gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
4 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Relative Feuchtigkeit
|
5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…40 °C (ohne Leistungsminderung)
40…50 °C (mit Leistungsminderungsfaktor)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Betriebshöhe
|
<= 4.800 m with current derating above 1000m
|
Umgebungseigenschaften
|
Beständigkeit gegen Chemikalien Klasse 3C3 entspricht IEC 60721-3-3
Beständigkeit gegen Staub Klasse 3S3 entspricht IEC 60721-3-3
|
Normen
|
UL 61800-5-1
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Produktzertifizierungen
|
TÜV
cULus
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
32,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
33,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
57,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10,536 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
75,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
49,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
2c7fe82f-0d19-47bb-925f-1be73de703ca
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
246
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|