Schneider-Electric
 
AR1MC013 Bild- scope
AR1MC013
Bez.-Schild AR1-M, Zeichen "3", orange, 200 Stück
EAN Code EAN Code: 
3389110574487
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Kabelenden
Zubehör / Teilebezeichnung Beschriftung
Zubehör / Teiletyp Beschriftung
Zubehör / Teilekategorie Beschriftungszubehör
Zubehör / Zielkategorie Markierbares Kabelende
Hintergrundfarbe Orange
Beschriftung 3
Normen NF C 93-011
Verkauf je unteilbare Menge 200
Zusatzmerkmale
Markierungstyp Numeric
Farbe der Beschriftung Schwarz
Produktgewicht 0,01 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,3 cm
VPE 1 Breite 0,3 cm
VPE 1 Länge 0,5 cm
VPE 1 Gewicht 0,04 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 200
VPE 2 Höhe 0,4 cm
VPE 2 Breite 4,8 cm
VPE 2 Länge 10,3 cm
VPE 2 Gewicht 8,0 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 48000
VPE 3 Höhe 15,0 cm
VPE 3 Breite 15,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 2,399 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months