|
|
|
AR3155
NetShelter SX, 45HE, 750 mm breit und 1070 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen
|
|
|
Übersicht
Ausführung
|
This enclosure is designed to meet current IT market trends and applications ranging from high density computing and networking to broadcast and audio-video. The rack height is 45U, 750mm Wide x 1070mm Deep . It provides a reliable rack-mounting environment for mission-critical equipment.
|
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Rack enclosure
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
45 HE
|
Geliefertes Zubehör
|
Anreihvorrichtung
Schlüssel
Schlüsselgleiche Türen und Seitenteile
Ausgleichsfüße
Befestigungsmaterial
Vorinstallierte Rollen
Seitenteile
|
Abmessungen
Höhe
|
212,4 cm
|
Breite
|
75 cm
|
Tiefe
|
107 cm
|
Produktgewicht
|
155 kg
|
Farbe
|
Schwarz
|
Montagepräferenz
|
No preference
|
Montagemodus
|
Nicht Rack-montierbar
|
Max. Montagetiefe
|
91,49 cm
|
Min. Montagetiefe
|
26,19 cm
|
Rack-Breite
|
19"
|
Beschriftung
|
14 Messgerät EIA-Montageschiene
16 Messgerät Vordertür
16 Messgerät Pfosten
18 Messgerät Rücktür
18 Messgerät Dach
18 Messgerät Seitenteile
|
Zulässige Dauerbelastung
|
1020,58 kg dynamisch
1700,97 kg statisch
|
Konformität
Normen
|
UL 2416
UL 60950-1
EIA-310E
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
224 cm
|
VPE 1 Breite
|
132 cm
|
VPE 1 Länge
|
85 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
172,3 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
|
5 Jahre Reparatur oder Austausch
|
|
|