|
|
|
ATS01N222RT
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 22A, 440-480V
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altistart 01
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sanftanlasser
|
Produktbestimmung
|
Asynchronmotoren
|
Produktspezifische Anwendung
|
Einfache Maschine
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ATS01
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Nennbetriebsspannung [U,nom]
|
460 - 480 V -10 - +10 %
|
Motorleistung (HP)
|
10 hp, 3 Phasen bei 460 - 480 V
15 hp, 3 Phasen bei 460 - 480 V
|
IcL-Nenngröße für Anlasser
|
22 A
|
Nutzungskategorie
|
AC-53B entspricht EN/IEC 60947-4-2
|
Leistungsaufnahme
|
110 A bei Nennlast
|
Art des Starts
|
Hochlauf mit Spannungsrampe
|
Verlustleistung in W
|
124,5 W im Übergangszustand
4,5 W beiVolllast und am Ende des Startvorgangs
|
Zusatzmerkmale
Bauweise
|
Mit Kühlkörper
|
Funktion verfügbar
|
Integrierter Bypass
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
414…528 V
|
Netzfrequenz
|
50 - 60 Hz - 5 - 5 %
|
Netzwerkfrequenz
|
47,5 - 63 Hz
|
Ausgangsspannung
|
<= Versorgungsspannung
|
Steuerkreisspannung
|
In den Anlasser integriert
|
Startzeit
|
1 s / 100
5 s / 20
10 s / 10
Einstellbar von 1 bis 10 s
|
Verlangsamung Zeit symb
|
Einstellbar von 1 - 10 s
|
Anfahrmoment
|
30 - 80% des Anlaufmoments des Motors bei Direktanschluss an das Netz
|
Digitaler Eingang
|
Logik (LI1, LI2, BOOST) Stopp, Betrieb und Verstärken bei Anlauffunktionen <= 8 mA 27 kOhm
|
Diskrete Eingangsspannung
|
24 - 40 V
|
Digitaler Logikeingang
|
Positiv LI1, LI2, BOOST bei Status 0: < 5 V und <= 0,2 mA bei Status 1: > 13 V, >= 0,5 mA
|
Digitaler Ausgangsstrom
|
2 A DC-13
3 A AC-15
|
Digitaler Ausgang
|
Open Collector Logik LO1 Ende des Startsignals
Relaisausgänge R1A, R1C Schließer (S)
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
24 V (Spannungsgrenzen: 6 - 30 V) Open Collector Logik
|
Min. Schaltstrom
|
10 mA bei 6 V DC für Relaisausgänge
|
Maximaler Schaltstrom
|
Relaisausgänge: 2 A bei 250 V AC cos phi = 0,5 und L/R = 20 ms induktiv Belastung
Relaisausgänge: 2 A bei 30 V DC cos phi = 0,5 und L/R = 20 ms induktiv Belastung
|
Displaytyp
|
1 LED (grün) für Starter eingeschaltet
1 LED (gelb) für Nennspannung erreicht
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,5 Nm
1,9…2,5 Nm
|
Elektrische Verbindung
|
4 mm Schraubklemmenanschluss - fest 1 1 - 10 mm² AWG 8 Stromkreis
Schraubverbinder - fest ohne Kabelende 1 0,5 - 2,5 mm² AWG 14 Steuerkreis
4 mm Schraubklemmenanschluss - fest 2 1 - 6 mm² AWG 10 Stromkreis
Schraubverbinder - fest 2 0,5-1 mm² AWG 17 Steuerkreis
Schraubverbinder - flexibel mit Kabelende 1 0,5 - 1,5 mm² AWG 16 Steuerkreis
4 mm Schraubklemmenanschluss - flexibel ohne Kabelende 1 1,5-10 mm² AWG 8 Stromkreis
Schraubverbinder - flexibel ohne Kabelende 1 0,5 - 2,5 mm² AWG 14 Steuerkreis
4 mm Schraubklemmenanschluss - flexibel mit Kabelende 2 1 - 6 mm² AWG 10 Stromkreis
4 mm Schraubklemmenanschluss - flexibel ohne Kabelende 2 1,5-6 mm² AWG 10 Stromkreis
Schraubverbinder - flexibel ohne Kabelende 2 0,5 - 1,5 mm² AWG 16 Steuerkreis
|
Beschriftung
|
CE
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Höhe
|
154 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
131 mm
|
Produktgewicht
|
0,56 kg
|
Kompatibilitätscode
|
ATS01N2
|
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Level B entspricht CISPR 11
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Level B entspricht IEC 60947-4-2
Gedämpfte oszillierende Wellen Level 3 entspricht IEC 61000-4-12
Elektrostatische Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
EMV-Störfestigkeit Level 3 entspricht EN 50082-1
EMV-Störfestigkeit Level B entspricht EN 50082-2
Oberwellen Level 3 entspricht IEC 1000-3-2
Oberwellen Level 3 entspricht IEC 1000-3-4
Störfestigkeit für leitungsgebundene durch HF-Felder verursachte Interferenz Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeit gegen abgestrahlte radioelektrische Störungen Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Kurzstromausfälle und Spannungsschwankungen entspricht IEC 61000-4-11
Spannungs-/Strom-Impuls Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
|
Normen
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CCC
C-Tick
GOST
CSA
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht EN/IEC 60947-4-2
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 gn (f= 13…150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3…13 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
|
Relative Feuchtigkeit
|
5…95 % ohne Kondensation oder Tropfwasser entspricht EN/IEC 60068-2-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…40 °C (ohne Leistungsminderung)
40…50 °C (mit Stromreduzierung von 2 % pro °C)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C entspricht EN/IEC 60947-4-2
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
> 1000 m mit Strom-Reduktion von 2,2% je weitere 100 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
678,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
14
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,975 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|