Schneider-Electric
 
ATS48M10Y Bild- scope
ATS48M10Y
Sanftanlasser ATS48, Nennstrom: 790A, 208-690 V, mit Drehmomentsteuerung
EAN Code EAN Code: 
3389110982565
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Altistart 48
Produkt oder Komponententyp Sanftanlasser
Zielort Produkt Asynchronmotoren
Produktspezifische Anwendung Industrie und Pumpen mit hoher Überlast
Kurzbezeichnung des Geräts ATS48
Nutzungskategorie AC-53A
Versorgungsspannung 208 - 690 V -15 - +10 %
Frequenz der Stromversorgung 50-60 Hz - 5 - 5 %
Motorleistung (kW) 220 kW bei 230 V für schwierige Applikationen
250 kW bei 230 V für Standardanwendungen
400 kW bei 400 V für schwierige Applikationen
500 kW bei 400 V für Standardanwendungen
500 kW bei 440 V für schwierige Applikationen
500 kW bei 500 V für schwierige Applikationen
500 kW bei 525 V für schwierige Applikationen
630 kW bei 440 V für Standardanwendungen
630 kW bei 500 V für Standardanwendungen
630 kW bei 525 V für Standardanwendungen
710 kW bei 660 V für schwierige Applikationen
710 kW bei 690 V für schwierige Applikationen
900 kW bei 660 V für Standardanwendungen
900 kW bei 690 V für Standardanwendungen
Motorleistung (HP) 1000 hp bei 575 V für Standardanwendungen
250 hp bei 208 V für schwierige Applikationen
300 hp bei 230 V für schwierige Applikationen
350 hp bei 208 V für Standardanwendungen
350 hp bei 230 V für Standardanwendungen
600 hp bei 460 V für schwierige Applikationen
800 hp bei 460 V für Standardanwendungen
800 hp bei 575 V für schwierige Applikationen
Zusatzmerkmale
Geräteanschluss In der Motorversorgungsleitung
Schutzfunktionen Phasenausfall: Linie
Thermischer Schutz: Motor
Thermischer Schutz: Starter
Normen EN/IEC 60947-4-2
Produktzertifizierungen UL
C-Tick
GOST
SEPRO
TCF
CSA
DNV
CCC
NOM 117
Kennzeichnung CE
Anzahl digitale Eingänge 5
Digitaler Eingang PTC, 750 Ohm bei 25 °C
(Stop, Run, LI3, LI4) Logik, <= 8 mA 4300 Ohm
Digitaler Logikeingang Positive Logik Stop, Run, LI3, LI4 bei Status 0: < 5 V und <= 2 mA bei Status 1: > 11 V, >= 5 mA
Minimaler Schaltstrom 10 mA bei 6 V DC für Relaisausgänge
Anzahl der Logikausgänge 2
Digitaler Ausgang (LO1) Logikausgang 0 V gemeinsam konfigurierbar
(LO2) Logikausgang 0 V gemeinsam konfigurierbar
(R1) Relaisausgänge Störungsrelais Schließer (S)
(R2) Relaisausgänge Ende des Startrelais Schließer (S)
(R3) Relaisausgänge Motor angetrieben Schließer (S)
Typ des Analogausgangs Stromausgang AO: 0-20 mA oder 4-20 mA, Impedanz <500 Ohm
Kommunikationsprotokoll Modbus
Anschlusstyp 1 RJ45
Kommunikationsdatenverbindung Seriell
Physikalische Schnittstelle RS485 Multidrop
Übertragungsgeschwindigkeit 4800, 9600 or 19200 bps
Funktion verfügbar Extener Bypass (Option)
Betriebsposition Senkrecht +/- 10 Grad
Höhe 890 mm
Breite 770 mm
Tiefe 315 mm
Produktgewicht 115 kg
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Stufe A entspricht IEC 60947-4-2
Gedämpfte oszillierende Wellen Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-12
Elektrostatische Entladung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen Ebene 4 entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeit gegenüber abgestrahlter HF-Interferenz Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3
Spannungs-/Strom-Impuls Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-5
Relative Feuchtigkeit 0…95 % ohne Kondensation oder Tropfwasser entspricht EN/IEC 60068-2-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb 40…60 °C (mit Stromabminderung von 2 % pro °C)
-10…40 °C (ohne Lastminderung)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Aufstellungshöhe <= 1000 m ohne Lastminderung
> 1000 - 2000 m mit Strom-Reduktion von 2,2% je weitere 100 m
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 176,0 kg
Höhe VPE1 62 cm
Breite VPE1 183 cm
Länge VPE1 90 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months