Anzahl digitale Eingänge
|
4
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
2
|
Anzahl der Analogeingänge
|
1
|
Anzahl der Analogausgänge
|
1
|
Relaisausgangsnummer
|
1
|
Physikalische Schnittstelle
|
2-Draht- RS 485
|
Anschlusstyp
|
1 RJ45
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
4,2 A bei 4 kHz
|
Zugriffsmethode
|
Server Modbus, seriell
|
Ausgangsfrequenz
|
0,5…400 Hz
|
Drehzahlstellbereich
|
1…20
|
Abtastdauer
|
20 ms, Toleranz +/- 1 ms für Logikeingang
10 ms für Analogeingang
|
Linearitätsfehler
|
+/- 0,3 % des Maximalwerts für Analogeingang
|
Frequenzauflösung
|
Analog-Eingang: A/D-Wandler, 10 Bit
Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
|
Zeitkonstante
|
20 ms +/- 1 ms für Referenzänderung
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
9,6 Kbit/s
19,2 Kbit/s
38,4 Kbit/s
|
Übertragungsrahmen
|
RTU
|
Anzahl der Adressen
|
1…247
|
Datenformat
|
8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität
|
Kommunikations-Service
|
Halteregister lesen (03) 29 Worte
Schreiben Single Register (06) 29 Worte
Schreiben mehrere Register (16) 27 Worte
Lesen / schreiben mehrere Register (23) 4/4 Worte
Lesen Geräte-Identifikation (43)
|
Polarisierungsart
|
Keine Impedanz
|
4 quadrant operation possible
|
Falsch
|
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor
|
Vektororientierte Flussregelung ohne Geber
Spannung/Frequenz Modus (U/f)
Quadratische U/f-Kennlinie
|
Max. Ausgangsfrequenz
|
4 kHz
|
Kurzzeitiges Überlastmoment
|
150…170 % des Nennmotormoments abhängig von Antriebsleistung und Motortyp
|
Hoch und Auslauframpen
|
Linear von 0-999,9 s
S
U
|
Schlupfkompensation Motor
|
Werkseinstellung
Einstellbar
|
Taktfrequenz
|
2 - 16 kHz einstellbar
4 - 16 kHz mit Leistungsminderungsfaktor
|
Bemessungs Taktfrequenz
|
4 kHz
|
Bremsen bis Stillstand
|
Durch Gleichstromeinspeisung
|
Brake chopper integrated
|
Falsch
|
Netzstrom
|
6,3 A bei 100 V (Schwerlastbetrieb)
5,3 A bei 120 V (Schwerlastbetrieb)
|
Max. Eingangsstrom
|
5,3 A
|
Maximum output voltage
|
240 V
|
Scheinleistung
|
2,2 kVA bei 240 V (Schwerlastbetrieb)
|
Maximaler Spitzenstrom
|
6,3 A während 60 s (Schwerlastbetrieb)
6,9 A während 2 s (Schwerlastbetrieb)
|
Netzwerkfrequenz
|
50 - 60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Netzkurzschlussstrom Ik
|
5 kA
|
Base load current at high overload
|
4,2 A
|
Verlustleistung in W
|
Natürlich: 41,0 W
|
Mit Sicherheitsfunktion Safely Limited Speed (SLS)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe brake management (SBC/SBT)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Operating Stop (SOS)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Position (SP)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe programmable logic
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Speed Monitor (SSM)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Stop 1 (SS1)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Stop 2 (SS2)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe torque off (STO)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safely Limited Position (SLP)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Direction (SDI)
|
Falsch
|
Schutzfunktionen
|
Überspannungsschutz Versorgungsspannung
Unterspannungserkennung Netzspannung
Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde
Überhitzungsschutz
Kurzschlussschutz zwischen Motorphasen
Eingangsphasenausfallschutz, dreiphasig
Thermischer Motorschutz über Antrieb durch kontinuierliche Berechnung von I²t
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8 Nm
|
Isolation
|
Elektrisch, zwischen Leistungs- und Steuerungsteil
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Breite
|
72 mm
|
Höhe
|
143 mm
|
Tiefe
|
131,2 mm
|
Produktgewicht
|
0,8 kg
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
> 1000 - 3000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Produktzertifizierungen
|
NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
|
Beschriftung
|
CE
|
Normen
|
UL 508C
UL 618000-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
|
Bauweise
|
Mit Kühlkörper
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegenüber leitungsgebundenen Störungen Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und Unterbrechungen entspricht IEC 61000-4-11
|
Umweltklasse (während des Betriebs)
|
Klasse 3C3 gemäß IEC 60721-3-3
Klasse 3S2 gemäß IEC 60721-3-3
|
Max. Beschleunigung bei Stoßeinwirkung (während des Betriebs)
|
150 m/s² bei 11 ms
|
Max. Beschleunigung unter Schwingungsbelastung (während des Betriebs)
|
10 m/s² bei 13 - 200 Hz
|
Max. Durchbiegung unter schwingender Belastung (während des Betriebs)
|
1,5 mm bei 2 - 13 Hz
|
Überspannungskategorie
|
Class III
|
Regelkreis
|
Einstellbarer PID-Regler
|
Elektromagnetische Emission
|
Strahlungsemissionen Umwelt 1 Klasse C2 entspricht IEC 61800-3 2 - 16 kHz abgeschirmtes Motorkabel
Leitungsgebundene Emissionen mit zusätzlichem EMV-Filter Umwelt 1 Klasse C2 entspricht IEC 61800-3 4 - 12 kHz abgeschirmtes Motorkabel <20 m
Leitungsgebundene Emissionen mit zusätzlichem EMV-Filter Umwelt 2 Klasse C3 entspricht IEC 61800-3 4 - 12 kHz abgeschirmtes Motorkabel <20 m
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 Gn (f = 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1,5 mm Spitze zu Spitze (f = 3…13 Hz) - Antrieb nicht montiert auf symmetrischer DIN-Schiene - entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 Gn entspricht IEC 60068-2-27 für 11 ms
|
Relative Feuchtigkeit
|
5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-3
5…95 % ohne Tropfwasser entspricht IEC 60068-2-3
|
Geräuschpegel
|
0 dB
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Umgebungslufttemperatur beim Transport
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…40 °C ohne Leistungsminderung
40…60 °C mit Strom Derating mit 2,2 % je Grad
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|