|
|
|
ATV212W075N4C
Frequenzumrichter ATV212, 0,75kW, 480V, 3-ph., EMV Klasse C1, IP55
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ATV212
|
Produktbestimmung
|
Asynchronmotoren
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Motorleistung (kW)
|
0,75 kW
|
Motorleistung (HP)
|
1 hp
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
323…528 V
|
Netzfrequenz
|
50 - 60 Hz - 5 - 5 %
|
Netzstrom
|
1,4 A bei 480 V
1,7 A bei 380 V
|
Baureihe
|
Altivar 212
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
|
Produktspezifische Anwendung
|
Pumpen und Lüfter in HVAC
|
Kommunikationsprotokoll
|
BACnet
LonWorks
APOGEE FLN
METASYS N2
Modbus
|
Nennbetriebsspannung [U,nom]
|
380-480 V -15 - +10 %
|
EMV-Filter
|
Klasse C1, integrierter EMV-Filter
|
IP-Schutzart
|
IP55
|
Zusatzmerkmale
Scheinleistung
|
1,6 kVA bei 380 V
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
2,2 A bei 380 V
2,2 A bei 460 V
|
Maximaler Spitzenstrom
|
2,4 A für 60 s
|
Ausgangsfrequenz
|
0,5…200 Hz
|
Drehzahlstellbereich
|
1…10
|
Drehzahlgenauigkeit
|
+/- 10 % des Nennschlupfs 0,2 Mn zu Mn
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (rot) für DC-Bus aktiviert
|
Ausgangsspannung
|
<= Versorgungsspannung
|
Isolierung
|
Elektrisch zwischen Leistungs- und Steuerungsteil
|
Kabeltyp
|
Ohne Montagesatz: 1 KabelIEC Kabel bei 45 °C, Kupfer 90 °C / XLPE/EPR
Ohne Montagesatz: 1 KabelIEC Kabel bei 45 °C, Kupfer 70 °C / PVC
Mit UL-Bausatz Typ 1: 3 KabelUL 508 Kabel bei 40 °C, Kupfer 75 °C / PVC
|
Elektrische Verbindung
|
VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: Terminal 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T: Terminal 6 mm² / AWG 10
|
Anzugsdrehmoment
|
1,3 Nm, 11,5 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T)
0,6 Nm (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
|
Versorgung
|
Interne Versorgung für Sollwertpotentiometer (1 bis 10 kOhm): 10,5 V DC +/-5 %, <10 A, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Versorgung: 24 V DC (21…27 V), <200 A, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Abtastdauer
|
2 ms +/- 0,5 ms F Digitaleingänge
2 ms +/- 0,5 ms R Digitaleingänge
2 ms +/- 0,5 ms RES Digitaleingänge
3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analog
22 ms +/- 0,5 ms VIB analog
|
Reaktionszeit
|
FM 2 ms, Toleranz +/- 0,5 ms für Analogausgänge Ausgänge
FLA, FLC 7 ms, Toleranz +/- 0,5 ms für Digitalausgänge Ausgänge
FLB, FLC 7 ms, Toleranz +/- 0,5 ms für Digitalausgänge Ausgänge
RY, RC 7 ms, Toleranz +/- 0,5 ms für Digitalausgänge Ausgänge
|
Genauigkeit
|
+/- 0,6 % (VIA) bei Temperaturschwankung von 60 °C
+/- 0,6 % (VIB) bei Temperaturschwankung von 60 °C
+/-1 % (FM) bei Temperaturschwankung von 60 °C
|
Linearitätsfehler
|
VIA: +/- 0,15 % des Höchstwerts für Eingang
VIB: +/- 0,15 % des Höchstwerts für Eingang
FM: +/- 0,2 % für Ausgänge
|
Typ des Analogausgangs
|
FM konfigurierbarer Spannung über Schalter 0 - 10 V DC, Impedanz: 7620 Ohm, Auflösung 10 Bit
FM konfigurierbarer Strom über Schalter 0 - 20 mA, Impedanz: 970 Ohm, Auflösung 10 Bit
|
Digitaler Ausgang
|
Konfigurierbare Relaislogik: (FLA, FLC) Schließer (S) - 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relaislogik: (FLB, FLC) Öffner (Ö) - 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relaislogik: (RY, RC) Schließer (S) - 100000 Zyklen
|
Min. Schaltstrom
|
3 mA bei 24 V DC für konfigurierbare Relaislogik
|
Maximaler Schaltstrom
|
5 A bei 250 V AC auf ohmsch Belastung - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
5 A bei 30 V DC auf ohmsch Belastung - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
2 A bei 250 V AC auf induktiv Belastung - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
2 A bei 30 V DC auf induktiv Belastung - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
|
Digitaler Eingang
|
F programmierbar 24 V DC, mit Level 1 SPS, Impedanz: 4700 Ohm
R programmierbar 24 V DC, mit Level 1 SPS, Impedanz: 4700 Ohm
RES programmierbar 24 V DC, mit Level 1 SPS, Impedanz: 4700 Ohm
|
Digitaler Logikeingang
|
Positive Logik (Source) (F, R, RES), <= 5 V (Stellung 0), >= 11 V (Stellung 1)
Negative Logik (Sink) (F, R, RES), >= 16 V (Stellung 0), <= 10 V (Stellung 1)
|
Spannungsfestigkeit
|
3535 V DC zwischen Erd- und Leistungsanschlüssen
5092 V DC zwischen Steuer- und Leistungsanschlüssen
|
Isolierwiderstand
|
>= 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute
|
Frequenzauflösung
|
Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
Analog-Eingang: 0,024/50 Hz
|
Kommunikationsdienst
|
Lesen Geräte-Identifikation (43)
Schreiben Single Register (06)
E-Out einstellbar von 0,1 s-100 s
Schreiben Multiple Registers (16), maximal 2 Worte
Lesen Holding Registers (03), maximal 2 Worte
Überwachung deaktivierbar
|
Optionskarte
|
Kommunikationskarte für LonWorks
|
Besondere Anwendung
|
HLK
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
2
|
Anzahl der Analogeingänge
|
2
|
Messeingänge
|
VIA konfigurierbarer Spannung über Schalter: 0 - 10 V DC 24 V max., Impedanz: 30000 Ohm, Auflösung 10 Bit
VIB Einstellbar auf Spannungspegel: 0 - 10 V DC 24 V max., Impedanz: 30000 Ohm, Auflösung 10 Bit
VIB einstellbare PTC-Fühler: 0-6 PTC Fühler, Impedanz: 1500 Ohm
VIA konfigurierbarer Strom über Schalter: 0 - 20 mA, Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 10 Bit
|
Anzahl der Analogausgänge
|
1
|
Physikalische Schnittstelle
|
2-Draht- RS 485
|
Anschlusstyp
|
1 RJ45
1 offene Ausführung
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
9.600 bps oder 19.200 bps
|
Übertragungsrahmen
|
RTU
|
Anzahl der Adressen
|
1…247
|
Datenformat
|
8 Bit, 1 Stoppbit, ungerade, gerade oder nicht konfigurierbare Parität
|
Polarisierungsart
|
Keine Impedanz
|
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor
|
U/f-Kennlinie, automatsche IR-Kompensation (U/f + auto. Uo)
U/f-Kennlinie, 2 Punkte
U/f-Kennlinie - Energiesparmodus, quadratische U/f-Kennlinie
Vektororientierte Flussregelung ohne Geber, Standard
U/f-Kennlinie, 5 Punkte
|
Drehmomentgenauigkeit
|
+/- 15 %
|
Kurzzeitiges Überlastmoment
|
120 % des Motor Bemessungsmoment +/-10 % für 60 s
|
Hoch und Auslauframpen
|
Lastabhängige Anpassung
Linear getrennt einstellbar von 0,01-3200 s
|
Schlupfkompensation Motor
|
Einstellbar
Nicht verfügbar bei den U/f-Kennlinien
Automatisch, unabhängig von der Last
|
Taktfrequenz
|
6 - 16 kHz einstellbar
12 - 16 kHz mit Leistungsminderungsfaktor
|
Bemessungs Taktfrequenz
|
12 kHz
|
Bremsen bis Stillstand
|
Durch Gleichstromeinspeisung
|
Netzwerkfrequenz
|
47,5 - 63 Hz
|
Netzkurzschlussstrom Ik
|
5 kA
|
Schutzfunktionen
|
Überhitzungsschutz: Antrieb
Thermische Leistungsstufe: Antrieb
Kurzschlussschutz zwischen Motorphasen: Antrieb
Netzphasenunterbrechung: Antrieb
Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb
Überspannungsschutz am DC-Bus: Antrieb
Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb
Gegen Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung: Antrieb
Leitungsversorgung Überspannung + Unterspannung: Antrieb
Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb
Schutz gegen Netzphasenverlust: Antrieb
Thermischer Schutz: Motor
Motorphasenausfall: Motor
Mit PTC-Messfühlern: Motor
|
Breite
|
215 mm
|
Höhe
|
297 mm
|
Tiefe
|
192 mm
|
Produktgewicht
|
7,5 kg
|
Montage
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 61800-5-1
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 61800-5-1
IP55 entspricht IEC 60529
|
Vibrationsfestigkeit
|
1,5 mm (f= 3…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-8
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Umgebungseigenschaften
|
Klasse 3C1 entspricht IEC 60721-3-3
Klasse 3S2 entspricht IEC 60721-3-3
|
Geräuschpegel
|
48 dB entspricht 86/188/EEC
|
Aufstellungshöhe
|
1000 - 3000 m begrenzt auf 2000 m für phasengeerdetes Leitungsnetz mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
|
Relative Feuchtigkeit
|
5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-3
5…95 % ohne Tropfwasser entspricht IEC 60068-2-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…40 °C (ohne Leistungsminderung)
40…50 °C (mit Leistungsminderungsfaktor)
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
C-Tick
UL
NOM 117
|
Beschriftung
|
CE
|
Normen
|
IEC 61800-3 Umgebungen 2 Kategorie C1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 Kategorie C1
IEC 61800-3
EN 55011 Gruppe 1 Klasse B
IEC 61800-3 Umgebungen 1 Kategorie C2
IEC 61800-3 Umgebungen 2 Kategorie C2
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 Umgebungen 2 Kategorie C1
IEC 61800-3
IEC 61800-3 Umgebungen 1 Kategorie C3
IEC 61800-3 Umgebungen 1 Kategorie C1
IEC 61800-3 Umgebungen 2 Kategorie C3
IEC 61800-3 Umgebungen 2 Kategorie C2
IEC 61800-3 Umgebungen 2 Kategorie C3
EN 61800-3 Kategorie C1
IEC 61800-3 Umgebungen 1 Kategorie C2
IEC 61800-3 Umgebungen 1 Kategorie C3
IEC 61800-3 Umgebungen 1 Kategorie C1
|
Bauweise
|
Mit Kühlkörper
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und Unterbrechungen entspricht IEC 61000-4-11
|
Regelkreis
|
Einstellbarer PI-Regler
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
28,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
26,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
37,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,231 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
49,270 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|