Schneider-Electric
 
ATV310HD18N4E Bild- scope
ATV310HD18N4E
Frequenzumrichter, Easy Altivar 310, 18,5kW, 380-460V AC, 3-phasig, ohne Filter
EAN Code EAN Code: 
3606481832863
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Easy Altivar 310
Produkt- oder Komponententyp Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
Produktspezifische Anwendung Einfache Maschine
Bauweise Mit Kühlkörper
Kurzbezeichnung des Geräts ATV310
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Nennbetriebsspannung [U,nom] 380...460 V -15 - +10 %
Motorleistung (kW) 18,5 kW für Schwerlastbetrieb
22 kW für Normalbetrieb
Motorleistung (HP) 25 hp für Schwerlastbetrieb
30 hp für Normalbetrieb
Geräuschpegel 50 dB
Zusatzmerkmale
Menge pro Satz Satz à 1
EMV-Filter Ohne EMV-Filter
Kühlungstyp Integrierter Lüfter
Kommunikationsprotokoll Modbus
Steckertyp RJ45 (an der Vorderseite) für Modbus
Physikalische Schnittstelle 2-Draht- RS 485 für Modbus
Übertragungsrahmen RTU für Modbus
Übertragungsgeschwindigkeit 4800 Bit/s
9.600 bit/s
19200 bit/s
38400 Bit/s
Anzahl der Adressen 1…247 für Modbus
Kommunikations-Service Halteregister lesen (03) 29 Worte
Schreiben Single Register (06) 29 Worte
Schreiben mehrere Register (16) 27 Worte
Lesen / schreiben mehrere Register (23) 4/4 Worte
Lesen Geräte-Identifikation (43)
Netzstrom 55,3 A bei 380 V (Schwerlastbetrieb)
54,1 A bei 380 V (Normalbetrieb)
45,8 A bei 460 V (Schwerlastbetrieb)
45,1 A bei 460 V (Normalbetrieb)
Scheinleistung 36,5 kVA bei 460 V (Schwerlastbetrieb)
35,7 kVA bei 460 V (Normalbetrieb)
Netzkurzschlussstrom 22 kA ( Schwerlastbetrieb )
5 kA ( Normalbetrieb )
Ausgangs Bemessungsstrom 39 A Schwerlastbetrieb
43 A Normalbetrieb
Maximaler Spitzenstrom 58,5 A während 60 s (Schwerlastbetrieb)
47,3 A während 60 s (Normalbetrieb)
Verlustleistung in W 515,9 W, at In (Schwerlastbetrieb)
539,4 W, at In (Normalbetrieb)
Ausgangsfrequenz 0,5…400 Hz
Bemessungs Taktfrequenz 4 kHz
Taktfrequenz 2 - 12 kHz einstellbar
Drehzahlstellbereich 1…20 für Asynchronmotor
Kurzzeitiges Überlastmoment 170…200 % des Nennmotormoments abhängig von Antriebsleistung und Motortyp
Bremsmoment Bis zu 150 % des Nenn-Motordrehmoments mit Bremswiderstand
Bis zu 70 % des Nenn-Motordrehmoments ohne Bremswiderstand
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor Spannung/Frequenz Modus (U/f)
U/f-Kennlinie - Energiesparmodus, quadratische U/f-Kennlinie
Vektororientierte Regelung (SVC)
Schlupfkompensation Motor Einstellbar
Ausgangsspannung 380...460 V 3 Phasen
Elektrische Verbindung Klemme, Klemmkapazität: 16...25 mm², AWG 4...AWG 3 (L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W)
[M] Anzugsdrehmoment 2,2…2,4 Nm
Isolation Elektrisch, zwischen Leistungs- und Steuerungsteil
Versorgung Interne Versorgung für Referenz-Potentiometer: 5 V (4,75…5,25 V)DC, <10 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Versorgung für Logikeingänge: 24 V (20,4…28,8 V)DC, <100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Anzahl der Analogeingänge 1
Messeingänge Einstellbar auf Strompegel AI1 0 - 20 mA 250 Ohm
Einstellbar auf Spannungspegel AI1 0 - 10 V 30 kOhm
Einstellbar auf Spannungspegel AI1 0 - 5 V 30 kOhm
Anzahl digitale Eingänge 4
Digitaler Eingang Programmierbar LI1 - LI4 24 V 18 - 30 V
Digitaler Logikeingang Negative Logik (Sink), > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1), Eingangsimpedanz 3,5 kOhm
Positive Logik (Source), 0 - < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
Abtastdauer 10 ms für Analogeingang
20 ms, Toleranz +/- 1 ms für Logikeingang
Linearitätsfehler +/- 0,3 % des Maximalwerts für Analogeingang
Anzahl der Analogausgänge 1
Typ des Analogausgangs AO1 softwarekonfigurierbare Spannung: 0 - 10 V AC 0...10 V 0…0,02 A, Impedanz: 470 Ohm, Auflösung 8 bits
AO1 softwarekonfigurierbarer Strom: 0 - 20 mA, Impedanz: 800 Ohm, Auflösung 8 bits
Diskrete Ausgangsnummer 2
Digitaler Ausgang Logikausgang LO+, LO-
Geschützter Relaisausgang R1A, R1B, R1C 1 Wechslerkontakt
Minimaler Schaltstrom 5 mA bei 24 V DC für Logikrelais
Maximaler Schaltstrom 2 A bei 250 V AC auf induktiv Belastung cos phi = 0,4 L/R = 7 ms für Logikrelais
2 A bei 30 V DC auf induktiv Belastung cos phi = 0,4 L/R = 7 ms für Logikrelais
3 A bei 250 V AC auf ohmsch Belastung cos phi = 1 L/R = 0 ms für Logikrelais
4 A bei 30 V DC auf ohmsch Belastung cos phi = 1 L/R = 0 ms für Logikrelais
Hoch und Auslauframpen Linear from 0...999.9 s
S
U
Bremsen bis Stillstand Durch Gleichstromeinspeisung, <30 s
Schutzfunktionen Überspannungsschutz Versorgungsspannung
Unterspannungserkennung Netzspannung
Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde
Überhitzungsschutz
Kurzschlussschutz zwischen Motorphasen
Eingangsphasenausfallschutz, dreiphasig
Thermischer Motorschutz über Antrieb durch kontinuierliche Berechnung von I²t
Frequenzauflösung Analog-Eingang: A/D-Wandler, 10 Bit
Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
Zeitkonstante 20 ms +/- 1 ms für Referenzänderung
Betriebsposition Senkrecht +/- 10 Grad
Höhe 330 mm
Breite 180 mm
Tiefe 191 mm
Produktgewicht 6,3 kg
Netzfrequenz 50/60 Hz +/-5 %
Produktbestimmung Asynchronmotoren
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegenüber leitungsgebundenen Störungen - Teststufe: Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder - Teststufe: Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und Unterbrechungen entspricht IEC 61000-4-11
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen - Teststufe: Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Normen IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
Produktzertifizierungen CE
EAC
KC
Schutzart (IP) IP20 ohne Stanzplatte am Oberteil
IP4X oben
Verschmutzungsgrad 2 entspricht IEC 61800-5-1
Umgebungseigenschaften Beständigkeit gegen Staub class 3S2 entspricht IEC 60721-3-3
Beständigkeit gegen Chemikalien Klasse 3C3 entspricht IEC 60721-3-3
Stoßfestigkeit 15 Gn entspricht IEC 60068-2-27 für 11 ms
Relative Feuchtigkeit 5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-3
5…95 % ohne Tropfwasser entspricht IEC 60068-2-3
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…55 °C ohne Leistungsreduzierung
55…60 °C obere Abdeckung am Antrieb entfernt mit Strom Derating mit 2,2 % je Grad
Betriebshöhe <= 1.000 m ohne Leistungsminderung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 19,1 cm
VPE 1 Breite 18,0 cm
VPE 1 Länge 33,0 cm
VPE 1 Gewicht 7,6 kg
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 105,0 cm
VPE 2 Breite 60,0 cm
VPE 2 Länge 80,0 cm
VPE 2 Gewicht 61,6 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 30b3a72c-fdb4-413d-8bce-931fe72b30f7
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Eingesparte und vermiedene Produktbeiträge Yes
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 46053
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate