|
|
|
ATV312H075N4
Frequenzumrichter ATV312, 0,75kW, 2,4kVA, 41W, 380-500 V- 3-ph. Vers.span.
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar 312
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
|
Produktbestimmung
|
Asynchronmotoren
|
Produktspezifische Anwendung
|
Einfache Maschine
|
Bauweise
|
Mit Kühlkörper
|
Komponentenname
|
ATV312
|
Motorleistung (kW)
|
0,75 kW
|
Motorleistung (HP)
|
1 hp
|
Nennbetriebsspannung [U,nom]
|
380 - 500 V -15 - +10 %
|
Netzfrequenz
|
50 - 60 Hz - 5 - 5 %
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Netzstrom
|
3,6 A bei 380 V, Isc = 5 kA
2,7 A bei 500 V
|
EMV-Filter
|
Integriert
|
Scheinleistung
|
2,4 kVA
|
Maximaler Spitzenstrom
|
3,5 A für 60 s
|
Verlustleistung in W
|
41 W bei Nennlast
|
Drehzahlstellbereich
|
1…50
|
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor
|
Vekt.-orient. Flussregel. o. Geber m. St.-sigal d. Motors PWM (Puls-Breiten-M.)
Werkseitige Voreinstellung: konstantes Drehmoment
|
Elektrische Verbindung
|
Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1 - LI6 Terminal 2,5 mm² AWG 14
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- Terminal 5 mm² AWG 10
|
Versorgung
|
Interne Versorgung für Logikeingänge: 19 - 30 V bei <100 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Versorgung für Referenzpotentiometer (2,2 bis 10 kOhm): 10 - 10,8 V bei <10 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Kommunikationsprotokoll
|
CANopen
Modbus
|
Schutzart (IP)
|
IP20 am Oberteil ohne Deckplatte
IP21 auf Anschlussklemmen
IP31 am Oberteil
IP41 am Oberteil
|
Optionskarte
|
Kommunikationskarte für CANopen Daisy Chain
Kommunikationskarte für DeviceNet
Kommunikationskarte für Fipio
Kommunikationskarte für Modbus TCP
Kommunikationskarte für Profibus-DP
|
Zusatzmerkmale
Versorgungsspannungsgrenzen
|
323…550 V
|
Netzkurzschlussstrom Ik
|
5 kA
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
2,3 A bei 4 kHz
|
Ausgangsfrequenz
|
0…500 Hz
|
Bemessungs Taktfrequenz
|
4 kHz
|
Taktfrequenz
|
2 - 16 kHz einstellbar
|
Kurzzeitiges Überlastmoment
|
170…200 % des Motor Bemessungsmoment
|
Bremsmoment
|
150 % während 60 s mit Bremswiderstand
100 % mit Bremswiderstand, stufenlos einstellbar
150 % ohne Bremswiderstand
|
Regelkreis
|
PI-Frequenzregler
|
Schlupfkompensation Motor
|
Einstellbar
Automatisch, unabhängig von der Last
Deaktivierbar
|
Ausgangsspannung
|
<= Versorgungsspannung
|
Anzugsdrehmoment
|
Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1 - LI6: 0,6 Nm
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 1,2 Nm
|
Isolation
|
Elektrisch, zwischen Leistungs- und Steuerungsteil
|
Anzahl der Analogeingänge
|
3
|
Messeingänge
|
AI1 Einstellbar auf Spannungspegel 0 - 10 V, Eingangsspannung 30 V max., Impedanz: 30000 Ohm
AI2 Einstellbar auf Spannungspegel +/- 10 V, Eingangsspannung 30 V max., Impedanz: 30000 Ohm
AI3 Einstellbar auf Strompegel 0 - 20 mA, Impedanz: 250 Ohm
|
Abtastdauer
|
AI1, AI2, AI3: 8 ms analog
LI1 - LI6: 4 ms Digitaleingänge
|
Reaktionszeit
|
AOV, AOC 8 ms für Analogausgänge
R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms für Digitalausgänge
|
Linearitätsfehler
|
+/- 0,2 % für Ausgänge
|
Anzahl der Analogausgänge
|
1
|
Typ des Analogausgangs
|
AOC Einstellbar auf Strompegel: 0 - 20 mA, Impedanz: 800 Ohm, Auflösung: 8 bits
AOV Einstellbar auf Spannungspegel: 0 - 10 V, Impedanz: 470 Ohm, Auflösung: 8 bits
|
Digitaler Logikeingang
|
Logischer Eingang, nicht verdrahtet (LI1 - LI4), < 13 V (Stellung 1)
Negative Logik (Quelle) (LI1 - LI6), > 19 V (Stellung 0)
Positive Logik (Source) (LI1 - LI6), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
2
|
Digitaler Ausgang
|
Konfigurierbare Relaislogik: (R1A, R1B, R1C) 1 S + 1 Ö - 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relaislogik: (R2A, R2B) Öffner (Ö) - 100000 Zyklen
|
Minimaler Schaltstrom
|
R1-R2 10 mA bei 5 V DC
|
Maximaler Schaltstrom
|
R1-R2: 2 A bei 250 V AC induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms
R1-R2: 2 A bei 30 V DC induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms
R1-R2: 5 A bei 250 V AC ohmsch Belastung, cos phi = 1 und L/R = 0 ms
R1-R2: 5 A bei 30 V DC ohmsch Belastung, cos phi = 1 und L/R = 0 ms
|
Diskrete Eingangsnummer
|
6
|
Digitaler Eingang
|
(LI1 - LI6) programmierbar bei 24 V, 0…100 mA für PLC, Impedanz: 3.500 Ohm
|
Hoch und Auslauframpen
|
S, U oder benutzerdefiniert
Linear getrennt einstellbar von 0,1-999,9 ss
|
Bremsen bis Stillstand
|
Durch Gleichstromeinspeisung
|
Schutzfunktionen
|
Netzphasenunterbrechung: Antrieb
Sicherungsstromkreise für Überspannungs- und Unterspannungs-Leitungsversorgung: Antrieb
Sicherheitsfunkt. für Leitungsversorgung mit Phasenverlust, 3-phasige Versorgung: Antrieb
Motor-Phasenunterbrecher: Antrieb
Überstrom zwischen Ausgangsphasen und Erde (nur beim Einschalten): Antrieb
Überhitzungsschutz: Antrieb
Kurzschlussschutz zwischen Motorphasen: Antrieb
Thermischer Schutz: Motor
|
Isolierwiderstand
|
>= 500 MOhm 500 V DC für 1 Minute
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (rot) für Antriebsspannung
Vier 7-Segment-Anzeigen für CANopen Bus-Status
|
Zeitkonstante
|
5 ms für Referenzänderung
|
Frequenzauflösung
|
Analog-Eingang: 0,1 - 100 Hz
Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
|
Steckertyp
|
1 RJ45 für Modbus/CANopen
|
Physikalische Schnittstelle
|
RS 485 serielle Multidrop-Verbindung
|
Übertragungsrahmen
|
RTU
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
10,20,50,125,250,500kbps/1Mbps für CANopen
4800, 9600 or 19200 bps für Modbus
|
Anzahl der Adressen
|
1…127 für CANopen
1…247 für Modbus
|
Anzahl der Antriebe
|
127 für CANopen
31 für Modbus
|
Beschriftung
|
CE
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Höhe
|
143 mm
|
Breite
|
107 mm
|
Tiefe
|
152 mm
|
Produktgewicht
|
1,8 kg
|
Montage
Spannungsfestigkeit
|
2410 V DC zwischen Erd- und Leistungsanschlüssen
3400 V AC zwischen Steuer- und Leistungsanschlüssen
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
|
Normen
|
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
NOM
C-Tick
CSA
UL
DNV
GOST
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Beschichtung
|
TC
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 gn (f= 13…150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 3…13 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
|
Relative Feuchtigkeit
|
5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-3
5…95 % ohne Tropfwasser entspricht IEC 60068-2-3
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…50 °C ohne Leistungsminderung (mit Schutzabdeckung auf der Antriebsoberseite)
-10…60 °C mit Leistungsminderungsfaktor (ohne Schutzabdeckung auf der Antriebsoberseite)
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
1000 - 3000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
17,079 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,183 cm
|
VPE 1 Länge
|
20,748 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,941 kg
|
VPE 2 Art
|
S06
|
VPE 2 Menge
|
27
|
VPE 2 Höhe
|
73,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
63,0 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|