Schneider-Electric
 
ATV312HU40N4412 Bild- scope
ATV312HU40N4412
Frequenzumrichter ATV312, 4 kW, 9,2 kVA, 150 W, 380-500 V, 3-Phasen-Versorgung
EAN Code EAN Code: 
3606480508639
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altivar 312 Solar
Produkt- oder Komponententyp Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
Produktbestimmung Asynchronmotoren
Produktspezifische Anwendung Pumpenstation mit Photovoltaik-Reihen
Bauweise Mit Kühlkörper
Kurzbezeichnung des Geräts ATV312
Zusatzmerkmale
Motorleistung (kW) 4 kW
Motorleistung (HP) 5 hp
Nennbetriebsspannung [U,nom] 380 - 500 V - 5 - 5 %
Versorgungsspannungsgrenzen 323…550 V
Netzfrequenz 50 - 60 Hz - 5 - 5 %
Netzwerkfrequenz 47,5 - 63 Hz
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Netzstrom 10,6 A bei 500 V
13,9 A bei 380 V, Isc = 1 kA
EMV-Filter Integriert
Scheinleistung 9,2 kVA
Netzkurzschlussstrom Ik 1 kA
Ausgangs Bemessungsstrom 9,5 A bei 4 kHz
Maximaler Spitzenstrom 14,3 A für 60 s
Verlustleistung in W 150 W bei Nennlast
Ausgangsfrequenz 0,5…500 Hz
Bemessungs Taktfrequenz 4 kHz
Taktfrequenz 2 - 16 kHz einstellbar
Drehzahlstellbereich 1…50
Kurzzeitiges Überlastmoment 150…170 % des Motor Bemessungsmoment
Bremsmoment <= 150 % während 60 s mit Bremswiderstand
100 % mit Bremswiderstand, stufenlos einstellbar
150 % ohne Bremswiderstand
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor Werkseinstellung: Energiesparmodus
Regelkreis PI-Frequenzregler
Schlupfkompensation Motor Einstellbar
Automatisch, unabhängig von der Last
Deaktivierbar
Ausgangsspannung <= Versorgungsspannung
Elektrische Verbindung Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1 - LI6 Terminal 2,5 mm² AWG 14
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- Terminal 2,5 mm² AWG 14
Anzugsdrehmoment Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1 - LI6: 0,6 Nm
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 0,8 Nm
Isolation Elektrisch, zwischen Leistungs- und Steuerungsteil
Versorgung Interne Versorgung für Logikeingänge bei 19 - 30 V, <100 A, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Versorgung für Referenzpotentiometer (2,2 bis 10 kOhm) bei 10 - 10,8 V, <10 A, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Anzahl der Analogeingänge 3
Messeingänge AI1 Einstellbar auf Spannungspegel 0 - 10 V, Eingangsspannung 30 V max., Impedanz: 30000 Ohm
AI2 Einstellbar auf Spannungspegel +/- 10 V, Eingangsspannung 30 V max., Impedanz: 30000 Ohm
AI3 Einstellbar auf Strompegel 0 - 20 mA, Impedanz: 250 Ohm
Abtastdauer AI1, AI2, AI3: 8 ms analog
LI1 - LI6: 4 ms Digitaleingänge
Reaktionszeit AOV, AOC 8 ms für Analogausgänge
R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms für Digitalausgänge
Linearitätsfehler +/- 0,2 % für Ausgänge
Anzahl der Analogausgänge 2
Typ des Analogausgangs AOC Einstellbar auf Strompegel: 0 - 20 mA, Impedanz: 800 Ohm, Auflösung: 8 bits
AOV Einstellbar auf Spannungspegel: 0 - 10 V, Impedanz: 470 Ohm, Auflösung: 8 bits
Digitaler Logikeingang Logischer Eingang, nicht verdrahtet (LI1 - LI4), < 13 V (Stellung 1)
Negative Logik (Quelle) (LI1 - LI6), > 19 V (Stellung 0)
Positive Logik (Source) (LI1 - LI6), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
Diskrete Ausgangsnummer 2
Digitaler Ausgang Konfigurierbare Relaislogik: (R1A, R1B, R1C) 1 S + 1 Ö - 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relaislogik: (R2A, R2B) Öffner (Ö) - 100000 Zyklen
Minimaler Schaltstrom R1-R2 10 mA bei 5 V DC
Maximaler Schaltstrom 2 A bei 250 V AC auf induktiv Belastung - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1-R2)
2 A bei 30 V DC auf induktiv Belastung - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1-R2)
5 A bei 250 V AC auf ohmsch Belastung - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1-R2)
5 A bei 30 V DC auf ohmsch Belastung - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1-R2)
Diskrete Eingangsnummer 6
Digitaler Eingang (LI1 - LI6) programmierbar bei 24 V, 0…100 mA für PLC, Impedanz: 3.500 Ohm
Hoch und Auslauframpen Linear getrennt einstellbar von 0,1-999,9 ss
S, U oder benutzerdefiniert
Bremsen bis Stillstand Durch Gleichstromeinspeisung
Schutzfunktionen Netzphasenunterbrechung: Antrieb
Sicherungsstromkreise für Überspannungs- und Unterspannungs-Leitungsversorgung: Antrieb
Sicherheitsfunkt. für Leitungsversorgung mit Phasenverlust, 3-phasige Versorgung: Antrieb
Motor-Phasenunterbrecher: Antrieb
Überstrom zwischen Ausgangsphasen und Erde (nur beim Einschalten): Antrieb
Überhitzungsschutz: Antrieb
Kurzschlussschutz zwischen Motorphasen: Antrieb
Thermischer Schutz: Motor
Spannungsfestigkeit 2410 V DC zwischen Erd- und Leistungsanschlüssen
3400 V AC zwischen Steuer- und Leistungsanschlüssen
Isolierwiderstand >= 500 MOhm 500 V DC für 1 Minute
Lokale Signalisierung 1 LED (rot) für Antriebsspannung
Vier 7-Segment-Anzeigen für CANopen Bus-Status
Zeitkonstante 5 ms für Referenzänderung
Frequenzauflösung Analog-Eingang: 0,1 - 100 Hz
Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
Kommunikationsprotokoll Modbus
CANopen
Steckertyp 1 RJ45 für Modbus/CANopen
Physikalische Schnittstelle RS 485 serielle Multidrop-Verbindung
Übertragungsrahmen RTU
Übertragungsgeschwindigkeit 10,20,50,125,250,500kbps/1Mbps für CANopen
4800, 9600 or 19200 bps für Modbus
Anzahl der Adressen 1…127 für CANopen
1…247 für Modbus
Anzahl der Antriebe 127 für CANopen
31 für Modbus
Elektromagnetische Verträglichkeit 1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Normen IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
Beschriftung CE
Höhe 184 mm
Breite 142 mm
Tiefe 152 mm
Produktgewicht 3,1 kg
Optionskarte Kommunikationskarte für CANopen Daisy Chain
Kommunikationskarte für DeviceNet
Kommunikationskarte für Fipio
Kommunikationskarte für Modbus TCP
Kommunikationskarte für Profibus-DP
Montage
Schutzart (IP) IP20 ohne Deckplatte
Verschmutzungsgrad 2
Beschichtung TC
Vibrationsfestigkeit 1 gn (f= 13…150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 3…13 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
Relative Feuchtigkeit 5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-3
5…95 % ohne Tropfwasser entspricht IEC 60068-2-3
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…50 °C ohne Leistungsminderung (mit Schutzabdeckung auf der Antriebsoberseite)
-10…60 °C mit Leistungsminderungsfaktor (ohne Schutzabdeckung auf der Antriebsoberseite)
Betriebshöhe <= 1.000 m ohne Leistungsminderung
>= 1000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
Betriebsposition Senkrecht +/- 10 Grad
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 21,5 cm
VPE 1 Breite 21,0 cm
VPE 1 Länge 21,5 cm
VPE 1 Gewicht 3,2 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months