Schneider-Electric
 
ATV340D15N4S Bild- scope
ATV340D15N4S
Frequenzumrichter, 15kW, 400V, 3 Phasig, ATV340 Sercos
EAN Code EAN Code: 
3606489497897
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altivar Maschine ATV340
Produkt- oder Komponententyp Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
Produktspezifische Anwendung Machine
Variante Standard-Version
Montagemodus Montage im Schaltschrank
Kommunikationsprotokoll Sercos
Modbus, seriell
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Netzfrequenz 50 - 60 Hz +/-5 %
Nennbetriebsspannung [U,nom] 380-480 V -15 - +10 %
Nennausgangsstrom 32,0 A
Motorleistung (kW) 18,5 kW für Normalbetrieb
15 kW für Schwerlastbetrieb
Motorleistung (HP) 25 hp für Normalbetrieb
20 hp für Schwerlastbetrieb
EMV-Filter Class C3 EMC filter integrated
IP-Schutzart IP20
Zusatzmerkmale
Diskrete Eingangsnummer 5
Digitaler Eingang PTI Safe Torque Off (sicher abgeschaltetes Drehmoment): 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
DI1 - DI5 einzelner Eingang, 24 V DC (30 V), Impedanz: 3,5 kOhm
Anzahl der voreingestellten Drehzahlen 16 voreingestellte Drehzahlen
Diskrete Ausgangsnummer 2,0
Digitaler Ausgang Programmable output DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA
Anzahl der Analogeingänge 2
Messeingänge AI1 softwarekonfigurierbarer Strom: 0 - 20 mA, Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 12 bits
AI1 softwarekonfigurierbarer Temperaturfühler oder Wasserstandssensor
AI1 softwarekonfigurierbare Spannung: 0 - 10 V DC, Impedanz: 31,5 kOhm, Auflösung 12 bits
AI2 softwarekonfigurierbare Spannung: - 10 - 10 V DC, Impedanz: 31,5 kOhm, Auflösung 12 bits
Anzahl der Analogausgänge 2
Typ des Analogausgangs Softwarekonfigurierbare Spannung AQ1: 0 - 10 V DC Widerstand 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbarer Strom AQ1: 0 - 20 mA Widerstand 500 Ohm, Auflösung 10 Bit
Relaisausgangsnummer 2
Ausgangsspannung <= Versorgungsspannung
Ausgangsart des Relais Relaisausgänge R1A
Relaisausgänge R1C elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Relaisausgänge R2A
Relaisausgänge R2C elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Maximaler Schaltstrom Relaisausgang R1C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 30 V DC
Relaisausgang R1C auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1C auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
Relaisausgang R2C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 5 A bei 250 V AC
Relaisausgang R2C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 5 A bei 30 V DC
Relaisausgang R2C auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R2C auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
Minimaler Schaltstrom Relaisausgang R1B: 5 mA bei 24 V DC
Relaisausgang R2C: 5 mA bei 24 V DC
Physikalische Schnittstelle 2-Draht- RS 485
Anschlusstyp 3 RJ45
Zugriffsmethode Slave Modbus RTU
Übertragungsgeschwindigkeit 4,8 Kbit/s
9,6 Kbit/s
19,2 Kbit/s
38,4 Kbit/s
Übertragungsrahmen RTU
Anzahl der Adressen 1…247
Datenformat 8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität
Polarisierungsart Keine Impedanz
4 quadrant operation possible Richtig
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor Variables Drehmoment
Optimierte Betriebsart Drehmoment
Konstantes Drehmoment
Steuerungsprofil für Synchronmotoren Reluktanzmotor
Permanentmagnetmotor
Verschmutzungsgrad 2 entspricht EN/IEC 61800-5-1
Max. Ausgangsfrequenz 0,599 kHz
Hoch und Auslauframpen Linear einstellbar separat von 0,01-9999 s
S, U oder benutzerdefiniert
Schlupfkompensation Motor Automatisch, unabhängig von der Last
Einstellbar
Nicht verfügbar in Permanentmagnetmotorregelung
Deaktivierbar
Taktfrequenz 2 - 16 kHz einstellbar
7 - 16 kHz mit Leistungsminderungsfaktor
Bemessungs Taktfrequenz 4 kHz
Bremsen bis Stillstand Durch Gleichstromeinspeisung
Brake chopper integrated Richtig
Netzstrom 37,4 A bei 380 V (Normalbetrieb)
30,2 A bei 480 V (Normalbetrieb)
44,9 A bei 380 V (Schwerlastbetrieb)
35,7 A bei 480 V (Schwerlastbetrieb)
Netzstrom 44,9 A bei 380 V ohne externe Netzdrossel (Schwerlastbetrieb)
35,7 A bei 480 V ohne externe Netzdrossel (Schwerlastbetrieb)
37,4 A bei 380 V mit externer Netzdrossel (Normalbetrieb)
30,2 A bei 480 V mit externer Netzdrossel (Normalbetrieb)
28,7 A bei 380 V mit externer Netzdrossel (Schwerlastbetrieb)
23 A bei 480 V mit externer Netzdrossel (Schwerlastbetrieb)
Max. Eingangsstrom 44,9 A
Maximum output voltage 480 V
Scheinleistung 28,3 kVA bei 480 V (Normalbetrieb)
29,7 kVA bei 480 V (Schwerlastbetrieb)
Maximaler Spitzenstrom 42,9 A während 60 s (Normalbetrieb)
48 A während 60 s (Schwerlastbetrieb)
52,7 A während 2 s (Normalbetrieb)
58 A während 2 s (Schwerlastbetrieb)
Elektrische Verbindung Schraubklemme, Klemmkapazität: 0,2 - 2,5 mm² für Steuerung
Schraubklemme, Klemmkapazität: 6 - 25 mm² für line side
Schraubklemme, Klemmkapazität: 6 - 25 mm² für DC-Bus
Schraubklemme, Klemmkapazität: 4 - 25 mm² für Motor
Netzkurzschlussstrom Ik 22 kA
Base load current at high overload 32,0 A
Base load current at low overload 39,0 A
Verlustleistung in W Lüftelos mit Konvektion: 18 W bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz (Schwerlastbetrieb)
Erzwungene Konvektion: 346 W bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz (Schwerlastbetrieb)
Lüftelos mit Konvektion: 21 W bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz (Normalbetrieb)
Erzwungene Konvektion: 411 W bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz (Normalbetrieb)
Elektrische Verbindung Steuerung: Schraubklemme 0,2 - 2,5 mm²/AWG 24 - AWG 12
Leitungsseite: Schraubklemme 6 - 25 mm²/AWG 8 - AWG 3
DC-Bus: Schraubklemme 6 - 25 mm²/AWG 8 - AWG 3
Motor: Schraubklemme 4 - 25 mm²/AWG 10 - AWG 3
Mit Sicherheitsfunktion Safely Limited Speed (SLS) Richtig
Mit Sicherheitsfunktion Safe brake management (SBC/SBT) Richtig
Mit Sicherheitsfunktion Safe Operating Stop (SOS) Falsch
Mit Sicherheitsfunktion Safe Position (SP) Falsch
Mit Sicherheitsfunktion Safe programmable logic Falsch
Mit Sicherheitsfunktion Safe Speed Monitor (SSM) Falsch
Mit Sicherheitsfunktion Safe Stop 1 (SS1) Richtig
Mit Sicherheitsfunktion Safe Stop 2 (SS2) Falsch
Mit Sicherheitsfunktion Safe torque off (STO) Richtig
Mit Sicherheitsfunktion Safely Limited Position (SLP) Falsch
Mit Sicherheitsfunktion Safe Direction (SDI) Falsch
Schutzfunktionen Thermischer Schutz: Motor
Sicheres Drehmoment aus: Motor
Ausfall Motorphase: Motor
Thermischer Schutz: Antrieb
Sicheres Drehmoment aus: Antrieb
Übertemperatur: Antrieb
Überstromschutz: Antrieb
Ausgangsüberstrom zwischen Motorphase und Erde: Antrieb
Ausgangsüberstrom zwischen Motorphasen: Antrieb
Kurzschluss zwischen Motorphase und Erde: Antrieb
Kurzschlussschutz zwischen Motorphasen: Antrieb
Ausfall Motorphase: Antrieb
Überspannung DC-Bus: Antrieb
Überspannungsschutz Versorgungsspannung: Antrieb
Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb
Ausfall Eingangsversorgung: Antrieb
Über Drehzahlgrenze: Antrieb
Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb
Breite 180,0 mm
Höhe 385,0 mm
Tiefe 249,0 mm
Produktgewicht 9,5 kg
Ausgangs Bemessungsstrom 39 A bei 4 kHz für Normalbetrieb
32 A bei 4 kHz für Schwerlastbetrieb
Montage
Betriebshöhe <= 3.000 m with current derating above 1000m
Betriebsposition Senkrecht +/- 10 Grad
Produktzertifizierungen UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
Beschriftung CE
Normen EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
Bauweise Mit Kühlkörper
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
Umweltklasse (während des Betriebs) Klasse 3C3 gemäß IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Max. Beschleunigung bei Stoßeinwirkung (während des Betriebs) 70 m/s² at 22 ms
Max. Beschleunigung unter Schwingungsbelastung (während des Betriebs) 5 m/s² at 9...200 Hz
Max. Durchbiegung unter schwingender Belastung (während des Betriebs) 1.5 mm at 2...9 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Kühlluftvolumen 128,0 m3/h
Kühlungstyp Erzwungene Konvektion
Überspannungskategorie Class III
Regelkreis Einstellbarer PID-Regler
Geräuschpegel 55,6 dB
Verschmutzungsgrad 2
Umgebungslufttemperatur beim Transport -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -15…50 °C ohne Leistungsminderung (senkrechte Position)
50…60 °C mit Leistungsminderungsfaktor (senkrechte Position)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Isolierung Zwischen Leistungs- und Steuerungsklemmen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 34,0 cm
VPE 1 Breite 30,0 cm
VPE 1 Länge 56,0 cm
VPE 1 Gewicht 11,378 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate