Diskrete Eingangsnummer
|
5
|
Digitaler Eingang
|
PTI Safe Torque Off (sicher abgeschaltetes Drehmoment): 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
DI1 - DI5 einzelner Eingang, 24 V DC (30 V), Impedanz: 3,5 kOhm
|
Anzahl der voreingestellten Drehzahlen
|
16 voreingestellte Drehzahlen
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
2,0
|
Digitaler Ausgang
|
Programmable output DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA
|
Anzahl der Analogeingänge
|
2
|
Messeingänge
|
AI1 softwarekonfigurierbarer Strom: 0 - 20 mA, Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 12 bits
AI1 softwarekonfigurierbarer Temperaturfühler oder Wasserstandssensor
AI1 softwarekonfigurierbare Spannung: 0 - 10 V DC, Impedanz: 31,5 kOhm, Auflösung 12 bits
AI2 softwarekonfigurierbare Spannung: - 10 - 10 V DC, Impedanz: 31,5 kOhm, Auflösung 12 bits
|
Anzahl der Analogausgänge
|
2
|
Typ des Analogausgangs
|
Softwarekonfigurierbare Spannung AQ1: 0 - 10 V DC Widerstand 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbarer Strom AQ1: 0 - 20 mA Widerstand 500 Ohm, Auflösung 10 Bit
|
Relaisausgangsnummer
|
2
|
Ausgangsspannung
|
<= Versorgungsspannung
|
Ausgangsart des Relais
|
Relaisausgänge R1A
Relaisausgänge R1C elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Relaisausgänge R2A
Relaisausgänge R2C elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
|
Maximaler Schaltstrom
|
Relaisausgang R1C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 30 V DC
Relaisausgang R1C auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1C auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
Relaisausgang R2C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 5 A bei 250 V AC
Relaisausgang R2C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 5 A bei 30 V DC
Relaisausgang R2C auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R2C auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
|
Minimaler Schaltstrom
|
Relaisausgang R1B: 5 mA bei 24 V DC
Relaisausgang R2C: 5 mA bei 24 V DC
|
Physikalische Schnittstelle
|
2-Draht- RS 485
|
Anschlusstyp
|
3 RJ45
|
Zugriffsmethode
|
Slave Modbus RTU
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
4,8 Kbit/s
9,6 Kbit/s
19,2 Kbit/s
38,4 Kbit/s
|
Übertragungsrahmen
|
RTU
|
Anzahl der Adressen
|
1…247
|
Datenformat
|
8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität
|
Polarisierungsart
|
Keine Impedanz
|
4 quadrant operation possible
|
Richtig
|
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor
|
Variables Drehmoment
Konstantes Drehmoment
Optimierte Betriebsart Drehmoment
|
Steuerungsprofil für Synchronmotoren
|
Permanentmagnetmotor
Reluktanzmotor
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht EN/IEC 61800-5-1
|
Max. Ausgangsfrequenz
|
0,599 kHz
|
Hoch und Auslauframpen
|
Linear einstellbar separat von 0,01-9999 s
S, U oder benutzerdefiniert
|
Schlupfkompensation Motor
|
Automatisch, unabhängig von der Last
Deaktivierbar
Einstellbar
Nicht verfügbar in Permanentmagnetmotorregelung
|
Taktfrequenz
|
2 - 16 kHz einstellbar
4 - 16 kHz mit Leistungsminderungsfaktor
|
Bemessungs Taktfrequenz
|
4 kHz
|
Bremsen bis Stillstand
|
Durch Gleichstromeinspeisung
|
Brake chopper integrated
|
Richtig
|
Netzstrom
|
22,0 A bei 380 V (Normalbetrieb)
17,7 A bei 480 V (Normalbetrieb)
25,6 A bei 380 V (Schwerlastbetrieb)
20,4 A bei 480 V (Schwerlastbetrieb)
|
Netzstrom
|
25,6 A bei 380 V ohne externe Netzdrossel (Schwerlastbetrieb)
20,4 A bei 480 V ohne externe Netzdrossel (Schwerlastbetrieb)
22 A bei 380 V mit externer Netzdrossel (Normalbetrieb)
17,7 A bei 480 V mit externer Netzdrossel (Normalbetrieb)
14,6 A bei 380 V mit externer Netzdrossel (Schwerlastbetrieb)
12,1 A bei 480 V mit externer Netzdrossel (Schwerlastbetrieb)
|
Max. Eingangsstrom
|
25,6 A
|
Maximum output voltage
|
480 V
|
Scheinleistung
|
17 kVA bei 480 V (Normalbetrieb)
17 kVA bei 480 V (Schwerlastbetrieb)
|
Maximaler Spitzenstrom
|
26,4 A während 60 s (Normalbetrieb)
24,8 A während 60 s (Schwerlastbetrieb)
32,4 A während 2 s (Normalbetrieb)
29,7 A während 2 s (Schwerlastbetrieb)
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemme, Klemmkapazität: 4-6 mm² für DC-Bus
Schraubklemme, Klemmkapazität: 0,2 - 2,5 mm² für Steuerung
Schraubklemme, Klemmkapazität: 1,5-6 mm² für Motor
Schraubklemme, Klemmkapazität: 2,5-6 mm² für line side
|
Netzkurzschlussstrom Ik
|
22 kA
|
Base load current at high overload
|
16,5 A
|
Base load current at low overload
|
24,0 A
|
Verlustleistung in W
|
Lüftelos mit Konvektion: 180 W bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz (Schwerlastbetrieb)
Erzwungene Konvektion: 180 W bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz (Schwerlastbetrieb)
Lüftelos mit Konvektion: 249 W bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz (Normalbetrieb)
Erzwungene Konvektion: 249 W bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz (Normalbetrieb)
|
Elektrische Verbindung
|
DC-Bus: Schraubklemme 4-6 mm²/AWG 12 - AWG 10
Steuerung: Schraubklemme 0,2 - 2,5 mm²/AWG 24 - AWG 12
Motor: Schraubklemme 1,5-6 mm²/AWG 14 - AWG 10
Leitungsseite: Schraubklemme 2,5-6 mm²/AWG 12 - AWG 10
|
Mit Sicherheitsfunktion Safely Limited Speed (SLS)
|
Richtig
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe brake management (SBC/SBT)
|
Richtig
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Operating Stop (SOS)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Position (SP)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe programmable logic
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Speed Monitor (SSM)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Stop 1 (SS1)
|
Richtig
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Stop 2 (SS2)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe torque off (STO)
|
Richtig
|
Mit Sicherheitsfunktion Safely Limited Position (SLP)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Direction (SDI)
|
Falsch
|
Schutzfunktionen
|
Thermischer Schutz: Motor
Sicheres Drehmoment aus: Motor
Ausfall Motorphase: Motor
Thermischer Schutz: Antrieb
Sicheres Drehmoment aus: Antrieb
Übertemperatur: Antrieb
Überstromschutz: Antrieb
Ausgangsüberstrom zwischen Motorphase und Erde: Antrieb
Ausgangsüberstrom zwischen Motorphasen: Antrieb
Kurzschluss zwischen Motorphase und Erde: Antrieb
Kurzschlussschutz zwischen Motorphasen: Antrieb
Ausfall Motorphase: Antrieb
Überspannung DC-Bus: Antrieb
Überspannungsschutz Versorgungsspannung: Antrieb
Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb
Ausfall Eingangsversorgung: Antrieb
Über Drehzahlgrenze: Antrieb
Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb
|
Breite
|
110,0 mm
|
Höhe
|
270,0 mm
|
Tiefe
|
234,0 mm
|
Produktgewicht
|
3,0 kg
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
24 A bei 4 kHz für Normalbetrieb
16,5 A bei 4 kHz für Schwerlastbetrieb
|
Betriebshöhe
|
<= 3.000 m with current derating above 1000m
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
|
Beschriftung
|
CE
|
Normen
|
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
|
Bauweise
|
Mit Kühlkörper
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
|
Umweltklasse (während des Betriebs)
|
Klasse 3C3 gemäß IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
|
Max. Beschleunigung bei Stoßeinwirkung (während des Betriebs)
|
70 m/s² at 22 ms
|
Max. Beschleunigung unter Schwingungsbelastung (während des Betriebs)
|
5 m/s² at 9...200 Hz
|
Max. Durchbiegung unter schwingender Belastung (während des Betriebs)
|
1.5 mm at 2...9 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Kühlluftvolumen
|
76,0 m3/h
|
Kühlungstyp
|
Erzwungene Konvektion
|
Überspannungskategorie
|
Class III
|
Regelkreis
|
Einstellbarer PID-Regler
|
Geräuschpegel
|
46,5 dB
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Umgebungslufttemperatur beim Transport
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-15…50 °C ohne Leistungsminderung (senkrechte Position)
50…60 °C mit Leistungsminderungsfaktor (senkrechte Position)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Isolierung
|
Zwischen Leistungs- und Steuerungsklemmen
|