Schneider-Electric
 
ATV610D37N4 Bild- scope
ATV610D37N4
Frequenzumrichter, Easy Altivar 610, 37kW, 380-460V AC, IP20
EAN Code EAN Code: 
3606480700606
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Easy Altivar 610
Produkt- oder Komponententyp Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
Produktspezifische Anwendung Lüfter, Pumpe, Kompressor, Fö
Kurzbezeichnung des Geräts ATV610
Variante Standardversion
Produktbestimmung Asynchronmotoren
Synchronmotoren
Montagemodus Montage im Schaltschrank
EMV-Filter Integriert entspricht IEC 61800-3 Kategorie C3 mit 50 m Motorkabel max
Schutzart (IP) IP20
Kühlungstyp Erzwungene Konvektion
Netzfrequenz 50 - 60 Hz +/- 5 %
Anzahl von Netzwerkphasen 3 Phasen
Nennbetriebsspannung [U,nom] 380...460 V -15 - +10 %
Motorleistung (kW) 37 kW für Normalbetrieb
30 kW für Schwerlastbetrieb
Motorleistung (HP) 50 hp für Normalbetrieb
40 hp für Schwerlastbetrieb
Netzstrom 76,6 A bei 380 V (Normalbetrieb)
68,3 A bei 460 V (Normalbetrieb)
65,8 A bei 380 V (Schwerlastbetrieb)
56,8 A bei 460 V (Schwerlastbetrieb)
Netzkurzschlussstrom Ik 22 kA
Scheinleistung 54,4 kVA bei 460 V (Normalbetrieb)
45,2 kVA bei 460 V (Schwerlastbetrieb)
Ausgangs Bemessungsstrom 74,5 A bei 4 kHz für Normalbetrieb
59,6 A bei 4 kHz für Schwerlastbetrieb
Maximaler Spitzenstrom 82 A während 60 s (Normalbetrieb)
89,4 A während 60 s (Schwerlastbetrieb)
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor Konstantes Drehmoment
Optimierte Betriebsart Drehmoment
Variables Drehmoment
Output frequency 0,1…500 Hz
Bemessungs Taktfrequenz 4 kHz
Taktfrequenz 2 - 12 kHz einstellbar
Number of preset speeds 16 voreingestellte Drehzahlen
Kommunikationsprotokoll Modbus, seriell
Optionskarte Steckplatz A: Kommunikationskarte, Profibus DP V1
Steckplatz A: Erweiterungskarte für digitale oder analoge E/A
Steckplatz A: Relaisausgangskarte
Zusatzmerkmale
Ausgangsspannung <= Versorgungsspannung
Schlupfkompensation Motor Deaktivierbar
Einstellbar
Nicht verfügbar in Permanentmagnetmotorregelung
Automatisch, unabhängig von der Last
Hoch und Auslauframpen S, U oder benutzerdefiniert
Linear getrennt einstellbar von 0,01-9000 s
Bremsen bis Stillstand Durch Gleichstromeinspeisung
Schutzfunktionen Thermischer Schutz: Motor
Motorphasenausfall: Motor
Thermischer Schutz: Antrieb
Übertemperatur: Antrieb
Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb
Überlast der Ausgangsspannung: Antrieb
Kurzschlussschutz: Antrieb
Motorphasenausfall: Antrieb
Überspannungsschutz am DC-Bus: Antrieb
Überspannungsschutz Versorgungsspannung: Antrieb
Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb
Phasenausfallserkennung der Versorgungsspannung: Antrieb
Überdrehzahl: Antrieb
Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb
Frequenzauflösung Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
Analog-Eingang: 0,012/50 Hz
Elektrische Verbindung Steuerung, Schraubklemme: 0,5 - 1,5 mm²
Leitungsseite, Schraubklemme: 35-50 mm²
Motor, Schraubklemme: 35-50 mm²
Steckertyp 1 RJ45 (am dezentralen grafischen Terminal) für Modbus, seriell
Physikalische Schnittstelle 2-Draht- RS 485 für Modbus, seriell
Übertragungsrahmen RTU für Modbus, seriell
Übertragungsgeschwindigkeit 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s für Modbus, seriell
Polarisierungsart Keine Impedanz für Modbus, seriell
Anzahl der Adressen 1…247 für Modbus, seriell
Zugriffsmethode Slave
Versorgung Externe Stromversorgung für Digitaleingänge: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Versorgung für Sollwertpotentiometer (1 bis 10 kOhm): 10,5 V DC +/-5 %, <10 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Lokale Signalisierung 2 LEDs für lokale Diagnose
1 LED (gelb) für Status der integrierten Kommunikation
2 LEDs (zweifarbig) für Status Kommunikationsmodul
1 LED (rot) für Vorhandensein von Spannung
Breite 226 mm
Höhe 613 mm
706 mm mit EMV-Montageplatte
Tiefe 271 mm
Produktgewicht 25,5 kg
Anzahl der Analogeingänge 3
Messeingänge AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbare Spannung: 0 - 10 V DC, Impedanz: 30 kOhm, Auflösung 12 Bits
AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbarer Strom: 0 - 20 mA, Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 12 Bits
AI2, AI3 softwarekonfigurierbarer Temperaturfühler oder Wasserstandssensor
Anzahl digitale Eingänge 6
Digitaler Eingang DI1 - DI6 programmierbar als Logikeingang, 24 V DC (<= 30 V), Impedanz: 3,5 kOhm
DI5, DI6 programmierbar als Pulseingang: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Eingangs-Kompatibilität DI1 - DI6: Logikeingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
DI5, DI6: Impulseingang Level 1 SPS entspricht IEC 65A-68
Digitaler Logikeingang Positive Logik (Source): DI1 - DI6 konfigurierbar Logikeingang, < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
Negative Logik (Sink): DI1 - DI6 konfigurierbar Logikeingang, > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1)
Positive Logik (Source): DI5, DI6 konfigurierbar Impulseingang, < 0,6 V (Stellung 0), > 2,5 V (Stellung 1)
Anzahl der Analogausgänge 2
Typ des Analogausgangs Softwarekonfigurierbarer Strom AQ1, AQ2: 0 - 20 mA, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbare Spannung AQ1, AQ2: 0 - 10 V DC Widerstand 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
Abtastdauer 5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - Analogeingang
2 ms +/- 0,5 ms (DI1 - DI6)konfigurierbar - einzelner Eingang
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6)konfigurierbar - Impulseingang
10 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - Analogausgang
Genauigkeit +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogeingang
+/-1 % AQ1, AQ2 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogausgang
Linearitätsfehler AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % des Höchstwerts für Analogeingang
AQ1, AQ2: +/- 0,2 % für Analogausgang
Relaisausgangsnummer 3
Ausgangsart des Relais Konfigurierbare Relais-Logik R1: Störungsrelais Schließer/Öffner elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R2: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R3: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Aktualisierungszeit Relaisausgang (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
Minimaler Schaltstrom Relaisausgang R1, R2, R3: 5 mA bei 24 V DC
Maximaler Schaltstrom Relaisausgang R1, R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 30 V DC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
Isolierung Zwischen Leistungs- und Steuerungsklemmen
Isolierwiderstand > 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute an Masse
Montage
Geräuschpegel 75 dB entspricht 86/188/EEC
Verlustleistung in W 842 W(erzwungene Konvektion) bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz
109 W(lüftelos mit Konvektion) bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz
Kühlluftvolumen 240 m3/h
Betriebsposition Senkrecht +/- 10 Grad
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
Verschmutzungsgrad 2 entspricht IEC 61800-5-1
Vibrationsfestigkeit 1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 2…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1 Gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Relative Feuchtigkeit 5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -15…45 °C (ohne Leistungsminderung)
45…60 °C (mit Leistungsminderungsfaktor)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Betriebshöhe <= 1.000 m ohne Leistungsminderung
1000 - 4800 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
Umgebungseigenschaften Beständigkeit gegen Chemikalien Klasse 3C3 entspricht IEC 60721-3-3
Beständigkeit gegen Staub Klasse 3S3 entspricht IEC 60721-3-3
Normen IEC 61800-3
Umwelt 2 Klasse C3 IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
Beschriftung CE
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 51,0 cm
VPE 1 Breite 38,0 cm
VPE 1 Länge 76,0 cm
VPE 1 Gewicht 29,5 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Aufrüstbarkeit Ja
Rücknahme No
Eingesparte und vermiedene Produktbeiträge Yes
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 68392
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate