|
|
|
ATV610U75N4
Frequenzumrichter, Easy Altivar 610, 7,5kW, 380-460V AC, IP20
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Easy Altivar 610
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
|
Produktspezifische Anwendung
|
Lüfter, Pumpe, Kompressor, Fö
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ATV610
|
Variante
|
Standardversion
|
Produktbestimmung
|
Asynchronmotoren
Synchronmotoren
|
Montagemodus
|
Montage im Schaltschrank
|
EMV-Filter
|
Integriert entspricht IEC 61800-3 Kategorie C3 mit 50 m Motorkabel max
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Kühlungstyp
|
Erzwungene Konvektion
|
Netzfrequenz
|
50 - 60 Hz +/- 5 %
|
Anzahl von Netzwerkphasen
|
3 Phasen
|
Nennbetriebsspannung [U,nom]
|
380...460 V -15 - +10 %
|
Motorleistung (kW)
|
7,5 kW für Normalbetrieb
5,5 kW für Schwerlastbetrieb
|
Motorleistung (HP)
|
10 hp für Normalbetrieb
7,5 hp für Schwerlastbetrieb
|
Netzstrom
|
14,7 A bei 380 V (Normalbetrieb)
12,8 A bei 460 V (Normalbetrieb)
11,3 A bei 380 V (Schwerlastbetrieb)
10,2 A bei 460 V (Schwerlastbetrieb)
|
Netzkurzschlussstrom Ik
|
22 kA
|
Scheinleistung
|
10,2 kVA bei 460 V (Normalbetrieb)
8,1 kVA bei 460 V (Schwerlastbetrieb)
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
15,8 A bei 4 kHz für Normalbetrieb
12,7 A bei 4 kHz für Schwerlastbetrieb
|
Maximaler Spitzenstrom
|
17,4 A während 60 s (Normalbetrieb)
19,1 A während 60 s (Schwerlastbetrieb)
|
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor
|
Konstantes Drehmoment
Optimierte Betriebsart Drehmoment
Variables Drehmoment
|
Output frequency
|
0,1…500 Hz
|
Bemessungs Taktfrequenz
|
4 kHz
|
Taktfrequenz
|
2 - 12 kHz einstellbar
|
Number of preset speeds
|
16 voreingestellte Drehzahlen
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus, seriell
|
Optionskarte
|
Steckplatz A: Kommunikationskarte, Profibus DP V1
Steckplatz A: Erweiterungskarte für digitale oder analoge E/A
Steckplatz A: Relaisausgangskarte
|
Zusatzmerkmale
Ausgangsspannung
|
<= Versorgungsspannung
|
Schlupfkompensation Motor
|
Deaktivierbar
Automatisch, unabhängig von der Last
Einstellbar
Nicht verfügbar in Permanentmagnetmotorregelung
|
Hoch und Auslauframpen
|
S, U oder benutzerdefiniert
Linear getrennt einstellbar von 0,01-9000 s
|
Bremsen bis Stillstand
|
Durch Gleichstromeinspeisung
|
Schutzfunktionen
|
Thermischer Schutz: Motor
Motorphasenausfall: Motor
Thermischer Schutz: Antrieb
Übertemperatur: Antrieb
Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb
Überlast der Ausgangsspannung: Antrieb
Kurzschlussschutz: Antrieb
Motorphasenausfall: Antrieb
Überspannungsschutz am DC-Bus: Antrieb
Überspannungsschutz Versorgungsspannung: Antrieb
Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb
Phasenausfallserkennung der Versorgungsspannung: Antrieb
Überdrehzahl: Antrieb
Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb
|
Frequenzauflösung
|
Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
Analog-Eingang: 0,012/50 Hz
|
Elektrische Verbindung
|
Steuerung, Schraubklemme: 0,5 - 1,5 mm²
Leitungsseite, Schraubklemme: 2,5-16 mm²
Motor, Schraubklemme: 2,5-16 mm²
|
Steckertyp
|
1 RJ45 (am dezentralen grafischen Terminal) für Modbus, seriell
|
Physikalische Schnittstelle
|
2-Draht- RS 485 für Modbus, seriell
|
Übertragungsrahmen
|
RTU für Modbus, seriell
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s für Modbus, seriell
|
Polarisierungsart
|
Keine Impedanz für Modbus, seriell
|
Anzahl der Adressen
|
1…247 für Modbus, seriell
|
Zugriffsmethode
|
Slave
|
Versorgung
|
Externe Stromversorgung für Digitaleingänge: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Versorgung für Sollwertpotentiometer (1 bis 10 kOhm): 10,5 V DC +/-5 %, <10 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Lokale Signalisierung
|
2 LEDs für lokale Diagnose
1 LED (gelb) für Status der integrierten Kommunikation
2 LEDs (zweifarbig) für Status Kommunikationsmodul
1 LED (rot) für Vorhandensein von Spannung
|
Breite
|
145 mm
|
Höhe
|
297 mm
350 mm mit EMV-Montageplatte
|
Tiefe
|
203 mm
|
Produktgewicht
|
4,575 kg
|
Anzahl der Analogeingänge
|
3
|
Messeingänge
|
AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbare Spannung: 0 - 10 V DC, Impedanz: 30 kOhm, Auflösung 12 Bits
AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbarer Strom: 0 - 20 mA, Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 12 Bits
AI2, AI3 softwarekonfigurierbarer Temperaturfühler oder Wasserstandssensor
|
Anzahl digitale Eingänge
|
6
|
Digitaler Eingang
|
DI1 - DI6 programmierbar als Logikeingang, 24 V DC (<= 30 V), Impedanz: 3,5 kOhm
DI5, DI6 programmierbar als Pulseingang: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
|
Eingangs-Kompatibilität
|
DI1 - DI6: Logikeingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
DI5, DI6: Impulseingang Level 1 SPS entspricht IEC 65A-68
|
Digitaler Logikeingang
|
Positive Logik (Source): DI1 - DI6 konfigurierbar Logikeingang, < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
Negative Logik (Sink): DI1 - DI6 konfigurierbar Logikeingang, > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1)
Positive Logik (Source): DI5, DI6 konfigurierbar Impulseingang, < 0,6 V (Stellung 0), > 2,5 V (Stellung 1)
|
Anzahl der Analogausgänge
|
2
|
Typ des Analogausgangs
|
Softwarekonfigurierbarer Strom AQ1, AQ2: 0 - 20 mA, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbare Spannung AQ1, AQ2: 0 - 10 V DC Widerstand 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
|
Abtastdauer
|
5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - Analogeingang
2 ms +/- 0,5 ms (DI1 - DI6)konfigurierbar - einzelner Eingang
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6)konfigurierbar - Impulseingang
10 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - Analogausgang
|
Genauigkeit
|
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogeingang
+/-1 % AQ1, AQ2 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogausgang
|
Linearitätsfehler
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % des Höchstwerts für Analogeingang
AQ1, AQ2: +/- 0,2 % für Analogausgang
|
Relaisausgangsnummer
|
3
|
Ausgangsart des Relais
|
Konfigurierbare Relais-Logik R1: Störungsrelais Schließer/Öffner elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R2: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R3: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
|
Aktualisierungszeit
|
Relaisausgang (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
|
Minimaler Schaltstrom
|
Relaisausgang R1, R2, R3: 5 mA bei 24 V DC
|
Maximaler Schaltstrom
|
Relaisausgang R1, R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 30 V DC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
|
Isolierung
|
Zwischen Leistungs- und Steuerungsklemmen
|
Isolierwiderstand
|
> 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute an Masse
|
Montage
Geräuschpegel
|
56 dB entspricht 86/188/EEC
|
Verlustleistung in W
|
216 W(erzwungene Konvektion) bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz
42 W(lüftelos mit Konvektion) bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 61800-5-1
|
Vibrationsfestigkeit
|
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 2…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1 Gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Relative Feuchtigkeit
|
5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-15…45 °C (ohne Leistungsminderung)
45…60 °C (mit Leistungsminderungsfaktor)
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
1000 - 4800 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
|
Umgebungseigenschaften
|
Beständigkeit gegen Chemikalien Klasse 3C3 entspricht IEC 60721-3-3
Beständigkeit gegen Staub Klasse 3S3 entspricht IEC 60721-3-3
|
Normen
|
IEC 61800-3
Umwelt 2 Klasse C3 IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
|
Beschriftung
|
CE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
18,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
31,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,920 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
73,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
47,420 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Aufrüstbarkeit
|
Ja
|
Rücknahme
|
No
|
Eingesparte und vermiedene Produktbeiträge
|
Yes
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
18895
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|