|
|
|
ATV630U30N4Z
Frequenzumrichter ATV630, 3 kW, 380-480 V, 7,2 A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar Process ATV600
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
|
Produktspezifische Anwendung
|
Prozesse und Hilfsmittel
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ATV630
|
Variante
|
Standard-Version
|
Produktbestimmung
|
Asynchronmotoren
Synchronmotoren
|
EMV-Filter
|
Integriert mit 10 m Motorkabel max entspricht IEC 61800-3 Kategorie C2
Integriert mit 50 m Motorkabel max entspricht IEC 61800-3 Kategorie C3
With EMC plate option
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 61800-5-1
IP20 entspricht IEC 60529
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
380-480 V
|
Kühlungstyp
|
Erzwungene Konvektion
|
Netzfrequenz
|
50 - 60 Hz - 5 - 5 %
|
Nennbetriebsspannung [U,nom]
|
380-480 V -15 - +10 %
|
Motorleistung (kW)
|
3 kW (Normalbetrieb)
2,2 kW (Schwerlastbetrieb)
|
Motorleistung (HP)
|
3 hp Schwerlastbetrieb
|
Netzstrom
|
5,8 A bei 380 V (Normalbetrieb)
5,1 A bei 480 V (Normalbetrieb)
4,5 A bei 380 V (Schwerlastbetrieb)
4 A bei 480 V (Schwerlastbetrieb)
|
Netzkurzschlussstrom Ik
|
50 kA
|
Scheinleistung
|
4,2 kVA bei 480 V (Normalbetrieb)
3,3 kVA bei 480 V (Schwerlastbetrieb)
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
7,2 A bei 4 kHz für Normalbetrieb
5,6 A bei 4 kHz für Schwerlastbetrieb
|
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor
|
Variables Drehmoment
Konstantes Drehmoment
Optimierte Betriebsart Drehmoment
|
Steuerungsprofil für Synchronmotoren
|
Permanentmagnetmotor
Synchroner Reluktanzmotor
|
Ausgangsfrequenz
|
0,1…500 Hz
|
Bemessungs Taktfrequenz
|
4 kHz
|
Taktfrequenz
|
2 - 12 kHz einstellbar
4 - 12 kHz mit Leistungsminderungsfaktor
|
Sicherheitsfunktion
|
STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off) SIL 3
|
Diskrete Eingangslogik
|
16 voreingestellte Drehzahlen
|
Kommunikationsprotokoll
|
Ethernet
Modbus TCP
Modbus, seriell
|
Optionskarte
|
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Profibus DP V1
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Profinet
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, DeviceNet
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen Daisy Chain RJ45
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen SUB-D 9
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen Schraubklemmen
Steckplatz A/Steckplatz B: Erweiterungsmodul für digitale und analoge E/A
Steckplatz A/Steckplatz B: Erweiterungsmodul für Ausgangsrelais
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Kommunikationsmodul, BACnet MS/TP
Kommunikationsmodul, Ethernet Powerlink
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Montage im Schaltschrank
|
Maximaler Spitzenstrom
|
8,4 A während 60 s (Schwerlastbetrieb)
7,9 A während 60 s (Normalbetrieb)
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
0
|
Digitaler Ausgang
|
Relaisausgänge R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Relaisausgänge R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relaisausgänge R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relaisausgänge R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relaisausgänge R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Relaisausgänge R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
|
Ausgangsspannung
|
<= Versorgungsspannung
|
Zulässige temporäre Stromverstärkung
|
1,1 x In während 60 s (Normalbetrieb)
1,5 x In während 60 s (Schwerlastbetrieb)
|
Schlupfkompensation Motor
|
Deaktivierbar
Nicht verfügbar in Permanentmagnetmotorregelung
Einstellbar
Automatisch, unabhängig von der Last
|
Hoch und Auslauframpen
|
Linear einstellbar separat von 0,01-9999 s
|
Physikalische Schnittstelle
|
Ethernet
2-Draht- RS 485
|
Bremsen bis Stillstand
|
Durch Gleichstromeinspeisung
|
Schutzfunktionen
|
Thermischer Schutz: Motor
Sicheres Drehmoment aus: Motor
Motorphasenausfall: Motor
Thermischer Schutz: Antrieb
Sicheres Drehmoment aus: Antrieb
Übertemperatur: Antrieb
Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb
Überlast der Ausgangsspannung: Antrieb
Kurzschlussschutz: Antrieb
Motorphasenausfall: Antrieb
Überspannungsschutz am DC-Bus: Antrieb
Überspannungsschutz Versorgungsspannung: Antrieb
Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb
Phasenausfallserkennung der Versorgungsspannung: Antrieb
Überdrehzahl: Antrieb
Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
10, 100 Mbits
4800,9600,19200 bps, 38,4 Kbps
|
Frequenzauflösung
|
Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
Analog-Eingang: 0,012/50 Hz
|
Übertragungsrahmen
|
RTU
|
Elektrische Verbindung
|
Steuerung: abnehmbare Schraubklemmen 0,5 - 1,5 mm²/AWG 20 - AWG 16
Motor: Schraubklemme 2,5-6 mm²/AWG 14 - AWG 10
Leitungsseite: Schraubklemme 2,5-6 mm²/AWG 14 - AWG 10
|
Steckertyp
|
RJ45 (am dezentralen grafischen Terminal) für Ethernet/Modbus TCP
RJ45 (am dezentralen grafischen Terminal) für Modbus, seriell
|
Datenformat
|
8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität
|
Polarisierungsart
|
Keine Impedanz
|
Austauschmodus
|
Halbduplex, Vollduplex, Auto-Negotation Ethernet/Modbus TCP
|
Anzahl der Adressen
|
1…247 für Modbus, seriell
|
Zugriffsmethode
|
Slave Modbus TCP
|
Versorgung
|
Externe Stromversorgung für Digitaleingänge: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Versorgung für Sollwertpotentiometer (1 bis 10 kOhm): 10,5 V DC +/-5 %, <10 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Stromversorgung für Digitaleingänge und STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Lokale Signalisierung
|
3 LEDs für lokale Diagnose
3 LEDs (zweifarbig) für Status der integrierten Kommunikation
4 LEDs (zweifarbig) für Status Kommunikationsmodul
1 LED (rot) für Vorhandensein von Spannung
|
Breite
|
130 mm
|
Höhe
|
285 mm
|
Tiefe
|
196 mm
|
Produktgewicht
|
3,8 kg
|
Anzahl der Analogeingänge
|
3
|
Messeingänge
|
AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbare Spannung: 0 - 10 V DC, Impedanz: 31,5 kOhm, Auflösung 12 bits
AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbarer Strom: 0 - 20 mA, Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 12 bits
AI2 Spannung-Analogeingang: - 10 - 10 V DC, Impedanz: 31,5 kOhm, Auflösung 12 bits
|
Diskrete Eingangsnummer
|
8
|
Digitaler Eingang
|
DI7, DI8 programmierbar als Pulseingang: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
|
Eingangs-Kompatibilität
|
DI1 - DI6: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
DI5, DI6: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 65A-68
STOA, STOB: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
|
Digitaler Logikeingang
|
Positive Logik (Source) (DI1 - DI8), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
Negative Logik (Sink) (DI1 - DI8), > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1)
|
Anzahl der Analogausgänge
|
2
|
Typ des Analogausgangs
|
Softwarekonfigurierbare Spannung AQ1, AQ2: 0 - 10 V DC Widerstand 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbarer Strom AQ1, AQ2: 0 - 20 mA, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbarer Strom DQ-, DQ+: 30 V DC
Softwarekonfigurierbarer Strom DQ-, DQ+: 100 mA
|
Abtastdauer
|
2 ms +/- 0,5 ms (DI1 - DI4) - einzelner Eingang
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - einzelner Eingang
5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - Analogeingang
10 ms +/- 1 ms (AO1) - Analogausgang
|
Genauigkeit
|
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogeingang
+/-1 % AO1, AO2 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogausgang
|
Linearitätsfehler
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % des Höchstwerts für Analogeingang
AO1, AO2: +/- 0,2 % für Analogausgang
|
Relaisausgangsnummer
|
3
|
Ausgangsart des Relais
|
Konfigurierbare Relais-Logik R1: Störungsrelais Schließer/Öffner elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R2: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R3: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
|
Aktualisierungszeit
|
Relaisausgang (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
|
Minimaler Schaltstrom
|
Relaisausgang R1, R2, R3: 5 mA bei 24 V DC
|
Maximaler Schaltstrom
|
Relaisausgang R1, R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 30 V DC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
|
Isolierung
|
Zwischen Leistungs- und Steuerungsklemmen
|
Max. Ausgangsfrequenz
|
500 kHz
|
Max. Eingangsstrom
|
5,8 A
|
Anwendungsauswahl Frequenzumrichter
|
Gebäude – HLK Zentrifugalverdichter
Nahrungsmittel und Getränke andere Anwendung
Bergbau, Mineralogie, Metallurgie Lüfter
Bergbau, Mineralogie, Metallurgie Pumpe
Öl und Gas Lüfter
Wasser und Abwasser andere Anwendung
Gebäude – HLK Schraubenverdichter
Nahrungsmittel und Getränke Pumpe
Nahrungsmittel und Getränke Lüfter
Nahrungsmittel und Getränke Zerstäubung
Öl und Gas elektrische Tauchpumpe (electrically submersible pump, ESP)
Öl und Gas Wassereinspritzpumpe
Öl und Gas Treibstoffpumpe
Öl und Gas Verdichter für Raffinerie
Wasser und Abwasser Zentrifugalpumpe
Wasser und Abwasser Verdrängerpumpe
Wasser und Abwasser elektrische Tauchpumpe (electrically submersible pump, ESP)
Wasser und Abwasser Schraubpumpe
Wasser und Abwasser Kolbenverdichter
Wasser und Abwasser Schraubenverdichter
Wasser und Abwasser Zentrifugalverdichter
Wasser und Abwasser Lüfter
Wasser und Abwasser Förderanlage
Wasser und Abwasser Mischer
|
Motorleistungsbereich AC-3
|
2,2…3 kW bei 380…440 V 3 Phasen
2,2…3 kW bei 480…500 V 3 Phasen
|
Menge pro Satz
|
1
|
Gehäusemontage
|
With heat sink
|
Montage
Isolierwiderstand
|
> 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute an Masse
|
Geräuschpegel
|
54,5 dB entspricht 86/188/EEC
|
Verlustleistung in W
|
Lüftelos mit Konvektion: 31 W bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz
Erzwungene Konvektion: 78 W bei 380 V, Schaltfrequenz 4 kHz
|
Kühlluftvolumen
|
38 m3/h
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Max. THDI
|
<48 % Volllast entspricht IEC 61000-3-12
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 61800-5-1
|
Vibrationsfestigkeit
|
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 2…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Relative Feuchtigkeit
|
5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-15…50 °C (ohne Leistungsminderung)
50…60 °C (mit Leistungsminderungsfaktor)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
1000 - 4800 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
|
Produktzertifizierungen
|
UL
DNV-GL
ATEX INERIS
TÜV
ATEX zone 2/22
CSA
|
Beschriftung
|
CE
|
Normen
|
UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 Umgebung 2 Kategorie C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Bauweise
|
Mit Kühlkörper
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Regelkreis
|
Einstellbarer PID-Regler
|
Geräuschpegel
|
54,5 dB
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
25,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
34,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,79 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Upgrade-fähig
|
Upgrade-Komponenten verfügbar
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|