Schneider-Electric
 
ATV650D18N4EU Bild- scope
ATV650D18N4EU
Frequenzumrichter ATV650 - 18.5kW/25HP -380/480V- IP55/UL type12 -disc.switch
EAN Code EAN Code: 
3606480906985
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altivar Process ATV600
Produkt- oder Komponententyp Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
Produktspezifische Anwendung Prozesse und Hilfsmittel
Kurzbezeichnung des Geräts ATV650
Variante Mit Vario
Produktbestimmung Asynchronmotoren
Synchronmotoren
EMV-Filter Integriert mit 50 m Motorkabel max entspricht IEC 61800-3 Kategorie C2
Integriert mit 150 m Motorkabel max entspricht IEC 61800-3 Kategorie C3
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
IP55 entspricht IEC 61800-5-1
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 380-480 V
Schutzart UL Typ 12 entspricht UL 508C
Kühlungstyp Erzwungene Konvektion
Netzfrequenz 50 - 60 Hz - 5 - 5 %
Nennbetriebsspannung [U,nom] 380-480 V -15 - +10 %
Motorleistung (kW) 15 kW (Schwerlastbetrieb)
18,5 kW (Normalbetrieb)
Motorleistung (HP) 20 hp Schwerlastbetrieb
25 hp Normalbetrieb
Netzstrom 28,9 A bei 480 V (Normalbetrieb)
27,7 A bei 380 V (Schwerlastbetrieb)
24,4 A bei 480 V (Schwerlastbetrieb)
33,4 A bei 380 V (Normalbetrieb)
Netzkurzschlussstrom Ik 50 kA
Scheinleistung 20,3 kVA bei 480 V (Schwerlastbetrieb)
24 kVA bei 480 V (Normalbetrieb)
Ausgangs Bemessungsstrom 31,7 A bei 4 kHz für Schwerlastbetrieb
39,2 A bei 4 kHz für Normalbetrieb
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor Konstantes Drehmoment
Optimierte Betriebsart Drehmoment
Optimierte Betriebsart Drehmoment
Steuerungsprofil für Synchronmotoren Synchroner Reluktanzmotor
Permanentmagnetmotor
Ausgangsfrequenz 0,1…500 Hz
Bemessungs Taktfrequenz 4 kHz
Taktfrequenz 4 - 12 kHz mit Leistungsminderungsfaktor
2 - 12 kHz einstellbar
Sicherheitsfunktion STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off) SIL 3
Diskrete Eingangslogik 16 voreingestellte Drehzahlen
Kommunikationsprotokoll Ethernet
Modbus TCP
Ethernet
Optionskarte Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Profinet
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, DeviceNet
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen Daisy Chain RJ45
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen SUB-D 9
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen Schraubklemmen
Steckplatz A/Steckplatz B: Erweiterungsmodul für digitale und analoge E/A
Steckplatz A/Steckplatz B: Erweiterungsmodul für Ausgangsrelais
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Kommunikationsmodul, BACnet MS/TP
Kommunikationsmodul, Ethernet Powerlink
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Profibus DP V1
Zusatzmerkmale
Montagemodus Aufputzmontage
Maximaler Spitzenstrom 47,6 A während 60 s (Schwerlastbetrieb)
43,1 A während 60 s (Normalbetrieb)
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Diskrete Ausgangsnummer 0
Digitaler Ausgang Relaisausgänge R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Relaisausgänge R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relaisausgänge R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relaisausgänge R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relaisausgänge R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Relaisausgänge R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Ausgangsspannung <= Versorgungsspannung
Zulässige temporäre Stromverstärkung 1,5 x In während 60 s (Schwerlastbetrieb)
1,1 x In während 60 s (Normalbetrieb)
Schlupfkompensation Motor Deaktivierbar
Nicht verfügbar in Permanentmagnetmotorregelung
Automatisch, unabhängig von der Last
Automatisch, unabhängig von der Last
Hoch und Auslauframpen Linear einstellbar separat von 0,01-9999 s
Physikalische Schnittstelle Ethernet
2-Draht- RS 485
Bremsen bis Stillstand Durch Gleichstromeinspeisung
Schutzfunktionen Sicheres Drehmoment aus: Motor
Motorphasenausfall: Motor
Thermischer Schutz: Antrieb
Sicheres Drehmoment aus: Antrieb
Übertemperatur: Antrieb
Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb
Überlast der Ausgangsspannung: Antrieb
Kurzschlussschutz: Antrieb
Motorphasenausfall: Antrieb
Überspannungsschutz am DC-Bus: Antrieb
Überspannungsschutz Versorgungsspannung: Antrieb
Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb
Phasenausfallserkennung der Versorgungsspannung: Antrieb
Überdrehzahl: Antrieb
Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb
Thermischer Schutz: Motor
Übertragungsgeschwindigkeit 10, 100 Mbits
4800,9600,19200 bps, 38,4 Kbps
Frequenzauflösung Analog-Eingang: 0,012/50 Hz
Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
Übertragungsrahmen RTU
Elektrische Verbindung Leitungsseite: Schraubklemme 10-16 mm²
Motor: Schraubklemme 10-16 mm²
Steuerung: abnehmbare Schraubklemmen 0,5 - 1,5 mm²
Steckertyp RJ45 (am dezentralen grafischen Terminal) für Modbus, seriell
RJ45 (am dezentralen grafischen Terminal) für Ethernet/Modbus TCP
Datenformat 8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität
Polarisierungsart Keine Impedanz
Austauschmodus Halbduplex, Vollduplex, Auto-Negotation Ethernet/Modbus TCP
Anzahl der Adressen 1…247 für Modbus, seriell
Zugriffsmethode Slave Modbus TCP
Versorgung Interne Versorgung für Sollwertpotentiometer (1 bis 10 kOhm): 10,5 V DC +/-5 %, <10 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Stromversorgung für Digitaleingänge und STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Externe Stromversorgung für Digitaleingänge: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Lokale Signalisierung 3 LEDs (zweifarbig) für Status der integrierten Kommunikation
4 LEDs (zweifarbig) für Status Kommunikationsmodul
1 LED (rot) für Vorhandensein von Spannung
3 LEDs für lokale Diagnose
Breite 264 mm
Höhe 678 mm
Tiefe 330 mm
Produktgewicht 20,6 kg
Anzahl der Analogeingänge 3
Messeingänge AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbare Spannung: 0 - 10 V DC, Impedanz: 31,5 kOhm, Auflösung 12 bits
AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbarer Strom: 0 - 20 mA, Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 12 bits
AI2 Spannung-Analogeingang: - 10 - 10 V DC, Impedanz: 31,5 kOhm, Auflösung 12 bits
Diskrete Eingangsnummer 8
Digitaler Eingang DI7, DI8 programmierbar als Pulseingang: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Eingangs-Kompatibilität DI5, DI6: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 65A-68
STOA, STOB: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
DI1 - DI6: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
Digitaler Logikeingang Positive Logik (Source) (DI1 - DI8), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
Negative Logik (Sink) (DI1 - DI8), > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1)
Anzahl der Analogausgänge 2
Typ des Analogausgangs Softwarekonfigurierbare Spannung AQ1, AQ2: 0 - 10 V DC Widerstand 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbarer Strom AQ1, AQ2: 0 - 20 mA, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbarer Strom DQ-, DQ+: 30 V DC
Softwarekonfigurierbarer Strom DQ-, DQ+: 100 mA
Abtastdauer 5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - einzelner Eingang
5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - Analogeingang
10 ms +/- 1 ms (AO1) - Analogausgang
2 ms +/- 0,5 ms (DI1 - DI4) - einzelner Eingang
Genauigkeit +/-1 % AO1, AO2 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogausgang
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogeingang
Linearitätsfehler AO1, AO2: +/- 0,2 % für Analogausgang
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % des Höchstwerts für Analogeingang
Relaisausgangsnummer 3
Ausgangsart des Relais Konfigurierbare Relais-Logik R2: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R3: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R1: Störungsrelais Schließer/Öffner elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Aktualisierungszeit Relaisausgang (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
Minimaler Schaltstrom Relaisausgang R1, R2, R3: 5 mA bei 24 V DC
Maximaler Schaltstrom Relaisausgang R1, R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 30 V DC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 250 V AC
Isolierung Zwischen Leistungs- und Steuerungsklemmen
Max. Ausgangsfrequenz 500 kHz
Max. Eingangsstrom 33,4 A
Menge pro Satz 1
Gehäusemontage Wandmontage
Montage
Isolierwiderstand > 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute an Masse
Geräuschpegel 53,7 dB entspricht 86/188/EEC
Betriebsposition Senkrecht +/- 10 Grad
Max. THDI <48 % Von 80 bis 100 % Last entspricht IEC 61000-3-12
Elektromagnetische Verträglichkeit Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Verschmutzungsgrad 2 entspricht IEC 61800-5-1
Vibrationsfestigkeit 1 gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 2…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Relative Feuchtigkeit 5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb 40…50 °C (mit Leistungsminderungsfaktor)
-15…40 °C (ohne Leistungsminderung)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Betriebshöhe 1000 - 4800 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
Produktzertifizierungen CSA
DNV-GL
TÜV
ATEX INERIS
ATEX zone 2/22
ATEX INERIS
Beschriftung CE
Normen IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 Umgebung 2 Kategorie C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
IEC 61800-3
Überspannungskategorie III
Regelkreis Einstellbarer PID-Regler
Geräuschpegel 53,7 dB
Verschmutzungsgrad 3
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 55,0 cm
VPE 1 Breite 39,2 cm
VPE 1 Länge 80,0 cm
VPE 1 Gewicht 25,0 kg
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
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Upgrade-fähig Upgrade-Komponenten verfügbar
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate