Schneider-Electric
 
ATV650D90N4428 Bild- scope
ATV650D90N4428
Frequenzumrichter ATV650, 90 kW/125 HP, 380...480V, IP55, Marine-Zertifizierung
EAN Code EAN Code: 
3606481807687
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altivar Process ATV600
Produkt- oder Komponententyp Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
Produktspezifische Anwendung Prozesse und Hilfsmittel
Kurzbezeichnung des Geräts ATV650
Variante Standardversion
Produktbestimmung Asynchronmotoren
Synchronmotoren
EMV-Filter Integriert mit 150 m Motorkabel max entspricht IEC 61800-3 Kategorie C3
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
IP55 entspricht IEC 61800-5-1
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 380-480 V
Kühlungstyp Erzwungene Konvektion
Netzfrequenz 50 - 60 Hz - 5 - 5 %
Nennbetriebsspannung [U,nom] 380-480 V -15 - +10 %
Motorleistung (kW) 55 kW (Schwerlastbetrieb)
90 kW (Normalbetrieb)
Motorleistung (HP) 75 hp Schwerlastbetrieb
125 hp Normalbetrieb
Netzstrom 112,7 A bei 480 V (Normalbetrieb)
98,9 A bei 380 V (Schwerlastbetrieb)
86,9 A bei 480 V (Schwerlastbetrieb)
156,2 A bei 380 V (Normalbetrieb)
Netzkurzschlussstrom Ik 50 kA
Scheinleistung 72,2 kVA bei 480 V (Schwerlastbetrieb)
112,9 kVA bei 480 V (Normalbetrieb)
Ausgangs Bemessungsstrom 106 A bei 2,5 kHz für Schwerlastbetrieb
173 A bei 2,5 kHz für Normalbetrieb
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor Konstantes Drehmoment
Optimierte Betriebsart Drehmoment
Optimierte Betriebsart Drehmoment
Steuerungsprofil für Synchronmotoren Synchroner Reluktanzmotor
Permanentmagnetmotor
Ausgangsfrequenz 0,1…500 Hz
Bemessungs Taktfrequenz 2,5 kHz
Taktfrequenz 2 - 8 kHz einstellbar
2,5 - 8 kHz mit Leistungsminderungsfaktor
Sicherheitsfunktion STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off) SIL 3
Diskrete Eingangslogik 16 voreingestellte Drehzahlen
Kommunikationsprotokoll Modbus TCP
Modbus, seriell
Ethernet
Optionskarte Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Profinet
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, DeviceNet
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen Daisy Chain RJ45
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen SUB-D 9
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen Schraubklemmen
Steckplatz A/Steckplatz B: Erweiterungsmodul für digitale und analoge E/A
Steckplatz A/Steckplatz B: Erweiterungsmodul für Ausgangsrelais
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Kommunikationsmodul, BACnet MS/TP
Kommunikationsmodul, Ethernet Powerlink
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Profibus DP V1
Zusatzmerkmale
Montagemodus Aufputzmontage
Maximaler Spitzenstrom 159 A während 60 s (Schwerlastbetrieb)
190,3 A während 60 s (Normalbetrieb)
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Diskrete Ausgangsnummer 0
Digitaler Ausgang Relaisausgänge R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Relaisausgänge R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relaisausgänge R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relaisausgänge R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relaisausgänge R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Relaisausgänge R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Ausgangsspannung <= Versorgungsspannung
Zulässige temporäre Stromverstärkung 1,5 x In während 60 s (Schwerlastbetrieb)
1,1 x In während 60 s (Normalbetrieb)
Schlupfkompensation Motor Deaktivierbar
Nicht verfügbar in Permanentmagnetmotorregelung
Automatisch, unabhängig von der Last
Einstellbar
Hoch und Auslauframpen Linear einstellbar separat von 0,01-9999 s
Physikalische Schnittstelle Ethernet
2-Draht- RS 485
Bremsen bis Stillstand Durch Gleichstromeinspeisung
Schutzfunktionen Sicheres Drehmoment aus: Motor
Motorphasenausfall: Motor
Thermischer Schutz: Antrieb
Sicheres Drehmoment aus: Antrieb
Übertemperatur: Antrieb
Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb
Überlast der Ausgangsspannung: Antrieb
Kurzschlussschutz: Antrieb
Motorphasenausfall: Antrieb
Überspannungsschutz am DC-Bus: Antrieb
Überspannungsschutz Versorgungsspannung: Antrieb
Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb
Phasenausfallserkennung der Versorgungsspannung: Antrieb
Überdrehzahl: Antrieb
Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb
Thermischer Schutz: Motor
Übertragungsgeschwindigkeit 10, 100 Mbits
4.800, 9.600, 19.200 bps, 38,4 Kbps
Frequenzauflösung Analog-Eingang: 0,012/50 Hz
Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
Übertragungsrahmen RTU
Elektrische Verbindung Motor: Schraubklemme 95-120 mm²/AWG 3 - 250 kcmil
Leitungsseite: Schraubklemme 95 mm²/AWG 2/0 - 250 kcmil
Steuerung: abnehmbare Schraubklemmen 0,5 - 1,5 mm²/AWG 20 - AWG 16
Steckertyp RJ45 (am dezentralen grafischen Terminal) für Modbus, seriell
RJ45 (am dezentralen grafischen Terminal) für Ethernet/Modbus TCP
Datenformat 8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität
Polarisierungsart Keine Impedanz
Austauschmodus Halbduplex, Vollduplex, Auto-Negotation Ethernet/Modbus TCP
Anzahl der Adressen 1…247 für Modbus, seriell
Zugriffsmethode Slave Modbus TCP
Versorgung Interne Versorgung für Sollwertpotentiometer (1 bis 10 kOhm): 10,5 V DC +/-5 %, <10 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Stromversorgung für Digitaleingänge und STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Externe Stromversorgung für Digitaleingänge: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Lokale Signalisierung 3 LEDs (zweifarbig) für Status der integrierten Kommunikation
4 LEDs (zweifarbig) für Status Kommunikationsmodul
1 LED (rot) für Vorhandensein von Spannung
3 LEDs für lokale Diagnose
Breite 345 mm
Höhe 1250 mm
Tiefe 375 mm
Produktgewicht 87 kg
Anzahl der Analogeingänge 3
Messeingänge AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbare Spannung: 0 - 10 V DC, Impedanz: 31,5 kOhm, Auflösung 12 Bits
AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbarer Strom: 0 - 20 mA, Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 12 Bits
AI2 Spannung-Analogeingang: - 10 - 10 V DC, Impedanz: 31,5 kOhm, Auflösung 12 Bits
Anzahl digitale Eingänge 8
Digitaler Eingang DI7, DI8 programmierbar als Pulseingang: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Eingangs-Kompatibilität DI5, DI6: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 65A-68
STOA, STOB: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
DI1 - DI6: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
Digitaler Logikeingang Positive Logik (Source) (DI1 - DI8), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
Negative Logik (Sink) (DI1 - DI8), > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1)
Anzahl der Analogausgänge 2
Typ des Analogausgangs Softwarekonfigurierbare Spannung AQ1, AQ2: 0 - 10 V DC Widerstand 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbarer Strom AQ1, AQ2: 0 - 20 mA, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbarer Strom DQ-, DQ+: 30 V DC
Softwarekonfigurierbarer Strom DQ-, DQ+: 100 mA
Abtastdauer 5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - einzelner Eingang
5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - Analogeingang
10 ms +/- 1 ms (AO1) - Analogausgang
2 ms +/- 0,5 ms (DI1 - DI4) - einzelner Eingang
Genauigkeit +/-1 % AO1, AO2 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogausgang
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogeingang
Linearitätsfehler AO1, AO2: +/- 0,2 % für Analogausgang
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % des Höchstwerts für Analogeingang
Relaisausgangsnummer 3
Ausgangsart des Relais Konfigurierbare Relais-Logik R2: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R3: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R1: Störungsrelais Schließer/Öffner elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Aktualisierungszeit Relaisausgang (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
Minimaler Schaltstrom Relaisausgang R1, R2, R3: 5 mA bei 24 V DC
Maximaler Schaltstrom Relaisausgang R1, R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 30 V DC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 250 V AC
Isolierung Zwischen Leistungs- und Steuerungsklemmen
Max. Ausgangsfrequenz 500 kHz
Max. Eingangsstrom 156,2 A
Anwendungsauswahl Frequenzumrichter Gebäude – HLK Zentrifugalverdichter
Motorleistungsbereich AC-3 55…100 kW bei 380…440 V 3 Phasen
Menge pro Satz 1
Gehäusemontage Wandmontage
Montage
Isolierwiderstand > 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute an Masse
Geräuschpegel 69,9 dB entspricht 86/188/EEC
Betriebsposition Senkrecht +/- 10 Grad
Max. THDI <48 % Von 80 bis 100 % Last entspricht IEC 61000-3-12
Elektromagnetische Verträglichkeit Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Verschmutzungsgrad 2 entspricht IEC 61800-5-1
Vibrationsfestigkeit 1 Gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 2…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Relative Feuchtigkeit 5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb 40…50 °C (mit Leistungsminderungsfaktor)
-15…40 °C (ohne Leistungsminderung)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Betriebshöhe 1000 - 4800 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
Produktzertifizierungen ABS
UL
Bureau Veritas
DNV-GL
TÜV
CSA
ATEX INERIS
Beschriftung CE
Normen IEC 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 Umgebung 2 Kategorie C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 508C
Überspannungskategorie III
Regelkreis Einstellbarer PID-Regler
Geräuschpegel 69,9 dB
Verschmutzungsgrad 3
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 63,0 cm
VPE 1 Breite 43,0 cm
VPE 1 Länge 140,0 cm
VPE 1 Gewicht 90,0 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer F47c1826-1975-4a28-8a90-82ca90eb3b60
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Eingesparte und vermiedene Produktbeiträge Yes
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 63370
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate