Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar Process ATV600
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
|
Produktspezifische Anwendung
|
Prozesse und Hilfsmittel
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ATV650
|
Variante
|
Mit Vario
|
Produktbestimmung
|
Asynchronmotoren
Synchronmotoren
|
EMV-Filter
|
Integriert mit 50 m Motorkabel max entspricht IEC 61800-3 Kategorie C2
Integriert mit 150 m Motorkabel max entspricht IEC 61800-3 Kategorie C3
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
IP55 entspricht IEC 61800-5-1
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
380-480 V
|
Schutzart
|
UL Typ 12 entspricht UL 508C
|
Kühlungstyp
|
Erzwungene Konvektion
|
Netzfrequenz
|
50 - 60 Hz - 5 - 5 %
|
Nennbetriebsspannung [U,nom]
|
380-480 V -15 - +10 %
|
Motorleistung (kW)
|
2,2 kW (Schwerlastbetrieb)
3 kW (Normalbetrieb)
|
Motorleistung (HP)
|
4 hp Normalbetrieb
3 hp Schwerlastbetrieb
|
Netzstrom
|
5,1 A bei 480 V (Normalbetrieb)
4,5 A bei 380 V (Schwerlastbetrieb)
4 A bei 480 V (Schwerlastbetrieb)
5,8 A bei 380 V (Normalbetrieb)
|
Netzkurzschlussstrom Ik
|
50 kA
|
Scheinleistung
|
3,3 kVA bei 480 V (Schwerlastbetrieb)
4,2 kVA bei 480 V (Normalbetrieb)
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
5,6 A bei 4 kHz für Schwerlastbetrieb
7,2 A bei 4 kHz für Normalbetrieb
|
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor
|
Optimierte Betriebsart Drehmoment
Konstantes Drehmoment
Optimierte Betriebsart Drehmoment
|
Steuerungsprofil für Synchronmotoren
|
Synchroner Reluktanzmotor
Permanentmagnetmotor
|
Ausgangsfrequenz
|
0,1…500 Hz
|
Bemessungs Taktfrequenz
|
4 kHz
|
Taktfrequenz
|
4 - 12 kHz mit Leistungsminderungsfaktor
2 - 12 kHz einstellbar
|
Sicherheitsfunktion
|
STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off) SIL 3
|
Diskrete Eingangslogik
|
16 voreingestellte Drehzahlen
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus TCP
Ethernet
Ethernet
|
Optionskarte
|
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Profinet
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, DeviceNet
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen Daisy Chain RJ45
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen SUB-D 9
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen Schraubklemmen
Steckplatz A/Steckplatz B: Erweiterungsmodul für digitale und analoge E/A
Steckplatz A/Steckplatz B: Erweiterungsmodul für Ausgangsrelais
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Kommunikationsmodul, BACnet MS/TP
Kommunikationsmodul, Ethernet Powerlink
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Profibus DP V1
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Aufputzmontage
|
Maximaler Spitzenstrom
|
7,9 A während 60 s (Normalbetrieb)
8,4 A während 60 s (Schwerlastbetrieb)
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
0
|
Digitaler Ausgang
|
Relaisausgänge R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Relaisausgänge R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relaisausgänge R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relaisausgänge R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relaisausgänge R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Relaisausgänge R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
|
Ausgangsspannung
|
<= Versorgungsspannung
|
Zulässige temporäre Stromverstärkung
|
1,5 x In während 60 s (Schwerlastbetrieb)
1,1 x In während 60 s (Normalbetrieb)
|
Schlupfkompensation Motor
|
Einstellbar
Nicht verfügbar in Permanentmagnetmotorregelung
Deaktivierbar
Deaktivierbar
|
Hoch und Auslauframpen
|
Linear einstellbar separat von 0,01-9999 s
|
Physikalische Schnittstelle
|
Ethernet
2-Draht- RS 485
|
Bremsen bis Stillstand
|
Durch Gleichstromeinspeisung
|
Schutzfunktionen
|
Sicheres Drehmoment aus: Motor
Motorphasenausfall: Motor
Thermischer Schutz: Antrieb
Sicheres Drehmoment aus: Antrieb
Übertemperatur: Antrieb
Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb
Überlast der Ausgangsspannung: Antrieb
Kurzschlussschutz: Antrieb
Motorphasenausfall: Antrieb
Überspannungsschutz am DC-Bus: Antrieb
Überspannungsschutz Versorgungsspannung: Antrieb
Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb
Phasenausfallserkennung der Versorgungsspannung: Antrieb
Überdrehzahl: Antrieb
Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb
Thermischer Schutz: Motor
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
10, 100 Mbits
4800,9600,19200 bps, 38,4 Kbps
|
Frequenzauflösung
|
Analog-Eingang: 0,012/50 Hz
Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
|
Übertragungsrahmen
|
RTU
|
Elektrische Verbindung
|
Leitungsseite: Schraubklemme 4-6 mm²
Motor: Schraubklemme 4-6 mm²
Steuerung: abnehmbare Schraubklemmen 0,5 - 1,5 mm²
|
Steckertyp
|
RJ45 (am dezentralen grafischen Terminal) für Modbus, seriell
RJ45 (am dezentralen grafischen Terminal) für Ethernet/Modbus TCP
|
Datenformat
|
8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität
|
Polarisierungsart
|
Keine Impedanz
|
Austauschmodus
|
Halbduplex, Vollduplex, Auto-Negotation Ethernet/Modbus TCP
|
Anzahl der Adressen
|
1…247 für Modbus, seriell
|
Zugriffsmethode
|
Slave Modbus TCP
|
Versorgung
|
Interne Versorgung für Sollwertpotentiometer (1 bis 10 kOhm): 10,5 V DC +/-5 %, <10 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Stromversorgung für Digitaleingänge und STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Externe Stromversorgung für Digitaleingänge: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Lokale Signalisierung
|
3 LEDs (zweifarbig) für Status der integrierten Kommunikation
4 LEDs (zweifarbig) für Status Kommunikationsmodul
1 LED (rot) für Vorhandensein von Spannung
3 LEDs für lokale Diagnose
|
Breite
|
264 mm
|
Höhe
|
678 mm
|
Tiefe
|
300 mm
|
Produktgewicht
|
10,6 kg
|
Anzahl der Analogeingänge
|
3
|
Messeingänge
|
AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbare Spannung: 0 - 10 V DC, Impedanz: 31,5 kOhm, Auflösung 12 bits
AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbarer Strom: 0 - 20 mA, Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 12 bits
AI2 Spannung-Analogeingang: - 10 - 10 V DC, Impedanz: 31,5 kOhm, Auflösung 12 bits
|
Diskrete Eingangsnummer
|
8
|
Digitaler Eingang
|
DI7, DI8 programmierbar als Pulseingang: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
|
Eingangs-Kompatibilität
|
DI5, DI6: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 65A-68
STOA, STOB: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
DI1 - DI6: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
|
Digitaler Logikeingang
|
Positive Logik (Source) (DI1 - DI8), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
Negative Logik (Sink) (DI1 - DI8), > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1)
|
Anzahl der Analogausgänge
|
2
|
Typ des Analogausgangs
|
Softwarekonfigurierbare Spannung AQ1, AQ2: 0 - 10 V DC Widerstand 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbarer Strom AQ1, AQ2: 0 - 20 mA, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbarer Strom DQ-, DQ+: 30 V DC
Softwarekonfigurierbarer Strom DQ-, DQ+: 100 mA
|
Abtastdauer
|
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - einzelner Eingang
5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - Analogeingang
10 ms +/- 1 ms (AO1) - Analogausgang
2 ms +/- 0,5 ms (DI1 - DI4) - einzelner Eingang
|
Genauigkeit
|
+/-1 % AO1, AO2 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogausgang
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogeingang
|
Linearitätsfehler
|
AO1, AO2: +/- 0,2 % für Analogausgang
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % des Höchstwerts für Analogeingang
|
Relaisausgangsnummer
|
3
|
Ausgangsart des Relais
|
Konfigurierbare Relais-Logik R2: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R3: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R1: Störungsrelais Schließer/Öffner elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
|
Aktualisierungszeit
|
Relaisausgang (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
|
Minimaler Schaltstrom
|
Relaisausgang R1, R2, R3: 5 mA bei 24 V DC
|
Maximaler Schaltstrom
|
Relaisausgang R1, R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 30 V DC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 250 V AC
|
Isolierung
|
Zwischen Leistungs- und Steuerungsklemmen
|
Max. Ausgangsfrequenz
|
500 kHz
|
Max. Eingangsstrom
|
5,8 A
|
Menge pro Satz
|
1
|
Gehäusemontage
|
Wandmontage
|
Montage
Isolierwiderstand
|
> 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute an Masse
|
Geräuschpegel
|
52 dB entspricht 86/188/EEC
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Max. THDI
|
<48 % Volllast entspricht IEC 61000-3-12
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 61800-5-1
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 2…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Relative Feuchtigkeit
|
5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
40…50 °C (mit Leistungsminderungsfaktor)
-15…40 °C (ohne Leistungsminderung)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Betriebshöhe
|
1000 - 4800 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
|
Produktzertifizierungen
|
TÜV
ATEX INERIS
UL
DNV-GL
CSA
Bureau Veritas
|
Beschriftung
|
CE
|
Normen
|
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 Umgebung 2 Kategorie C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
IEC 61800-3
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Regelkreis
|
Einstellbarer PID-Regler
|
Geräuschpegel
|
52 dB
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
54,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
39,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
21,0 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Upgrade-fähig
|
Upgrade-Komponenten verfügbar
|
Vertragliche Gewährleistung
|