Gelieferte Ausrüstung
|
Gehäuse Spacial SF
Graphische Bedieneinheit in der Gehäusetür
Hauptschalter
Halbleitersicherungen
Sauberer Leistungsfilter mit EMV-Filter
Aktiver Einspeisewandler
Frequenzumrichter
Klemmenleiste Hauptversorgung
Klemmenleiste Motor
|
Kabeleinführung
|
Unten
|
Farbe des Schaltschranks
|
Hellgrau (RAL 7035)
|
Kühlungstyp
|
Erzwungene Konvektion
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
380-415 V - 10 - 6 %
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor
|
Variables Drehmoment
Konstantes Drehmoment
Optimierte Betriebsart Drehmoment
|
Steuerungsprofil für Synchronmotoren
|
Permanentmagnetmotor
|
Ausgangsspannung
|
<= Versorgungsspannung
|
Zulässige temporäre Stromverstärkung
|
1,1 x In während 60 s (Standardüberlast)
1,5 x In während 60 s (hohe Überlast)
|
Bemessungs Taktfrequenz
|
2,5 kHz
|
Taktfrequenz
|
2 - 8 kHz einstellbar mit
|
Ausgangsfrequenz
|
0,1…500 Hz
|
Drehzahlgenauigkeit
|
U/f Mode: Schlupffrequenz
VC ohne Feedback: 0,3 x Schlupffrequenz
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
590 A bei 2,5 kHz für Standardüberlast
477 A bei 2,5 kHz für hohe Überlast
|
Maximaler Spitzenstrom
|
649 A während 60 s je 10 Min. (Standardüberlast)
716 A während 60 s je 10 Min. (hohe Überlast)
|
Scheinleistung
|
340 kVA bei 400 V (Standardüberlast)
270 kVA bei 400 V (hohe Überlast)
|
Max. THDI
|
<5 % Volllast entspricht IEC 61000-3-12
|
Kurzschlussschutz
|
Vorgeschaltet: 630 A gG Sicherung (Standardüberlast)
Vorgeschaltet: 500 A gG Sicherung (hohe Überlast)
Intern: 400 A 2 aR Sicherung
|
Energiewirkungsgrad
|
0,965
|
Verlustleistung in W
|
13060 W, Summe (Standardüberlast)
9890 W, Summe (hohe Überlast)
1560 W, Steuerungsteil (Standardüberlast)
1140 W, Steuerungsteil (hohe Überlast)
|
Kühlluftvolumen
|
2320 m3/h für Steuerung
280 m3/h für Leistungsrelais
|
Netzkurzschlussstrom
|
50 kA für 100 ms
|
Elektrische Verbindung
|
Abnehmbare Schraubklemmen, Klemmkapazität: 0,5-1,5 mm² für Steuerung
Schiene M12 für Haupt-Spannungsversorgung
Schiene M12 für Motor
|
Empfohlener Kabelquerschnitt Motor
|
2(3 x 185 mm²) (Standardüberlast)
3(3 x 120 mm²) (Standardüberlast)
2(3 x 150 mm²) (hohe Überlast)
3(3 x 120 mm²) (hohe Überlast)
|
Breite
|
1000 mm
|
Höhe
|
2150 mm
|
Tiefe
|
664 mm
|
Produktgewicht
|
700 kg
|
Anzahl der voreingestellten Drehzahlen
|
16 voreingestellte Drehzahlen
|
Protokoll des Verbindungsanschluss
|
Ethernet/IP
Modbus TCP
Modbus, seriell
|
Optionskarte
|
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Profibus DP V1
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Profinet
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, DeviceNet
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen Daisy Chain RJ45
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen SUB-D 9
Steckplatz A: Kommunikationsmodul, CANopen Schraubklemmen
Steckplatz A/Steckplatz B: Erweiterungsmodul für digitale und analoge E/A
Steckplatz A/Steckplatz B: Erweiterungsmodul für Ausgangsrelais
|
Sicherheitsfunktion
|
STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off), Ebene SIL 3 für <= 100 ms
|
Schlupfkompensation Motor
|
Deaktivierbar
Automatisch, unabhängig von der Last
Einstellbar
Nicht verfügbar in Permanentmagnetmotorregelung
|
Hoch und Auslauframpen
|
S, U oder benutzerdefiniert
Linear getrennt einstellbar von 0,01-9000 s
|
Bremsen bis Stillstand
|
Durch Gleichstromeinspeisung
|
Schutzfunktionen
|
Motor: thermischer Schutz
Motor: sicheres Drehmoment aus
Motor: Motorphasenausfall
Antrieb: thermischer Schutz
Antrieb: sicheres Drehmoment aus
Antrieb: Übertemperatur
Antrieb: Überstromschutz (zwischen Ausgangsphasen und Erde)
Antrieb: Überlast (Ausgänge)
Antrieb: Kurzschlussschutz
Antrieb: Motorphasenausfall
Antrieb: Überspannungsschutz (DC-Bus)
Antrieb: Überspannungsschutz Versorgungsspannung
Antrieb: Unterspannungserkennung Netzspannung
Antrieb: Phasenausfallserkennung der Versorgungsspannung
Antrieb: Überdrehzahl
Antrieb: Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis
Antrieb: Kurzschlussschutz mit Halbleitersicherung (Haupt-Spannungsversorgung)
Antrieb: Lüfterüberwachung
|
Frequenzauflösung
|
Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
Analog-Eingang: 0,012/50 Hz
|
Steckertyp
|
RJ45 (am Steuerblock) für Modbus, seriell
RJ45 (am Steuerblock) für Ethernet IP/Modbus TCP
|
Physikalische Schnittstelle
|
2-Draht- RS 485 für Modbus, seriell
|
Übertragungsrahmen
|
RTU für Modbus, seriell
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
10/100 Mbit/s für Ethernet IP/Modbus TCP
4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s für Modbus, seriell
|
Austauschmodus
|
Halbduplex, Vollduplex, Auto-Negotation Ethernet IP/Modbus TCP
|
Datenformat
|
8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität für Modbus, seriell
|
Polarisierungsart
|
Keine Impedanz für Modbus, seriell
|
Anzahl der Adressen
|
1…247 für Modbus, seriell
|
Zugriffsmethode
|
Slave Modbus TCP
|
Versorgung
|
Externe Stromversorgung für Digitaleingänge: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Versorgung für Sollwertpotentiometer (1 bis 10 kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Stromversorgung für Digitaleingänge und STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Anzahl der Analogeingänge
|
3
|
Messeingänge
|
AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbare Spannung: 0-10 V DC, Impedanz: 30 kOhm, Auflösung 12 bits
AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbarer Strom: 0-20 mA, Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 12 bits
|
Anzahl digitale Eingänge
|
8
|
Digitaler Eingang
|
DI1 - DI6 programmierbar, 24 V DC (<= 30 V), Impedanz: 3,5 kOhm
DI5, DI6 programmierbar als Pulseingang: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
STOA, STOB Safe Torque Off (sicher abgeschaltetes Drehmoment), 24 V DC (<= 30 V), Impedanz: > 2200 kOhm
|
Eingangs-Kompatibilität
|
DI1 - DI6: einzelner Eingang Ebene 1 SPS entspricht EN/IEC 61131-2
DI5, DI6: einzelner Eingang Ebene 1 SPS entspricht IEC 65A-68
STOA, STOB: einzelner Eingang Ebene 1 SPS entspricht EN/IEC 61131-2
|
Digitaler Logikeingang
|
Positive Logik (Source) (DI1 - DI6), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
Negative Logik (Sink) (DI1 - DI6), > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1)
Positive Logik (Source) (DI5, DI6), < 0,6 V (Stellung 0), > 2,5 V (Stellung 1)
Positive Logik (Source) (STOA, STOB), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
|
Anzahl der Analogausgänge
|
2
|
Typ des Analogausgangs
|
Softwarekonfigurierbare Spannung AQ1, AQ2: 0 - 10 V DC Widerstand 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbarer Strom AQ1, AQ2: 0 - 20 mA, Auflösung 10 Bit
|
Abtastdauer
|
2 ms +/- 0,5 ms (DI1 - DI4) - einzelner Eingang
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - einzelner Eingang
5 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - Analogeingang
10 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - Analogausgang
|
Genauigkeit
|
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogeingang
+/- 1 % AQ1, AQ2 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogausgang
|
Linearitätsfehler
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % des Höchstwerts für Analogeingang
AQ1, AQ2: +/- 0,2 % für Analogausgang
|
Relaisausgangsnummer
|
3
|
Ausgangsart des Relais
|
Konfigurierbare Relais-Logik R1: Störungsrelais Schließer/Öffner elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R2: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R3: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
|
Aktualisierungszeit
|
Relaisausgang (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
|
Minimaler Schaltstrom
|
Relaisausgang R1, R2, R3: 5 mA bei 24 V DC
|
Maximaler Schaltstrom
|
Relaisausgang R1, R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 30 V DC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1, R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
|
Trennen
|
Zwischen Leistungs- und Steuerungsklemmen
|
Isolationswiderstand
|
> 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute an Masse
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Relative Feuchtigkeit
|
5…95 % Ohne Kondensation entspricht IEC 60068-2-3
|