Schneider-Electric
 
ATV71HD37N4 Bild- scope
ATV71HD37N4
Frequenzumrichter ATV71, 37kW 50HP, 480V, EMV-Filter
EAN Code: 
3389118069527
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Altivar 71
Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter
Produktspezifische Anwendung Komplexe Hochleistungsmaschinen
Komponentenname ATV71
Motorleistung (kW) 37 kW, 3 Phasen bei 380-480 V
Motorleistung (HP) 50 hp, 3 Phasen bei 380-480 V
Maximum motor cable length 100 m abgeschirmtes Kabel
200 m ungeschirmtes Kabel
Power supply voltage 380-480 V -15 - +10 %
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Netzstrom 69 A für 480 V 3 Phasen 37 kW / 50 hp
84 A für 380 V 3 Phasen 37 kW / 50 hp
EMV-Filter Integriert
Bauweise Mit Kühlkörper
Scheinleistung 55,3 kVA bei 380 V 3 Phasen 37 kW / 50 hp
Netzkurzschlussstrom 22 kA für 3 Phasen
Nennausgangsstrom 65 A bei 2,5 kHz 460 V 3 Phasen 37 kW / 50 hp
79 A bei 2,5 kHz 380 V 3 Phasen 37 kW / 50 hp
Maximaler Spitzenstrom 130 A für 2 s 3 Phasen 37 kW / 50 hp
118,5 A für 60 s 3 Phasen 37 kW / 50 hp
Ausgangsfrequenz 0,1…599 Hz
Bemessungs Taktfrequenz 2,5 kHz
Taktfrequenz 1...16 kHz einstellbar
2.5...16 kHz mit
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor ENA-System (Energieanpassung) für asymmetrische Lasten
U/f-Kennlinie (2 oder 5 Punkte)
Vektororientierte Flussregelung (FVC) mit Geber (Stromvektor)
Vektororientierte Flussregelung ohne Geber (SFVC) (Spannungs- oder Stromvektor)
Polarisierungsart Keine Impedanz für Modbus
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt Asynchronmotoren
Synchronmotoren
Power supply voltage limits 323…528 V
Power supply frequency 50 - 60 Hz - 5...5 %
Power supply frequency limits 47,5...63 Hz
Drehzahlstellbereich 1…100 für Asynchronmotor bei Stellbetrieb, ohne Drehzahlrückführung
1…1000 für Asynchronmotor Betrieb als geschlossenes Regelsystem mit Drehgeberrückführung
1…50 für Synchronmotor bei Stellbetrieb, ohne Drehzahlrückführung
Drehzahlgenauigkeit +/- 0.01 % der Nenndrehzahl Betrieb als geschlossenes Regelsystem mit Drehgeberrückführung 0,2 Mn zu Mn
+/- 10 % des Nennschlupfs ohne Drehzahlrückführung 0,2 Mn zu Mn
Drehmomentgenauigkeit +/- 15 % bei Stellbetrieb, ohne Drehzahlrückführung
+/- 5 % Betrieb als geschlossenes Regelsystem mit Drehgeberrückführung
Kurzzeitiges Überlastmoment 170 % des nominalen Motordrehmoments +/- 10 % für 60 s every 10 minutes
220 % des nominalen Motordrehmoments +/- 10 % für 2 s
Bremsmoment <= 150 % mit Brems- oder Hebewiderstand
30 % ohne Bremswiderstand
Steuerungsprofil für Synchronmotoren Vektororientierte Regelung, ohne Drehzahlrückführung
Regelkreis Einstellbarer PI-Regler
Schlupfkompensation Motor Automatisch, unabhängig von der Last
Deaktivierbar
Nicht verfügbar bei den U/f-Kennlinien (2 oder 5 Punkte)
Einstellbar
Diagnostic 1 LED (rot)Antriebsspannung:
Ausgangsspannung <= Versorgungsspannung
Isolation Elektrisch, zwischen Leistungs- und Steuerungsteil
Type of cable for mounting in an enclosure Mit NEMA Typ 1 (Satz): 3 KabelUL 508 Kabel bei 40 °C, Kupfer 75 °C / PVC
Mit einem IP21- oder IP31-Satz: 3 KabelIEC Kabel bei 40 °C, Kupfer 70 °C / PVC
Ohne Montagesatz: 1 KabelIEC Kabel bei 45 °C, Kupfer 70 °C / PVC
Ohne Montagesatz: 1 KabelIEC Kabel bei 45 °C, Kupfer 90 °C / XLPE/EPR
Elektrische Verbindung Terminal, Klemmkapazität: 2,5 mm², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Terminal, Klemmkapazität: 50 mm², AWG 1/0 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
Anzugsmoment 0,6 Nm (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
12 Nm, 102.2 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
Versorgung Interne Versorgung für Sollwertpotentiometer (1 bis 10 kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Versorgung: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Anzahl der Analogeingänge 2
Messeingänge AI1-/Al1+ bipolare Differenzspannung: +/- 10 V DC 24 V max., Auflösung 11 Bit + Vorzeichen
AI2 softwarekonfigurierbarer Strom: 0-20 mA, Impedanz: 242 Ohm, Auflösung 11 Bit
AI2 softwarekonfigurierbare Spannung: 0-10 V DC 24 V max., Impedanz: 30000 Ohm, Auflösung 11 Bit
Input sampling time 2 ms +/- 0,5 ms (AI1-/Al1+) - Analogeingänge Eingänge
2 ms +/- 0,5 ms (Al2) - Analogeingänge Eingänge
2 ms +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - Digitaleingänge Eingänge
2 ms +/- 0,5 ms (LI6)wenn als logischer Eingang konfiguriert - Digitaleingänge Eingänge
Reaktionszeit <= 100 ms in STO (Safe Torque Off = Sicher abgeschaltetes Moment
AO1 2 ms, Toleranz +/- 0,5 ms für Analogausgänge Ausgänge
R1A, R1B, R1C 7 ms, Toleranz +/- 0,5 ms für Digitalausgänge Ausgänge
R2A, R2B 7 ms, Toleranz +/- 0,5 ms für Digitalausgänge Ausgänge
Absolute accuracy precision +/- 0.6 % (AI1-/Al1+) bei Temperaturschwankung von 60 °C
+/- 0.6 % (AI2) bei Temperaturschwankung von 60 °C
+/- 1 % (AO1) bei Temperaturschwankung von 60 °C
Linearitätsfehler +/- 0,15 % des Höchstwerts (AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0,2 % (AO1)
Anzahl der Analogausgänge 1
Typ des Analogausgangs AO1 Software-konfigurierbarer Logikausgang 10 V 20 mA
AO1 softwarekonfigurierbarer Strom 0...20 mA, Impedanz: 500 Ohm, Auflösung 10 Bit
AO1 softwarekonfigurierbare Spannung 0...10 V DC, Impedanz: 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
Anzahl der Logikausgänge 2
Digitaler Ausgang Konfigurierbare Relaislogik: (R1A, R1B, R1C) Schließer/Öffner - 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relaislogik: (R2A, R2B) Schließer (S) - 100000 Zyklen
Minimaler Schaltstrom 3 mA bei 24 V DC für konfigurierbare Relaislogik
Maximaler Schaltstrom R1, R2: 2 A bei 250 V AC induktiv Belastung, cos phi = 0,4
R1, R2: 2 A bei 30 V DC induktiv Belastung, cos phi = 0,4
R1, R2: 5 A bei 250 V AC ohmsch Belastung, cos phi = 1
R1, R2: 5 A bei 30 V DC ohmsch Belastung, cos phi = 1
Anzahl digitale Eingänge 7
Digitaler Eingang LI1...LI5: programmierbar 24 V DC mit Ebene 1 SPS, Impedanz: 3500 Ohm
LI6: über Schalter konfigurierbar 24 V DC mit Ebene 1 SPS, Impedanz: 3500 Ohm
LI6: über Schalter konfigurierbarer PTC-Fühler 0…6, Impedanz: 1500 Ohm
PWR: Sicherheitseingang 24 V DC, Impedanz: 1500 Ohm entspricht ISO 13849-1 Stufe d
Digitaler Logikeingang Negative Logik (Sink) (LI1...LI5), > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1)
Positive Logik (Source) (LI1...LI5), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
Negative Logik (Sink) (LI6)wenn als logischer Eingang konfiguriert, > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1)
Positive Logik (Source) (LI6)wenn als logischer Eingang konfiguriert, < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
Hoch und Auslauframpen Autom. Anpass. d. Auslauframpenzeit b. Überschr. d. Bremsmög. mittels Widerstand
Linear getrennt einstellbar von 0,01-9000 s
S, U oder benutzerdefiniert
Bremsen bis Stillstand Durch Gleichstromeinspeisung
Schutzfunktionen Gegen Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung: Antrieb
Schutz gegen Netzphasenverlust: Antrieb
Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb
Netzphasenunterbrechung: Antrieb
Überspannungsschutz Versorgungsspannung: Antrieb
Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb
Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb
Überhitzungsschutz: Antrieb
Überspannungsschutz am DC-Bus: Antrieb
Kurzschlussschutz zwischen Motorphasen: Antrieb
Thermischer Schutz: Antrieb
Motorphasenausfall: Motor
Power removal - Eingang: Motor
Thermischer Schutz: Motor
Isolationswiderstand > 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute an Masse
Frequenzauflösung Analog-Eingang: 0.024/50 Hz
Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
Kommunikationsprotokoll Modbus
CANopen
Steckertyp 1 RJ45 (an der Vorderseite) für Modbus
1 RJ45 (an der Klemme) für Modbus
Male SUB-D 9 auf RJ45 für CANopen
Physikalische Schnittstelle 2-Draht- RS 485 für Modbus
Übertragungsrahmen RTU für Modbus
Übertragungsgeschwindigkeit 4800,9600,19200 bps, 38.4 Kbps für Modbus an der Klemme
9600 bps, 19200 bps für Modbus an der Vorderseite
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps für CANopen
Datenformat 8 Bits, 1 Stopp, geradzahlige Parity für Modbus an der Vorderseite
8 Bits, geradzahlig ungeradzahlig oder keine konfigurierbare Parity für Modbus an der Klemme
Anzahl der Adressen 1…127 für CANopen
1…247 für Modbus
Zugriffsmethode Slave CANopen
Beschriftung CE
Betriebsart Senkrecht +/- 10 Grad
Höhe 550 mm
Tiefe 266 mm
Breite 240 mm
Produktgewicht 37 kg
Funktionalität Vollständig
Besondere Anwendung Andere Anwendungen
Optionskarte Kommunikationskarte für CC-Link
Regler in programmierbarer Karte
Kommunikationskarte für DeviceNet
Kommunikationskarte für Ethernet/IP
Kommunikationskarte für Fipio
I/O Erweiterungskarte
Kommunikationskarte für Interbus-S
Schnittstellenkarte für Impulsgeber
Kommunikationskarte für Modbus Plus
Kommunikationskarte für Modbus TCP
Kommunikationskarte für Modbus/Uni-Telway
Laufkatzenkarte
Kommunikationskarte für Profibus DP
Kommunikationskarte für Profibus DP V1
Montage
Geräuschpegel 64 dB entspricht 86/188/EEC
Spannungsfestigkeit 3535 V DC zwischen Erd- und Leistungsanschlüssen
5092 V DC zwischen Steuer- und Leistungsanschlüssen
Elektromagnetische Verträglichkeit 1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-6
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Ebene 4 entspricht IEC 61000-4-4
Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-2
Abgestrahlte Hochfrequenzsignal-Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3
Unterspannungstest entspricht IEC 61000-4-11
Normen EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
EN 61800-3 Umgebungen 1 Klasse C3
EN 61800-3 Umgebungen 2 Klasse C3
EN 55011 Klasse A Gruppe 2
IEC 60721-3-3 Klasse 3S2
IEC 60721-3-3 Klasse 3C1
UL Typ 1
Produktzertifizierungen UL
GOST
CSA
C-Tick
NOM 117
Verschmutzungsgrad 2 entspricht EN/IEC 61800-5-1
3 entspricht UL 840
Schutzart (IP) IP20
Vibrationsfestigkeit 1 gn (f= 13…200 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3…13 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
Relative Feuchtigkeit 5…95 % ohne Kondensation entspricht IEC 60068-2-3
5…95 % ohne Tropfwasser entspricht IEC 60068-2-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…50 °C (ohne Lastminderung)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Aufstellungshöhe <= 1000 m ohne Lastminderung
1000...3000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100m
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months