|
|
|
ATV71PD11N4Z
Frequenzumrichter ATV71, mit Grundplatte, 11kW 15HP, 480V, EMV-Filter
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar 71
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
|
Produktspezifische Anwendung
|
Komplexe Hochleistungsmaschinen
|
Komponentenname
|
ATV71
|
Motorleistung (kW)
|
11 kW, 3 Phasen bei 380-480 V
|
Motorleistung (HP)
|
15 hp, 3 Phasen bei 380-480 V
|
Max. Motorkabellänge
|
50 m abgeschirmtes Kabel
100 m ungeschirmtes Kabel
|
Versorgungsspannung
|
380-480 V -15 - +10 %
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Netzstrom
|
30 A für 480 V 3 Phasen 11 kW / 15 hp
36,6 A für 380 V 3 Phasen 11 kW / 15 hp
|
EMV-Filter
|
EMV-Filter Klasse A integriert
|
Bauweise
|
Auf Grundplatte
|
Variante
|
Ohne abnehmbares Grafikterminal
Mit EMV-Montageplatte
Mit thermischer Separierung
|
Scheinleistung
|
24,1 kVA bei 380 V 3 Phasen 11 kW / 15 hp
|
Netzkurzschlussstrom
|
22 kA für 3 Phasen
|
Nennausgangsstrom
|
21 A bei 4 kHz 460 V 3 Phasen 11 kW / 15 hp
27,7 A bei 4 kHz 380 V 3 Phasen 11 kW / 15 hp
|
Maximaler Spitzenstrom
|
41,6 A für 60 s 3 Phasen 11 kW / 15 hp
45,7 A für 2 s 3 Phasen 11 kW / 15 hp
|
Ausgangsfrequenz
|
0,1…599 Hz
|
Bemessungs Taktfrequenz
|
4 kHz
|
Taktfrequenz
|
1 - 16 kHz einstellbar
4 - 16 kHz mit Leistungsminderungsfaktor
|
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor
|
Vektororientierte Flussregelung (FVC) mit Geber (Stromvektor)
Vektororientierte Flussregelung ohne Geber (SFVC) (Spannungs- oder Stromvektor)
ENA-System (Energieanpassung) für asymmetrische Lasten
U/f-Kennlinie (2 oder 5 Punkte)
|
Polarisierungsart
|
Keine Impedanz für Modbus
|
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung
|
Asynchronmotoren
Synchronmotoren
|
Grenzen der Versorgungsspannung
|
323…528 V
|
Frequenz der Stromversorgung
|
50 - 60 Hz - 5 - 5 %
|
Frequenzgrenzen der Stromversorgung
|
47,5 - 63 Hz
|
Drehzahlstellbereich
|
1…100 für Asynchronmotor bei Stellbetrieb, ohne Drehzahlrückführung
1…1000 für Asynchronmotor Betrieb als geschlossenes Regelsystem mit Drehgeberrückführung
1…50 für Synchronmotor bei Stellbetrieb, ohne Drehzahlrückführung
|
Drehzahlgenauigkeit
|
+/- 0,01 % der Nenndrehzahl Betrieb als geschlossenes Regelsystem mit Drehgeberrückführung 0,2 Mn zu Mn
+/- 10 % des Nennschlupfs ohne Drehzahlrückführung 0,2 Mn zu Mn
|
Drehmomentgenauigkeit
|
+/- 15 % bei Stellbetrieb, ohne Drehzahlrückführung
+/- 5 % Betrieb als geschlossenes Regelsystem mit Drehgeberrückführung
|
Kurzzeitiges Überlastmoment
|
170 % des nominalen Motordrehmoments +/-10 % für 60 s every 10 minutes
220 % des nominalen Motordrehmoments +/-10 % für 2 s
|
Bremsmoment
|
<= 150 % mit Brems- oder Hebewiderstand
30 % ohne Bremswiderstand
|
Steuerungsprofil für Synchronmotoren
|
Vektororientierte Regelung, ohne Drehzahlrückführung
|
Regelkreis
|
Einstellbarer PI-Regler
|
Schlupfkompensation Motor
|
Nicht verfügbar bei den U/f-Kennlinien (2 oder 5 Punkte)
Automatisch, unabhängig von der Last
Einstellbar
Deaktivierbar
|
Diagnose
|
1 LED (rot) für Antriebsspannung
|
Ausgangsspannung
|
<= Versorgungsspannung
|
Isolation
|
Elektrisch, zwischen Leistungs- und Steuerungsteil
|
Kabeltyp für die Montage im Gehäuse
|
Mit NEMA Typ 1 (Satz): 3 KabelUL 508 Kabel bei 40 °C, Kupfer 75 °C / PVC
Mit einem IP21- oder IP31-Satz: 3 KabelIEC Kabel bei 40 °C, Kupfer 70 °C / PVC
Ohne Montagesatz: 1 KabelIEC Kabel bei 45 °C, Kupfer 70 °C / PVC
Ohne Montagesatz: 1 KabelIEC Kabel bei 45 °C, Kupfer 90 °C / XLPE/EPR
|
Elektrische Verbindung
|
Terminal, Klemmkapazität: 2,5 mm², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1 - LI6, PWR)
Terminal, Klemmkapazität: 16 mm², AWG 4 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Anzugsdrehmoment
|
0,6 Nm (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1 - LI6, PWR)
3 Nm, 26,5 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Versorgung
|
Interne Versorgung für Sollwertpotentiometer (1 bis 10 kOhm): 10,5 V DC +/-5 %, <10 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Versorgung: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Anzahl der Analogeingänge
|
2
|
Messeingänge
|
AI1-/Al1+ bipolare Differenzspannung: +/- 10 V DC 24 V max., Auflösung 11 Bit + Vorzeichen
AI2 softwarekonfigurierbarer Strom: 0 - 20 mA, Impedanz: 242 Ohm, Auflösung 11 Bit
AI2 softwarekonfigurierbare Spannung: 0 - 10 V DC 24 V max., Impedanz: 30000 Ohm, Auflösung 11 Bit
|
Abtastzeit
|
2 ms +/- 0,5 ms (AI1-/Al1+) - analog Eingänge
2 ms +/- 0,5 ms (Al2) - analog Eingänge
2 ms +/- 0,5 ms (LI1 - LI5) - Digitaleingänge Eingänge
2 ms +/- 0,5 ms (LI6)wenn als logischer Eingang konfiguriert - Digitaleingänge Eingänge
|
Reaktionszeit
|
<= 100 ms in STO (Safe Torque Off = Sicher abgeschaltetes Moment
AO1 2 ms, Toleranz +/- 0,5 ms für Analogausgänge Ausgänge
R1A, R1B, R1C 7 ms, Toleranz +/- 0,5 ms für Digitalausgänge Ausgänge
R2A, R2B 7 ms, Toleranz +/- 0,5 ms für Digitalausgänge Ausgänge
|
Absolute Genauigkeit
|
+/- 0,6 % (AI1-/Al1+) bei Temperaturschwankung von 60 °C
+/- 0,6 % (AI2) bei Temperaturschwankung von 60 °C
+/-1 % (AO1) bei Temperaturschwankung von 60 °C
|
Linearitätsfehler
|
+/- 0,15 % des Höchstwerts (AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0,2 % (AO1)
|
Anzahl der Analogausgänge
|
1
|
Typ des Analogausgangs
|
AO1 Software-konfigurierbarer Logikausgang 10 V 20 mA
AO1 softwarekonfigurierbarer Strom 0 - 20 mA, Impedanz: 500 Ohm, Auflösung 10 Bit
AO1 softwarekonfigurierbare Spannung 0 - 10 V DC, Impedanz: 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
2
|
Digitaler Ausgang
|
Konfigurierbare Relaislogik: (R1A, R1B, R1C) Schließer/Öffner - 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relaislogik: (R2A, R2B) Schließer (S) - 100000 Zyklen
|
Min. Schaltstrom
|
3 mA bei 24 V DC für konfigurierbare Relaislogik
|
Maximaler Schaltstrom
|
R1, R2: 2 A bei 250 V AC induktiv Belastung, cos phi = 0,4
R1, R2: 2 A bei 30 V DC induktiv Belastung, cos phi = 0,4
R1, R2: 5 A bei 250 V AC ohmsch Belastung, cos phi = 1
R1, R2: 5 A bei 30 V DC ohmsch Belastung, cos phi = 1
|
Diskrete Eingangsnummer
|
7
|
Digitaler Eingang
|
LI1 - LI5: programmierbar 24 V DC mit Level 1 SPS, Impedanz: 3.500 Ohm
LI6: über Schalter konfigurierbar 24 V DC mit Level 1 SPS, Impedanz: 3.500 Ohm
LI6: über Schalter konfigurierbarer PTC-Fühler 0…6, Impedanz: 1500 Ohm
PWR: Sicherheitseingang 24 V DC, Impedanz: 1500 Ohm entspricht ISO 13849-1 Stufe d
|
Digitaler Logikeingang
|
Negative Logik (Sink) (LI1 - LI5), > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1)
Positive Logik (Source) (LI1 - LI5), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
Negative Logik (Sink) (LI6)wenn als logischer Eingang konfiguriert, > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1)
Positive Logik (Source) (LI6)wenn als logischer Eingang konfiguriert, < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
|
Hoch und Auslauframpen
|
Linear getrennt einstellbar von 0,01-9000 s
S, U oder benutzerdefiniert
Autom. Anpass. d. Auslauframpenzeit b. Überschr. d. Bremsmög. mittels Widerstand
|
Bremsen bis Stillstand
|
Durch Gleichstromeinspeisung
|
Schutzfunktionen
|
Gegen Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung: Antrieb
Schutz gegen Netzphasenverlust: Antrieb
Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb
Netzphasenunterbrechung: Antrieb
Überspannungsschutz Versorgungsspannung: Antrieb
Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb
Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb
Überhitzungsschutz: Antrieb
Überspannungsschutz am DC-Bus: Antrieb
Kurzschlussschutz zwischen Motorphasen: Antrieb
Thermischer Schutz: Antrieb
Motorphasenausfall: Motor
Power removal - Eingang: Motor
Thermischer Schutz: Motor
|
Isolierwiderstand
|
> 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute an Masse
|
Frequenzauflösung
|
Analog-Eingang: 0,024/50 Hz
Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus
CANopen
|
Steckertyp
|
1 RJ45 (an der Vorderseite) für Modbus
1 RJ45 (an Klemme) für Modbus
Male SUB-D 9 auf RJ45 für CANopen
|
Physikalische Schnittstelle
|
2-Draht- RS 485 für Modbus
|
Übertragungsrahmen
|
RTU für Modbus
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
4800,9600,19200 bps, 38,4 Kbps für Modbus an Klemme
9600 bps, 19200 bps für Modbus an der Vorderseite
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps für CANopen
|
Datenformat
|
8 Bits, 1 Stopp, geradzahlige Parity für Modbus an der Vorderseite
8 Bits, geradzahlig ungeradzahlig oder keine konfigurierbare Parity für Modbus an Klemme
|
Anzahl der Adressen
|
1…127 für CANopen
1…247 für Modbus
|
Zugriffsmethode
|
Slave CANopen
|
Beschriftung
|
CE
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Höhe
|
295 mm
|
Tiefe
|
187 mm
|
Breite
|
210 mm
|
Produktgewicht
|
8 kg
|
Optionskarte
|
Kommunikationskarte für CC-Link
Regler in programmierbarer Karte
Kommunikationskarte für DeviceNet
Kommunikationskarte für EtherNet/IP
Kommunikationskarte für Fipio
I/O Erweiterungskarte
Kommunikationskarte für Interbus-S
Schnittstellenkarte für Impulsgeber
Kommunikationskarte für Modbus Plus
Kommunikationskarte für Modbus TCP
Kommunikationskarte für Modbus/Uni-Telway
Laufkatzenkarte
Kommunikationskarte für Profibus-DP
Kommunikationskarte für Profibus DP V1
|
Montage
Geräuschpegel
|
0 dB entspricht 86/188/EEC
|
Spannungsfestigkeit
|
3535 V DC zwischen Erd- und Leistungsanschlüssen
5092 V DC zwischen Steuer- und Leistungsanschlüssen
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und Unterbrechungen entspricht IEC 61000-4-11
|
Normen
|
UL Typ 1
IEC 60721-3-3 Klasse 3S2
IEC 60721-3-3 Klasse 3C1
|
Produktzertifizierungen
|
C-Tick
NOM 117
UL
CSA
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht EN/IEC 61800-5-1
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 gn (f= 13…200 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3…13 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
|
Relative Feuchtigkeit
|
5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-3
5…95 % ohne Tropfwasser entspricht IEC 60068-2-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…50 °C (ohne Leistungsminderung)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
1000 - 3000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
28,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
32,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
8,928 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|