Schneider-Electric
 
ATV930D30S6 Bild- scope
ATV930D30S6
Frequenzumrichter, Altivar Process ATV900, ATV930, 40 HP, 600 V, IP20
EAN Code EAN Code: 
3606481325044
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altivar Prozess ATV900
Geräteanwendung Industrieanwendung
Produkt- oder Komponententyp Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
Produktbestimmung Asynchronmotoren
Synchronmotoren
Produktspezifische Anwendung Process for industrial
Variante Mit Brems-Chopper
Standardversion
Anzahl von Netzwerkphasen 3 Phasen
Montagemodus Aufputzmontage
Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP
Modbus, seriell
Modbus TCP
Nennbetriebsspannung [U,nom] 600 V -15 - +10 %
Ausgangs Bemessungsstrom 41,5 A bei 2,5 kHz für Normalbetrieb
34 A bei 2,5 kHz für Schwerlastbetrieb
EMV-Filter Integriert
With EMC plate option
IP-Schutzart IP20
Schutzart UL Typ 1
Optionales Modul Steckplatz A: Kommunikationsmodul für Profibus DP V1
Steckplatz A: Kommunikationsmodul für Profinet
Steckplatz A: Kommunikationsmodul für DeviceNet
Steckplatz A: Kommunikationsmodul für EtherCAT
Steckplatz A: Kommunikationsmodul für CANopen Daisy Chain RJ45
Steckplatz A: Kommunikationsmodul für CANopen SUB-D 9
Steckplatz A: Kommunikationsmodul für CANopen Schraubklemmen
Steckplatz A/Steckplatz B/Steckplatz C: Erweiterungsmodul für digitale und analoge E/A
Steckplatz A/Steckplatz B/Steckplatz C: Erweiterungsmodul für Ausgangsrelais
Steckplatz B: 5/12 V Digital-Encoder-Schnittstellenmodul
Steckplatz B: Analog-Encoder-Schnittstellenmodul
Steckplatz B: Schnittstellenmodul für Encoder mit Istwertrückführung
Kommunikationsmodul für Ethernet Powerlink
Anzahl der voreingestellten Drehzahlen 16 voreingestellte Drehzahlen
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor Variables Drehmoment
Optimierte Betriebsart Drehmoment
Konstantes Drehmoment
Steuerungsprofil für Synchronmotoren Permanentmagnetmotor
Synchroner Reluktanzmotor
Max. Ausgangsfrequenz 599 Hz
Taktfrequenz 1...4.9 kHz einstellbar
2,5 - 4,9 kHz mit Leistungsminderungsfaktor
Bemessungs Taktfrequenz 2,5 kHz
Scheinleistung 42,2 kVA bei 600 V (Normalbetrieb)
33,3 kVA bei 600 V (Schwerlastbetrieb)
Maximaler Spitzenstrom 49,8 A während 60 s (Normalbetrieb)
51 A während 60 s (Schwerlastbetrieb)
Netzwerkfrequenz 50 - 60 Hz
Netzkurzschlussstrom Ik 70 kA
Zusatzmerkmale
Anzahl digitale Eingänge 10
Digitaler Eingang DI1 - DI8 programmierbar, 24 V DC (<= 30 V), Impedanz: 3,5 kOhm
DI7, DI8 programmierbar als Pulseingang: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
STOA, STOB Safe Torque Off (sicher abgeschaltetes Drehmoment), 24 V DC (<= 30 V), Impedanz: > 2,2 kOhm
Diskrete Ausgangsnummer 2
Digitaler Ausgang Logikausgang DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Programmierbar als Impulsausgang DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
Logikausgang DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Anzahl der Analogeingänge 3
Messeingänge AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbare Spannung: 0 - 10 V DC, Impedanz: 30 kOhm, Auflösung 12 Bits
AI1, AI2, AI3 softwarekonfigurierbarer Strom: 0 - 20 mA / 4 - 20 mA, Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 12 Bits
Anzahl der Analogausgänge 2
Typ des Analogausgangs Softwarekonfigurierbare Spannung AQ1, AQ2: 0 - 10 V DC Widerstand 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbarer Strom AQ1, AQ2: 0 - 20 mA Widerstand 500 Ohm, Auflösung 10 Bit
Relaisausgangsnummer 3
Ausgangsart des Relais Konfigurierbare Relais-Logik R1: Störungsrelais Schließer/Öffner elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R2: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R3: Sequenzrelais Schließer (S) elektrische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Maximaler Schaltstrom Relaisausgang R1 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 30 V DC
Relaisausgang R1 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
Relaisausgang R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 5 A bei 250 V AC
Relaisausgang R2, R3 auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 5 A bei 30 V DC
Relaisausgang R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R2, R3 auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
Minimaler Schaltstrom Relaisausgang R1, R2, R3: 5 mA bei 24 V DC
Physikalische Schnittstelle Ethernet
2-Draht- RS 485
Anschlusstyp 2 RJ45
1 RJ45
Zugriffsmethode Slave Modbus TCP
Übertragungsgeschwindigkeit 10, 100 Mbits
4.8 kbps
9.600 bit/s
19200 bit/s
Übertragungsrahmen RTU
Anzahl der Adressen 1…247
Datenformat 8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität
Polarisierungsart Keine Impedanz
4 quadrant operation possible Richtig
Hoch und Auslauframpen Linear einstellbar separat von 0,01-9999 s
S, U oder benutzerdefiniert
Schlupfkompensation Motor Deaktivierbar
Automatisch, unabhängig von der Last
Nicht verfügbar in Permanentmagnetmotorregelung
Einstellbar
Bremsen bis Stillstand Durch Gleichstromeinspeisung
Brake chopper integrated Richtig
Max. Eingangsstrom 40,6 A
Maximum output voltage 600,0 V
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Base load current at high overload 34,0 A
Base load current at low overload 41,5 A
Verlustleistung in W Erzwungene Konvektion: 458 W bei 600 V, Schaltfrequenz 2,5 kHz
Lüftelos mit Konvektion: 159 W bei 600 V, Schaltfrequenz 2,5 kHz
Mit Sicherheitsfunktion Safely Limited Speed (SLS) Richtig
Mit Sicherheitsfunktion Safe brake management (SBC/SBT) Richtig
Mit Sicherheitsfunktion Safe Operating Stop (SOS) Falsch
Mit Sicherheitsfunktion Safe Position (SP) Falsch
Mit Sicherheitsfunktion Safe programmable logic Falsch
Mit Sicherheitsfunktion Safe Speed Monitor (SSM) Falsch
Mit Sicherheitsfunktion Safe Stop 1 (SS1) Richtig
Mit Sicherheitsfunktion Safe Stop 2 (SS2) Falsch
Mit Sicherheitsfunktion Safe torque off (STO) Richtig
Mit Sicherheitsfunktion Safely Limited Position (SLP) Falsch
Mit Sicherheitsfunktion Safe Direction (SDI) Falsch
Schutzfunktionen Thermischer Schutz: Motor
Sicheres Drehmoment aus: Motor
Motorphasenausfall: Motor
Thermischer Schutz: Antrieb
Sicheres Drehmoment aus: Antrieb
Übertemperatur: Antrieb
Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb
Überlast der Ausgangsspannung: Antrieb
Kurzschlussschutz: Antrieb
Motorphasenausfall: Antrieb
Überspannungsschutz am DC-Bus: Antrieb
Überspannungsschutz Versorgungsspannung: Antrieb
Unterspannungserkennung Netzspannung: Antrieb
Phasenausfallserkennung der Versorgungsspannung: Antrieb
Überdrehzahl: Antrieb
Unterbrechungserkennung im Steuerstromkreis: Antrieb
Menge pro Satz 1
Breite 331 mm
Höhe 822 mm
Tiefe 297 mm
Produktgewicht 55 kg
Elektrische Verbindung Steuerung: Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm²/AWG 20 - AWG 16
Leitungsseite: Schraubklemme 16...50 mm²/AWG 6 - AWG 1
Motor: Schraubklemme 16...50 mm²/AWG 6 - AWG 1
DC-Bus: Schraubklemme 16...50 mm²/AWG 6 - AWG 1
Übertragungsgeschwindigkeit 10/100 mBit/s für Ethernet IP/Modbus TCP
4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s für Modbus, seriell
Austauschmodus Halbduplex, Vollduplex, Auto-Negotation Ethernet IP/Modbus TCP
Datenformat 8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität für Modbus, seriell
Polarisierungsart Keine Impedanz für Modbus, seriell
Anzahl der Adressen 1…247 für Modbus, seriell
Versorgung Externe Stromversorgung für Digitaleingänge: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Versorgung für Sollwertpotentiometer (1 bis 10 kOhm): 10,5 V DC +/-5 %, <10 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Interne Stromversorgung für Digitaleingänge und STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, Schutztyp: Überlast- und Kurzschlussschutz
Lokale Signalisierung Lokale Diagnose: 3 LED (ein-/zweifarbig)
Vorhandensein von Spannung: 1 LED (rot)
Status der integrierten Kommunikation: 3 LED (zweifarbig)
Status Kommunikationsmodul: 4 LED (zweifarbig)
Eingangs-Kompatibilität DI1 - DI8: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
DI7, DI8: Impulseingang Level 1 SPS entspricht IEC 65A-68
STOA, STOB: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
Digitaler Logikeingang Positive Logik (Source) (DI1 - DI8), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
Negative Logik (Sink) (DI1 - DI8), > 16 V (Stellung 0), < 10 V (Stellung 1)
Positive Logik (Source) (DI7, DI8), < 0,6 V (Stellung 0), > 2,5 V (Stellung 1)
Positive Logik (Source) (STOA, STOB), < 5 V (Stellung 0), > 11 V (Stellung 1)
Abtastdauer 2 ms +/- 0,5 ms (DI1 - DI8) - einzelner Eingang
5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - Impulseingang
1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - Analogeingang
5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - Analogausgang
Genauigkeit +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogeingang
+/-1 % AQ1, AQ2 bei Temperaturschwankung von 60 °C Analogausgang
Linearitätsfehler AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % des Höchstwerts für Analogeingang
AQ1, AQ2: +/- 0,2 % für Analogausgang
Aktualisierungszeit Relaisausgang (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
Isolierung Zwischen Leistungs- und Steuerungsklemmen
Montage
Betriebshöhe <= 1.000 m ohne Leistungsminderung
1000 - 4800 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
Betriebsposition Senkrecht +/- 10 Grad
Produktzertifizierungen TÜV
UL
CSA
Beschriftung CE
Normen UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Bauweise Gekapselt
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
Umweltklasse (während des Betriebs) Klasse 3C3 gemäß IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Max. Beschleunigung bei Stoßeinwirkung (während des Betriebs) 150 m/s² bei 11 ms
Max. Beschleunigung unter Schwingungsbelastung (während des Betriebs) 10 m/s² bei 13 - 200 Hz
Max. Durchbiegung unter schwingender Belastung (während des Betriebs) 1,5 mm bei 2 - 13 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Kühlluftvolumen 406 m3/h
Überspannungskategorie III
Regelkreis Einstellbarer PID-Regler
Isolierwiderstand > 1 MOhm 500 V DC für 1 Minute an Masse
Geräuschpegel 56 dB entspricht 86/188/EEC
Vibrationsfestigkeit 1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 2…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1 Gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Umgebungseigenschaften Beständigkeit gegen Chemikalien Klasse 3C3 entspricht IEC 60721-3-3
Beständigkeit gegen Staub Klasse 3S3 entspricht IEC 60721-3-3
Relative Feuchtigkeit 5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 60068-2-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -15…50 °C (ohne Leistungsminderung)
50…60 °C (mit Leistungsminderungsfaktor)
Geräuschpegel 56 dB
Verschmutzungsgrad 2
Umgebungslufttemperatur beim Transport -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 29,7 cm
VPE 1 Breite 33,1 cm
VPE 1 Länge 82,2 cm
VPE 1 Gewicht 55,0 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 94885478-b375-4334-93be-492cfc5a4813
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Eingesparte und vermiedene Produktbeiträge Yes
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 15685
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate