|
|
|
AZ5DE0101
Doppelte Aderendhülse, mittel, 1mm2, rot
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Cable end
|
Kabelendengröße
|
Mittel
|
Normen
|
NF C 63-023
|
Verpackungstyp
|
Einzeltasche
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1.000
|
Kabel-Querschnitt
|
1 mm²
|
Zusatzmerkmale
Kabelendentyp
|
Doppelader
|
Zusätzliche Informationen
|
Without marker tag holder
|
Farbe
|
Rot
|
Blendenmaterial
|
Halogenfreier Kunststoff
|
Leitungswerkstoff
|
Kupfer entspricht ISO 1337
|
Anzahl der Kabel
|
2
|
AWG-Messgerät
|
AWG 18
|
Frontringabmessungen
|
Ø 3,4 x 5,4 mm
|
Rohrdurchmesser
|
2,05 mm
|
Länge
|
15 mm
|
Rohrlänge
|
8 mm
|
Produktgewicht
|
0,13 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
cCSAus
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…105 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,400 cm
|
VPE 1 Breite
|
0,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
1,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
0,100 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
1000
|
VPE 2 Höhe
|
5,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
13,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
157,000 g
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
30000
|
VPE 3 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,077 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|