Schneider-Electric
 
AZ5DE010D Bild- scope
AZ5DE010D
Aderendhülse AZ5 gem. DIN, 1mm2/AWG18, rot, 5 * 100Stück
EAN Code EAN Code: 
3389110515831
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Produkt- oder Komponententyp Cable end
Kabelendengröße Mittel
Normen DIN 46228-4
Verpackungstyp Spender
Menge pro Satz 5 Sätze von 100
Kabel-Querschnitt 1 mm²
Zusatzmerkmale
Kabelendentyp Doppelader
Zusätzliche Informationen Without marker tag holder
Farbe Rot
Blendenmaterial Halogenfreier Kunststoff
Leitungswerkstoff Kupfer entspricht ISO 1337
Anzahl von Kabeln 2
AWG-Messgerät AWG 18
Frontringabmessungen Ø 3,4 x 5,4 mm
Rohrdurchmesser 2,25 mm
Länge 15 mm
Rohrlänge 8 mm
Produktgewicht 0,14 kg
Montage
Produktzertifizierungen cCSAus
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…105 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,400 cm
VPE 1 Breite 0,400 cm
VPE 1 Länge 1,400 cm
VPE 1 Gewicht 0,100 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 500
VPE 2 Höhe 13,100 cm
VPE 2 Breite 7,100 cm
VPE 2 Länge 12,600 cm
VPE 2 Gewicht 137,000 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 5000
VPE 3 Höhe 15,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 1,701 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months