Schneider-Electric
 
BAT7KEU1 Bild- scope
BAT7KEU1
Schneider Boost Batterie 6,8kWh, Li-ion, App-Steuerung
EAN Code EAN Code: 
3606487297642
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Schneider Boost
Produkt- oder Komponententyp Batterie
Bemessungsleistung in W 2700 W
Batterielebensdauer 10 Jahr(e)
Montagemodus Bodenstehend
Zusatzmerkmale
Normen IEC 62477-1
IEC 63056
Produktzertifizierungen IEC 62619
Breite 799 mm
Höhe 767 mm
Tiefe 218 mm
Schutzart (IP) IP55
Geräuschpegel 45 dB
Produktgewicht 80 kg
Depth of discharge 90 %
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…55 °C Betrieb
Betriebshöhe 0 - 2.000 m
Messbereich der Luftfeuchtigkeit 5…95 %
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 85 cm
VPE 1 Breite 80 cm
VPE 1 Länge 120 cm
VPE 1 Gewicht 101,5 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 102b3ea8-6b4f-45cc-8a5e-cd1971274e32
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
CO2-Bilanz (kg.eq.CO2) 3382
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 10 Years