Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

BCH2LD0233CA5C |
Schneider-Electric
 
BCH2LD0233CA5C Bild- scope
BCH2LD0233CA5C
Servomotor, Lexium BCH2, 60mm, 200W, Passfeder IP65, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern
EAN CodeEAN Code: 
3606480733543
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 28
Kurzbezeichnung des Geräts BCH2
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit 5000 U/min
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 220 V
110 V
Anzahl der Netzphasen Einzelphase
3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 1,11 A
Dauermoment im Stillstand 0,64 Nm für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
0,64 Nm für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
0,64 Nm für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
0,64 Nm für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
0,64 Nm für LXM28... bei 3,6 A, 110 V, Einzelphase
Dauerleistung 200 W
Spitzenmoment im Stillstand 1,92 Nm für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
1,92 Nm für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
1,92 Nm für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
1,92 Nm für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
1,92 Nm für LXM28... bei 3,6 A, 110 V, Einzelphase
Nennleistung am Ausgang 200 W für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
200 W für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
200 W für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
200 W für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
200 W für LXM28... bei 3,6 A, 110 V, Einzelphase
Nenndrehmoment 0,64 Nm für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
0,64 Nm für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
0,64 Nm für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
0,64 Nm für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
0,64 Nm für LXM28... bei 3,6 A, 110 V, Einzelphase
Nenndrehzahl 3000 U/Min für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM26D bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM28... bei 1,5 A, 220 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM28... bei 3,6 A, 110 V, Einzelphase
Maximaler Strom Irms 4,31 A für LXM28... bei 0,2 kW, 220 V
4,31 A für LXM28... bei 0,2 kW, 110 V
Max. Dauerstrom 1,3 A
Produktkompatibilität LXM26D Servoantrieb Motor bei 0,2 kW, 220 V, Einzelphase
LXM26D Servoantrieb Motor bei 0,2 kW, 220 V, 3 Phasen
LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,2 kW, 220 V, Einzelphase
LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,2 kW, 220 V, 3 Phasen
LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,2 kW, 110 V, Einzelphase
Wellenende Mit Passfeder
Wellendurchmesser 14 mm
Wellenlänge 30 mm
Breite Passfeder 5 mm
Art der Rückkopplung 20-Bit-Singleturn Absolut-Encoder
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Asiatischer Standardflansch
Motorflanschgröße 60 mm
Elektrische Verbindung Freie Adern
Drehmomentkonstante 0,58 Nm/A bei 20 °C
Gegen-EMK konstant 35 V/krpm bei 20 °C
Rotorträgheit 0,16 kg.cm²
Statorwiderstand 12,2 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 22,5 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 1,84 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 200 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft Fa 70 N
Bremszugkraft 11,2 W
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 104 mm
Anzahl der Motorstufen 1
Zentrieren des Bunddurchmessers 50 mm
Zentrierbundtiefe 5,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 5,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 70 mm
Distanzschaft Bundflansch 5,5 mm
Produktgewicht 1,02 kg
Montage
Schutzart (IP) IP50 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,000 cm
VPE 1 Breite 14,700 cm
VPE 1 Länge 26,500 cm
VPE 1 Gewicht 1,378 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 7,277 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1603
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate