|
|
|
BCH2LF0433CA5C
Servomotor, Lexium BCH2, 80mm, 400W, Passfeder IP65, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 28
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BCH2
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
5000 U/min
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
220 V
110 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
2,29 A
|
Dauermoment im Stillstand
|
1,27 Nm für LXM26D bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
1,27 Nm für LXM26D bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
1,27 Nm für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
1,27 Nm für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
1,27 Nm für LXM28... bei 5,7 A, 110 V, Einzelphase
|
Dauerleistung
|
400 W
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
3,81 Nm für LXM26D bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
3,81 Nm für LXM26D bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
3,81 Nm für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
3,81 Nm für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
3,81 Nm für LXM28... bei 5,7 A, 110 V, Einzelphase
|
Nennleistung am Ausgang
|
400 W für LXM26D bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
400 W für LXM26D bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
400 W für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
400 W für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
400 W für LXM28... bei 5,7 A, 110 V, Einzelphase
|
Nenndrehmoment
|
1,27 Nm für LXM26D bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
1,27 Nm für LXM26D bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
1,27 Nm für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
1,27 Nm für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
1,27 Nm für LXM28... bei 5,7 A, 110 V, Einzelphase
|
Nenndrehzahl
|
3000 U/Min für LXM26D bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM26D bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM28... bei 5,7 A, 110 V, Einzelphase
|
Maximaler Strom Irms
|
7,73 A für LXM28... bei 0,4 kW, 220 V
7,73 A für LXM28... bei 0,4 kW, 110 V
|
Max. Dauerstrom
|
2,52 A
|
Produktkompatibilität
|
LXM26D Servoantrieb Motor bei 0,4 kW, 220 V, Einzelphase
LXM26D Servoantrieb Motor bei 0,4 kW, 220 V, 3 Phasen
LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,4 kW, 220 V, Einzelphase
LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,4 kW, 220 V, 3 Phasen
LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,4 kW, 110 V, Einzelphase
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Wellendurchmesser
|
14 mm
|
Wellenlänge
|
30 mm
|
Breite Passfeder
|
5 mm
|
Art der Rückkopplung
|
20-Bit-Singleturn Absolut-Encoder
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Asiatischer Standardflansch
|
Motorflanschgröße
|
80 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Freie Adern
|
Drehmomentkonstante
|
0,55 Nm/A bei 20 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
33,5 V/krpm bei 20 °C
|
Rotorträgheit
|
0,67 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
3,2 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
11,3 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
3,53 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
332 N bei 3000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
115 N
|
Bremszugkraft
|
10,2 W
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
112 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
1
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
70 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
4 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
6,6 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
90 mm
|
Distanzschaft Bundflansch
|
4 mm
|
Produktgewicht
|
2 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP50 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…40 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
29,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,475 kg
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
73,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
59,4 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|