Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

BCH2LF0733CA5C |
Schneider-Electric
 
BCH2LF0733CA5C Bild- scope
BCH2LF0733CA5C
Servomotor, Lexium BCH2, 80mm, 700W, Passfeder IP65, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern
EAN CodeEAN Code: 
3606480733864
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 28
Kurzbezeichnung des Geräts BCH2
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit 5000 U/min
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 220 V
110 V
Anzahl der Netzphasen Einzelphase
3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 4,01 A
Dauermoment im Stillstand 2,39 Nm für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase
2,39 Nm für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen
2,39 Nm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase
2,39 Nm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen
2,39 Nm für LXM28... bei 9 A, 110 V, Einzelphase
Dauerleistung 750 W
Spitzenmoment im Stillstand 7,16 Nm für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase
7,16 Nm für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen
7,16 Nm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase
7,16 Nm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen
7,16 Nm für LXM28... bei 9 A, 110 V, Einzelphase
Nennleistung am Ausgang 750 W für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase
750 W für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen
750 W für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase
750 W für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen
750 W für LXM28... bei 9 A, 110 V, Einzelphase
Nenndrehmoment 2,39 Nm für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase
2,39 Nm für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen
2,39 Nm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase
2,39 Nm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen
2,39 Nm für LXM28... bei 9 A, 110 V, Einzelphase
Nenndrehzahl 3000 U/Min für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM26D bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM28... bei 9 A, 110 V, Einzelphase
Maximaler Strom Irms 13,23 A für LXM28... bei 0,75 kW, 220 V
13,23 A für LXM28... bei 0,75 kW, 110 V
Max. Dauerstrom 4,29 A
Produktkompatibilität LXM26D Servoantrieb Motor bei 0,75 kW, 220 V, Einzelphase
LXM26D Servoantrieb Motor bei 0,75 kW, 220 V, 3 Phasen
LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,75 kW, 220 V, Einzelphase
LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,75 kW, 220 V, 3 Phasen
LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,75 kW, 110 V, Einzelphase
Wellenende Mit Passfeder
Wellendurchmesser 19 mm
Wellenlänge 35 mm
Breite Passfeder 6 mm
Art der Rückkopplung 20-Bit-Singleturn Absolut-Encoder
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Asiatischer Standardflansch
Motorflanschgröße 80 mm
Elektrische Verbindung Freie Adern
Drehmomentkonstante 0,6 Nm/A bei 20 °C
Gegen-EMK konstant 36 V/krpm bei 20 °C
Rotorträgheit 1,19 kg.cm²
Statorwiderstand 1,5 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 6,1 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 4,07 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 332 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft Fa 115 N
Bremszugkraft 10,2 W
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 138 mm
Anzahl der Motorstufen 2
Zentrieren des Bunddurchmessers 70 mm
Zentrierbundtiefe 4 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 6,6 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 90 mm
Distanzschaft Bundflansch 4 mm
Produktgewicht 2,8 kg
Montage
Schutzart (IP) IP50 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14,200 cm
VPE 1 Breite 17,500 cm
VPE 1 Länge 30,000 cm
VPE 1 Gewicht 3,263 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 6,993 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 3338
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate