Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

BCH2LH1030CA6C |
Schneider-Electric
 
BCH2LH1030CA6C Bild- scope
BCH2LH1030CA6C
Servomotor, Lexium BCH2, 100mm, 1000W, glatte Welle IP54, niedrige Trägheit, Singelturn, MIL-Stecker
EAN CodeEAN Code: 
3606480733963
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 28
Kurzbezeichnung des Geräts BCH2
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit 5000 U/min
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 220 V
Anzahl der Netzphasen Einzelphase
3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand 5,83 A
Dauermoment im Stillstand 3,18 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase
3,18 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
Dauerleistung 1000 W
Spitzenmoment im Stillstand 9,54 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase
9,54 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 1000 W für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase
1000 W für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment 3,18 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase
3,18 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 3000 U/Min für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
Maximaler Strom Irms 18,9 A für LXM28... bei 1 kW, 220 V
Max. Dauerstrom 6,64 A
Produktkompatibilität LXM28... Servoantrieb Motor bei 1 kW, 220 V, Einzelphase
LXM28... Servoantrieb Motor bei 1 kW, 220 V, 3 Phasen
Wellenende Glatte Welle
Wellendurchmesser 22 mm
Wellenlänge 45 mm
Art der Rückkopplung 20-Bit-Singleturn Absolut-Encoder
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Asiatischer Standardflansch
Motorflanschgröße 100 mm
Elektrische Verbindung Stecker MIL
Drehmomentkonstante 0,55 Nm/A bei 20 °C
Gegen-EMK konstant 33 V/krpm bei 20 °C
Rotorträgheit 2,4 kg.cm²
Statorwiderstand 0,67 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 4,2 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 6,27 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 570 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft Fa 200 N
Bremszugkraft 10,4 W
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 153,5 mm
Anzahl der Motorstufen 1
Zentrieren des Bunddurchmessers 95 mm
Zentrierbundtiefe 7 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 9,2 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 115 mm
Distanzschaft Bundflansch 7 mm
Produktgewicht 4,6 kg
Montage
Schutzart (IP) IP54 IM B5, IM V1
IP50 IM V3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 18,1 cm
VPE 1 Breite 23,0 cm
VPE 1 Länge 36,0 cm
VPE 1 Gewicht 6,47 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 4071
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate