Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

BCH2MM1522CA6C |
Schneider-Electric
 
BCH2MM1522CA6C Bild- scope
BCH2MM1522CA6C
Servomotor, Lexium BCH2, 130mm, 1500W, glatte Welle IP65, mittlere Trägheit, Singelturn, MIL-Stecker
EAN CodeEAN Code: 
3606480734328
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 28
Kurzbezeichnung des Geräts BCH2
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit 3000 U/min
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 220 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Einzelphase
Dauerstrom im Stillstand 6,18 A
Dauermoment im Stillstand 7,16 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase
7,16 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
Dauerleistung 1500 W
Spitzenmoment im Stillstand 21,48 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase
21,48 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang 1500 W für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase
1500 W für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
Nenndrehmoment 7,16 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase
7,16 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
Nenndrehzahl 2000 rpm für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase
2000 rpm für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
Maximaler Strom Irms 20,31 A für LXM28... bei 1,5 kW, 220 V
Max. Dauerstrom 6,74 A
Produktkompatibilität LXM28... Servoantrieb Motor bei 1,5 kW, 220 V, Einzelphase
LXM28... Servoantrieb Motor bei 1,5 kW, 220 V, 3 Phasen
Wellenende Glatte Welle
Wellendurchmesser 22 mm
Wellenlänge 55 mm
Art der Rückkopplung 20-Bit-Singleturn Absolut-Encoder
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Asiatischer Standardflansch
Motorflanschgröße 130 mm
Elektrische Verbindung Stecker MIL
Drehmomentkonstante 1,16 Nm/A bei 20 °C
Gegen-EMK konstant 70 V/krpm bei 20 °C
Rotorträgheit 9,7 kg.cm²
Statorwiderstand 0,64 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 6,4 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 10 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 670 N bei 2000 U/min
Max. Axialkraft Fa 200 N
Bremszugkraft 19,7 W
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 167 mm
Anzahl der Motorstufen 3
Zentrieren des Bunddurchmessers 110 mm
Zentrierbundtiefe 8 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 9,2 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 145 mm
Distanzschaft Bundflansch 8 mm
Produktgewicht 7,6 kg
Montage
Schutzart (IP) IP50 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 18,1 cm
VPE 1 Breite 23,0 cm
VPE 1 Länge 36,0 cm
VPE 1 Gewicht 8,55 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 7012
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate