Schneider-Electric
 
BDF46025 Bild- scope
BDF46025
Leistungsschalter Powerpact B 25A TM25D 4P 18kA/480V Sammelschiene
EAN Code EAN Code: 
3606481150127
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerPact
Produktname PowerPact B
Kurzbezeichnung des Geräts BD 025
Produkt- oder Komponententyp Leistungsschalter
Geräteanwendung Verteilung
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom 25 A
Anzahl der Pole 4P
Beschreibung der geschützten Pole 4t
Steuerungstyp Kippschalter
Ausschaltvermögen D
Ausschaltvermögen 25 kA bei 208Y/120 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
18 kA bei 240 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
Icu 25 kA bei 480/277 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
Icu 14 kA bei 480 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
18 kA bei 600Y/347 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
14 kA bei 250 V DC entspricht UL 489
25 kA
Icu 18 kA
Betriebsbemessungsspannung Ue 525 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 25 kA bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
14 kA bei 500-525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
18 kA bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
18 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947-2
Auslöseeinheit-Technologie ThermomagnetischTM-D,
Nennstrom 80 %
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 800 V entspricht IEC 60947-2
Name des Auslösers TM-D
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A
Mechanische Lebensdauer 15000 Zyklen entspricht IEC 947-1 Anhang K Ausg. 5.2
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen entspricht IEC 947-1 Anhang K Ausg. 5.2 bei 440 V In
Anschlussraster 27 mm
AWG-Kaliber AWG 14 - AWG 8 Aluminium/Kupfer
AWG 6 - AWG 3/0 Aluminium/Kupfer
Lokale Signalisierung Hilfsschalter vorhanden: Kennbit (grün)
Montagemodus Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Durch Schrauben (Platte)
Elektrische Verbindung Anschlussmutter, ON and OFF end
Anzugsdrehmoment 5 Nm für 2,5…16 mm² (AWG 14 - AWG 4)
9 Nm für 25…95 mm² (AWG 3 - AWG 3/0)
Anzahl der Steckplätze 1 Steckplatz (Steckplätze) für Hilfsschalter OF (steckbar)
1 Steckplatz (Steckplätze) für Spannungsauslösung MN oder MX (steckbar)
1 Steckplatz (Steckplätze) für Alarmschalter SD (steckbar)
Abisolierlänge des Stromkabels 20 mm
Farbe Grau (RAL 7016)
9-mm-Raster 12
Höhe 137 mm
Breite 108 mm
Tiefe 80 mm
Produktgewicht 1,241 kg
Menge pro Satz Satz à 1
Anwendung von Leistungsschaltern HACR-Einstufung
Montage
Gütesiegel CE
Normen NEMA AB1
NMX J-266
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-2
CSA C22.2 Nr. 5
GB 14048.2
UL 489
Produktzertifizierungen UL
IEC
CCC
EAC
CSA
NOM
Schutzart (IP) Vordere Abdeckung: IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Betriebshöhe 2.000 m ohne Leistungsminderung
5.000 m mit Unterlastung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,43 cm
VPE 1 Breite 12,7 cm
VPE 1 Länge 20,32 cm
VPE 1 Gewicht 1,814 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate