|
|
|
BE650G2-GR
APC Back-UPS 650VA, 230V, 1USB Ladeanschluss, Batterie 12V, 7.0Ah
|
|
|
Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
230 V
|
Hauptausgangsspannung
|
230 V
|
Weitere Ausgangsspannung
|
220 V
|
Bemessungsleistung in W
|
400 W
|
Nennleistung in VA
|
650 VA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
|
Anschlussart der Eingänge
|
Schuko CEE 7/7-polig
|
Anschlussart der Ausgänge
|
6Schuko CEE 7
2Schuko CEE 7 Spitze
|
Kabellänge
|
1,83 m
|
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Geliefertes Zubehör
|
Benutzerhandbuch
|
Batterien und Überbrückungszeit
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der Ersatzbatterien
|
1
|
Batteriespannung
|
12 V
|
Batteriekapazität
|
7,0 AH
|
Leistung Batterieladegerät
|
7500 W bewertet
|
Batterieleistung in VAh
|
75 VAh Laufzeit
|
Batterielebensdauer
|
2…5 Jahr(e)
|
Verlängerte Laufzeit
|
0
|
Allgemein
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule
|
0
|
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls
|
0
|
Redundant
|
No
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
12 cm
|
Breite
|
13 cm
|
Tiefe
|
36,5 cm
|
Produktgewicht
|
4 kg
|
Montagepräferenz
|
No preference
|
Montagemodus
|
Nicht Rack-montierbar
|
Zwei Pfosten montierbar
|
0
|
USB-kompatibel
|
Yes
|
Eingang
Netzwerkfrequenz
|
47 - 63 Hz
|
Eingangsspannungsgrenzen
|
180 - 266 V
|
Max. Eingangsstrom
|
6 A
|
Max. Schaltstrom
|
10 A
|
Ausgang
Max. konfigurierbare Leistung in W
|
400 W
|
Ausgangsfrequenz
|
47 - 63 Hz Netzsynchronisation
50/60 Hz +/-1 Hz nicht synchronisiert
|
USV-Typ
|
Stand-by
|
Wave type
|
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
|
Wirkungsgrad
|
80 % (Volllast)
|
Startpunkt des Diagramms
|
40
|
Max. konfigurierbare Leistung in VA
|
650 VA
|
Umschaltzeit
|
6 ms typisch, 10 ms max.
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
CE
EAC
|
Normen
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Richtlinien zum Schutz der Ausrüstung
|
Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…90 %
|
Betriebshöhe
|
0 - 3.000 ft
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…45 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 %
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,00…4572,00 m
|
Geräuschpegel
|
45 dBA
|
Kommunikation & Management
Bedienfeld
|
LED-Statusanzeige mit On-Line : auf Batteriebetrieb : Batterie und Überlastungsanzeigen ersetzen
|
Alarm
|
Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm
|
Bedienfeld
|
LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: und Überlastanzeige
|
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge
|
310 J
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
19 cm
|
VPE 1 Breite
|
44,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,5 kg
|
SCC14
|
10731304347214
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, 3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union
|
|
|