[In] Bemessungsstrom
|
100 A
|
Anzahl der Pole
|
3P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
3t
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Ausschaltvermögen
|
J
|
Ausschaltvermögen
|
100 kA bei 208Y/120 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
100 kA bei 240 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
65 kA bei 480/277 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
65 kA bei 480 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
25 kA bei 600Y/347 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
50 kA bei 250 V DC entspricht UL 489
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
100 kA bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA bei 500-525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
2,5 kA bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC 60947-2
|
Auslöseeinheit-Technologie
|
ThermomagnetischTM-D,
|
Nennstrom
|
80 %
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
800 V entspricht IEC 60947-2
|
Name des Auslösers
|
TM-D
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A
|
Mechanische Lebensdauer
|
15000 Zyklen entspricht IEC 947-1 Anhang K Ausg. 5.2
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen entspricht IEC 947-1 Anhang K Ausg. 5.2 bei 440 V In
|
Anschlussraster
|
27 mm
|
AWG-Kaliber
|
AWG 14 - AWG 8 Aluminium/Kupfer
AWG 6 - AWG 3/0 Aluminium/Kupfer
|
Lokale Signalisierung
|
Hilfsschalter vorhanden: Kennbit (grün)
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Durch Schrauben (Platte)
|
Elektrische Verbindung
|
Anschlussmutter, ON and OFF end
|
Anzugsdrehmoment
|
5 Nm für 2,5…16 mm² (AWG 14 - AWG 4)
9 Nm für 25…95 mm² (AWG 3 - AWG 3/0)
|
Anzahl der Steckplätze
|
1 Steckplatz (Steckplätze) für Hilfsschalter OF (steckbar)
1 Steckplatz (Steckplätze) für Spannungsauslösung MN oder MX (steckbar)
1 Steckplatz (Steckplätze) für Alarmschalter SD (steckbar)
|
Abisolierlänge des Stromkabels
|
20 mm
|
Farbe
|
Grau (RAL 7016)
|
9-mm-Raster
|
9
|
Höhe
|
137 mm
|
Breite
|
81 mm
|
Tiefe
|
80 mm
|
Produktgewicht
|
0,924 kg
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Anwendung von Leistungsschaltern
|
HACR-Einstufung
|