Schneider-Electric
 
BLRCH080A096B52 Bild- scope
BLRCH080A096B52
VarplusCan HDuty-Kondensator, 8/9,6 kvar, 525 V, 50/60Hz
EAN Code: 
3606485253879
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie VarPlus Can
Produkt oder Komponententyp Heavy duty capacitor
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Name der Reihe HDuty
Netzwerk-Oberschwingungsanteil <= 20 %
Elektrische Parameter 8 kvar 525 V 50 Hz
9,6 kvar 525 V 60 Hz
Max. zulässige Spannung 1,1 x Un (8 Stunden in 24 Stunden)
Kontinuierliche Überstromkapazität 1,8 x In
Nennspannung 525 V AC 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Dielektrische Verluste < 0,2 W/kvar
Leistungsverluste < 0,5 W/kVAr
Kondensator Toleranz - 5 % bis 10 %
Spannungsprüfung 2,15 Un AC zwischen den Anschlüssen für 10 s
<= 660 V - 3 kV AC zwischen Anschluss und Gehäuse für 10 s
>= 660 V - 6 kV AC zwischen Anschluss und Gehäuse für 10 s
Einschaltstrom 250 x In
Maximaler Schaltvorgang pro Jahr 7000
Lebensdauer in Stunden 130000 h
Dielektrisches Material Metallisierte Polypropylenfolie mit Zn/Al-Legierung, special resistivity & profile, special edge (wave cut)
Imprägnierungsmaterial Non-PCB dry PUR resin
Biodegradable
Installationstyp Innenmontage
Anschlüsse - Klemmen Doppelte Faston-Klemme
Montagevariante Aufrecht/horizontal
Durchmesser 63 mm
Höhe 245 mm
Produktgewicht 0,9 kg
Montage
Normen IEC 60831-2
IEC 60831-1
Schutzart (IP) IP20
Aufstellungshöhe 2000 m
Temperaturklasse D
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Relative Feuchtigkeit 95 %
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 0,900 kg
Höhe VPE1 2,850 dm
Breite VPE1 2,730 dm
Länge VPE1 3,740 dm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months