|
|
|
BLRCH182A218B44
VarplusCan HDuty-Kondensator, 18,2/21,8 kvar, 440V, 50/60Hz
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
VarPlus Can
|
Produkt oder Komponententyp
|
Heavy duty capacitor
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Name der Reihe
|
HDuty
|
Netzwerk-Oberschwingungsanteil
|
<= 20 %
|
Elektrische Parameter
|
18,2 kvar 440 V 50 Hz
21,8 kvar 440 V 60 Hz
|
Max. zulässige Spannung
|
1,1 x Un (8 Stunden in 24 Stunden)
|
Kontinuierliche Überstromkapazität
|
1,8 x In
|
Nennspannung
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
Dielektrische Verluste
|
< 0,2 W/kvar
|
Leistungsverluste
|
< 0,5 W/kVAr
|
Kondensator Toleranz
|
- 5 % bis 10 %
|
Spannungsprüfung
|
2,15 Un AC zwischen den Anschlüssen für 10 s
<= 660 V - 3 kV AC zwischen Anschluss und Gehäuse für 10 s
>= 660 V - 6 kV AC zwischen Anschluss und Gehäuse für 10 s
|
Einschaltstrom
|
250 x In
|
Maximaler Schaltvorgang pro Jahr
|
7000
|
Lebensdauer in Stunden
|
130000 h
|
Dielektrisches Material
|
Metallisierte Polypropylenfolie mit Zn/Al-Legierung, special resistivity & profile, special edge (wave cut)
|
Imprägnierungsmaterial
|
Non-PCB dry PUR resin
Biodegradable
|
Installationstyp
|
Innenmontage
|
Anschlüsse - Klemmen
|
ClampTite terminal
|
Montagevariante
|
Aufrecht/horizontal
|
Durchmesser
|
116 mm
|
Höhe
|
242 mm
|
Produktgewicht
|
2,5 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60831-1
IEC 60831-2
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Aufstellungshöhe
|
2000 m
|
Temperaturklasse
|
D
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Relative Feuchtigkeit
|
95 %
|
Packing Units
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Verpackungsgewicht (Lbs)
|
2,5 kg
|
Höhe VPE1
|
57,5 cm
|
Breite VPE1
|
53,5 cm
|
Länge VPE1
|
73,5 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
CAR
|
Inhaltsmenge VPE2
|
1
|
Gewicht VPE2
|
3 kg
|
Höhe VPE2
|
28 cm
|
Breite VPE2
|
18 cm
|
Länge VPE2
|
18 cm
|
Verpackungstyp VPE3
|
P06
|
Inhaltsmenge VPE3
|
15
|
Gewicht VPE3
|
50,5 kg
|
Höhe VPE3
|
74 cm
|
Breite VPE3
|
80 cm
|
Länge VPE3
|
60 cm
|
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Circular Econmomy-Eignung
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|