|
|
|
BLRCH200A240B40
Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 20/24kvar, 400V, 50/60Hz
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PowerLogic
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schwerlast-Kondensator
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Name der Reihe
|
HDuty
|
Oberschwingungsgehalt im Netz
|
<= 20 %
|
Elektrische Parameter
|
18,1 kvar 380 V 50 Hz
21,7 kvar 380 V 60 Hz
20 kvar 400 V 50 Hz
24 kvar 400 V 60 Hz
21,5 kvar 415 V 50 Hz
25,8 kvar 415 V 60 Hz
|
Max. zulässige Spannung
|
1,1 x Un (8 Stunden über 24 Stunden)
|
Dauerüberstromfestigkeit
|
1,8 x Zoll
|
Bemessungsspannung
|
380…415 V AC 50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
Dielektrische Verluste
|
< 0,2 W/kvar
|
Leistungsverluste
|
< 0,5 W/kVAr
|
Kondensator-Toleranz
|
-5 % bis 10 %
|
Spannungsprüfung
|
2,15 x Un AC zwischen den Klemmen für 10 s
<= 660 V - 3 kV AC zwischen Klemme und Behälter für 10 s
>= 660 V - 6 kV AC zwischen Klemme und Behälter für 10 s
|
Einschaltstrom
|
250 x In
|
Max. Schaltvorgang pro Jahr
|
7000
|
Lebensdauer in Stunden
|
130000 h
|
Dielektrisches Material
|
Metallisierte Polypropylenfolie mit Zn/Al-Legierung, spezieller Widerstand & Profil, spezieller Rand (Wellenschnitt)
|
Imprägnierungsmaterial
|
Nicht-PCB getrocknetes PUR-Harz
Biologisch abbaubar
|
Installationstyp
|
Innenmontage
|
Anschlüsse - Klemmen
|
ClampTite-Klemme
|
Montagemodus
|
Aufrecht/horizontal
|
Durchmesser
|
116 mm
|
Höhe
|
242 mm
|
Produktgewicht
|
2,5 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60831-1
IEC 60831-2
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Temperaturklasse
|
D
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 %
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
19 cm
|
VPE 1 Breite
|
19 cm
|
VPE 1 Länge
|
30,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,979 kg
|
VPE 2 Art
|
S06
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
74 cm
|
VPE 2 Breite
|
60 cm
|
VPE 2 Länge
|
80 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
44,685 kg
|
VPE 3 Art
|
S06
|
VPE 3 Menge
|
15
|
VPE 3 Höhe
|
74 cm
|
VPE 3 Breite
|
60 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
44,685 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|