Schneider-Electric
 
BLRCS010A012B40 Bild- scope
BLRCS010A012B40
VarplusCan SDuty-Kondensator, 1/1,2 kvar, 400 V, 50/60Hz
EAN Code: 
3606485253220
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie EasyCan
Produkt oder Komponententyp Standard duty capacitor
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Name der Reihe EasyCan
Netzwerk-Oberschwingungsanteil <= 10 %
Elektrische Parameter 0,9 kvar 380 V 50 Hz
1,1 kvar 380 V 60 Hz
1 kvar 400 V 50 Hz
1,2 kvar 400 V 60 Hz
1,1 kvar 415 V 50 Hz
1,3 kvar 415 V 60 Hz
Max. zulässige Spannung 1.1 x Un (8 hours over 24 hours)
Kontinuierliche Überstromkapazität 1,5 x In
Nennspannung 380…415 V AC 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Dielektrische Verluste < 0,2 W/kvar
Leistungsverluste < 0.5 W/kVAr
Kondensator Toleranz - 5 % bis 10 %
Spannungsprüfung 2.15 x Un AC between terminals for 10 s
<= 660 V - 3 kV AC between terminal and container for 10 s
>= 660 V - 6 kV AC between terminal and container for 10 s
Einschaltstrom 200 x In
Maximaler Schaltvorgang pro Jahr 5000
Lebensdauer in Stunden 100000 h
Dielektrisches Material Metallisierte Polypropylenfolie mit Zn/Al-Legierung,
Imprägnierungsmaterial Non-PCB soft PUR resin
Biodegradable
Installationstyp Innenmontage
Anschlüsse - Klemmen Doppelte Faston-Klemme
Montagevariante Vertikal
Durchmesser 63 mm
Höhe 140 mm
Produktgewicht 0,5 kg
Montage
Normen IEC 60831-1
IEC 60831-2
Schutzart (IP) IP20
Aufstellungshöhe 2000 m
Temperaturklasse D
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Relative Feuchtigkeit 95 %
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 0,500 kg
Höhe VPE1 2,850 dm
Breite VPE1 2,730 dm
Länge VPE1 3,740 dm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months