|
|
|
BLRCS075A090B40
VarplusCan SDuty-Kondensator, 7,5/9 kvar, 400 V, 50/60Hz
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Standardbetriebskondensator
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Name der Reihe
|
EasyLogic PFC-Kondensator
|
Oberschwingungsgehalt im Netz
|
<= 10 %
|
Elektrische Parameter
|
6,8 kvar 380 V 50 Hz
8,1 kvar 380 V 60 Hz
7,5 kvar 400 V 50 Hz
9 kvar 400 V 60 Hz
8,1 kvar 415 V 50 Hz
9,7 kvar 415 V 60 Hz
|
Max. zulässige Spannung
|
1,1 x Un (8 Stunden über 24 Stunden)
|
Dauerüberstromfestigkeit
|
1,5 x In
|
Bemessungsspannung
|
380…415 V AC 50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
Dielektrische Verluste
|
< 0,2 W/kvar
|
Leistungsverluste
|
< 0,5 W/kVAr
|
Kondensator-Toleranz
|
-5 % bis 10 %
|
Spannungsprüfung
|
2,15 x Un AC zwischen den Klemmen für 10 s
<= 660 V - 3 kV AC zwischen Klemme und Behälter für 10 s
>= 660 V - 6 kV AC zwischen Klemme und Behälter für 10 s
|
Einschaltstrom
|
200 x In
|
Max. Schaltvorgang pro Jahr
|
5000
|
Lebensdauer in Stunden
|
100000 h
|
Dielektrisches Material
|
Metallisierte Polypropylenfolie mit Zn/Al-Legierung,
|
Imprägnierungsmaterial
|
Nicht-PCB weiches PUR-Harz
Biologisch abbaubar
|
Installationstyp
|
Innenmontage
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Doppelte Faston-Klemme
|
Montagemodus
|
Vertikal
|
Durchmesser
|
63 mm
|
Höhe
|
245 mm
|
Produktgewicht
|
0,9 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60831-1
IEC 60831-2
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Temperaturklasse
|
D
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 %
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11 cm
|
VPE 1 Breite
|
6 cm
|
VPE 1 Länge
|
6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
890 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
3
|
VPE 2 Höhe
|
11 cm
|
VPE 2 Breite
|
26,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
28,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,78 kg
|
VPE 3 Art
|
S04
|
VPE 3 Menge
|
9
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
40 cm
|
VPE 3 Länge
|
60 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
8,8 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|