|
|
|
BLRCS106A127B52
VarplusCan SDuty-Kondensator, 10,6/12,7 kvar, 525 V, 50/60Hz
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Standardbetriebskondensator
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Name der Reihe
|
EasyLogic PFC-Kondensator
|
Oberschwingungsgehalt im Netz
|
<= 10 %
|
Elektrische Parameter
|
10,6 kvar 525 V 50 Hz
12,7 kvar 525 V 60 Hz
|
Max. zulässige Spannung
|
1,1 x Un (8 Stunden über 24 Stunden)
|
Dauerüberstromfestigkeit
|
1,5 x In
|
Bemessungsspannung
|
525 V AC 50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
Dielektrische Verluste
|
< 0,2 W/kvar
|
Leistungsverluste
|
< 0,5 W/kVAr
|
Kondensator-Toleranz
|
-5 % bis 10 %
|
Spannungsprüfung
|
2,15 x Un AC zwischen den Klemmen für 10 s
<= 660 V - 3 kV AC zwischen Klemme und Behälter für 10 s
>= 660 V - 6 kV AC zwischen Klemme und Behälter für 10 s
|
Einschaltstrom
|
200 x In
|
Max. Schaltvorgang pro Jahr
|
5000
|
Lebensdauer in Stunden
|
100000 h
|
Dielektrisches Material
|
Metallisierte Polypropylenfolie mit Zn/Al-Legierung,
|
Imprägnierungsmaterial
|
Nicht-PCB weiches PUR-Harz
Biologisch abbaubar
|
Installationstyp
|
Innenmontage
|
Anschlüsse - Klemmen
|
ClampTite-Klemme
|
Montagemodus
|
Vertikal
|
Durchmesser
|
75 mm
|
Höhe
|
233 mm
|
Produktgewicht
|
1,2 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60831-2
IEC 60831-1
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Temperaturklasse
|
D
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 %
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
28,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,300 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
20,199 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
88,796 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|