Schneider-Electric
 
BMEH584040S Bild- scope
BMEH584040S
Modicon M580S HSBY-Safety-CPU-Modul, 4040 Level 4 DIO+RIO, 16 MB, 61 Eth-Geräte, 16 Remote-E/A-Racks (X80 & Quantum E/A)
EAN Code EAN Code: 
3606489562526
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon M580
Produkt- oder Komponententyp Redundante Prozessormodule
Imprägnierungsmaterial Schutzbeschichtet
Zusatzmerkmale
Anzahl von Racks 1
Anwendungspezifischer E/A Zähler
Motion Control
SSI-Encoder
Genaue Zeitstempelung
Serielle Schnittstelle
HART
Prüfungen Prozesssteuerung
Sicherheitssteuerung (Safety)
Steuerkanäle Programmierbare Regelkreise
Integrierte Verbindungsart 1 Ethernet TCP/IP für Service-Port
2 Ethernet TCP/IP für Gerätenetzwerk
USB Typ Mini-B
1 Ethernet für HSBY-Port
Anzahl entfernter E/A-Stationen 16,0 - 2 Einbaugehäuse pro X80 und Quantumabfall
Anzahl verteilter Geräte 61,0
Kapazität des Kommunikationsbaustein-Prozessors 4,0 Ethernet-Kommunikationsmodul
16 AS-Interface-Modul
Kommunikationsdienst DIO-Scanner
RIO-Scanner
Speicherbeschreibung Erweiterbar Flash, 4 GB für Datenspeicherung
Integriert RAM, 10 KB für Systemspeicher
Integriert RAM, 16 MB für Programmprozess
Integriert RAM, 2.048 kB für Datenprozess
Integriert RAM, 4 MB für Programmsicherheit
Integriert RAM, 1.024 kB für Datensicherheit
Anwendungsstruktur 1 Master Task
1 periodische Fast Task
1 periodische sichere Task
Cybersicherheit Achilles-zertifiziert
DoS-Abwehr
IPSec
SNMP-Logging
Syslog-Protokollunterstützung
Autit Trail (logging)
Integrierte Firewall
Firmware-Signatur
Passwortschutz
Härtung
Sicherheitsprotokoll
Anzahl der Anweisungen pro ms 30 kAnw/ms 65% boolesch + 35% fest-arithmetisch
40 kAnw/ms 100 % boolesch
Stromaufnahme 360 mA bei 24 V DC
MTBF Zuverlässigkeit 650000 H
Beschriftung CE
Montage
Vibrationsfestigkeit 3 Gn
Stoßfestigkeit 15 Gn
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m
2.000 - 5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor
Relative Luftfeuchtigkeit 5…95 % bei 55 °C Betauung nicht zulässig
Schutzart (IP) IP20
Richtlinien 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
2006/42/EC - Maschinenrichtlinie
2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
Produktzertifizierungen CE
UL
CSA
RCM
EAC
Handelsmarine
ATEX zone 2/22
IECEx Zone 2/22
TÜV
Normen IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 Nr. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2
EN/IEC 61850-3, Standort G
IEC 60079-0
EN 50155
EN 50121-3-2
EN 50121-4
EN 50121-5
EN 45545-2
IEC 60571
IEC 62236-3-2
IEC 62234-4
IEC 62234-5
Umgebungseigenschaften Gefahrenbereich Klasse I Division 2
Gasbeständig Klasse Gx entspricht ISA S71.04
Gasbeständig Klasse 3C4 entspricht IEC 60721-3-3
Staubbeständig Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3
Sandbeständigkeit Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3
Salzbeständig Level 2 entspricht IEC 68252
Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
Pilzsporen-resistent Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
Beschichtung Schutzlack
Sicherheitsniveau SIL 3 entspricht IEC 61508
SIL 3 entspricht IEC 61511
SILCL 3 entspricht IEC 62061
PL = e entspricht ISO 13849-1 Kategorie 4
SIL 4 entspricht EN 50126
SIL 4 entspricht EN 50128
SIL 4 entspricht EN 50129
Versorgung Interne Stromversorgung über Modulträger
LED-Statusanzeige 1 LED (grün)0Prozessor in Betrieb (RUN)
1 LED (rot)0Prozessor- oder Systemfehler (ERR)
1 LED (rot)0I/O Modulfehler (I/O)
1 LED (grün)0Downloadvorgang aktiv (DL)
1 LED (rot)0Speicherkarten- oder CPU-Flash-Fehler (BACKUP)
1 LED (grün/rot)0ETH MS (Konfigurationsstatus Ethernet-Schnittstellen)
1 LED (grün/rot)0Eth NS (Ethernet-Netzwerkstatus)
1 LED (grün)0Peer-Prozessor in Betrieb (REMOTE RUN)
1 LED (grün)0Prozessor-ID Satz bis A (A)
1 LED (grün)0Prozessor-ID Satz bis B (B)
1 LED (grün)0Prozessor primär (PRIM)
1 LED (grün)0Prozessor Standby (STBY)
1 LED (rot)0E/A-Werte durch Nutzer überschrieben (FORCED IO)
1 LED (grün)0Prozessor im Sicherheitsmodus (SRUN)
1 LED (grün)0Prozessor im Wartungsmodus (SMOD)
1 LED (grün)0Hot-Standby-Verbindungsstatus (HSBY Diag)
Produktgewicht 0,849 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,800 cm
VPE 1 Breite 18,000 cm
VPE 1 Länge 25,100 cm
VPE 1 Gewicht 894,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,846 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 287
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate